1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, ใช้น้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ซีรีส์ IDFA□E สำหรับใช้งานในยุโรป / เอเชีย / โอเชียเนีย (รหัสสินค้า)

SMC IDFA TYPE

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, ใช้น้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ซีรีส์ IDFA□E สำหรับใช้งานในยุโรป / เอเชีย / โอเชียเนีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งช่วยเพิ่มความต้านทานในการกัดกร่อนจากการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz) *เฟสเดียว 200 V AC (50 Hz) สำหรับ IDFA6E เท่านั้น
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียว เลือกได้ระหว่าง 200/220 V AC (60 Hz)

รายละเอียดจำเพาะของน้ำยาทำความเย็น R134a (HFC) ซีรีส์ IDFA□E

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

ขนาด

  • 3E
  • 4E
  • 6E
  • 8E
  • 11E
  • 15E1

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน
IDFA3EIDFA4EIDFA6E*9IDFA8EIDFA11EIDFA15E1
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/hภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 3 °C1224366580120
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 7 °C15314683101152
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 10 °C17345091112168
ภาวะที่
เข้าสู่ปั๊มลม*2
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 3 °C1325376883125
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 7 °C16324886105158
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 10 °C18355295116175
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)35
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว 230 V AC (แรงดันกระเพื่อม ± 10%) 50 Hz
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (W)180208385420
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)1.21.42.72.9
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*5
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) (A)
510
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำยาทำความเย็นR134a (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)0.150.20.230.270.290.47
ระบายอัตโนมัติชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด)
ขนาดพอร์ทRc 3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
อุปกรณ์เสริมนิปเปิลหกเหลี่ยม
น้ำหนัก (กก.)182223272846
สีเคลือบพาแนลบอดี้: สี Urban white 1
ฐาน: สี Urban gray 2
มาตรฐานที่สอดคล้องข้อกำหนด EC (มีเครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด EU)

*1: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: เลือกรุ่นได้โดยดู “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ซื้อเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วแยกต่างหาก
*6: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกันห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*7: หากเกิดไฟดับในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (รวมถึงชั่วขณะ) ระหว่างใช้งานอุปกรณ์นี้ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากการทำงานข

รหัสสินค้า
IDFA8E-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สำหรับ อากาศอัด เย็น สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม สำหรับ ความดัน ปานกลาง เบรกเกอร์ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 48,616.80

SMC IDFA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1,083 / 1,383 / 1,517ถึง 20003 ~ 100.73/43/48Eเฟสเดียว: 230 V AC (50 Hz)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 35 ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc