1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E (รหัสสินค้า)

SMC IDU TYPE

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98,102.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส

รายละเอียดจำเพาะของน้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้าสูง, ซีรีส์ IDU□E

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

 

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้าสูง
IDU22EIDU37EIDU55EIDU75E
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 80
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/minภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
50 Hz3.95.78.411.0
60 Hz4.36.19.812.5
ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*250 Hz4.16.18.911.7
60 Hz4.66.510.413.3
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)55
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)เฟสเดียว: 230 V AC ±10% (50 Hz)
สามเฟส 200 V AC (50 Hz)
สามเฟส 200/220 V AC (60 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*5 (W)
50/60 Hz
3 เฟส 200 V1,100/1,4501,570/2,0502,200/2,850
เฟสเดียว 230 V (50 Hz)9601,5702,300
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (A)
50/60 Hz
3 เฟส 200 V4.2/4.86.7/7.38.2/9.3
เฟสเดียว 230 V (50 Hz)4.36.910.7
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (A)
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA)
3 เฟส 200 V1015
เฟสเดียว 230 V (50 Hz)1020
น้ำยาทำความเย็นR407C (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)3 เฟส 200 V0.470.830.550.745
เฟสเดียว 230 V0.450.760.550.745
ระบายอัตโนมัติชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด)
ขนาดพอร์ทR1R1 1/2R2
น้ำหนัก (กก.)90130160166
สีเคลือบพาแนลบอดี้: สี Urban white 1
ฐาน: สี Urban gray 2
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง)
สำหรับชนิดสกรู (kW)
22375575

*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*6: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDU22E/IDU37E/IDU55E/IDU75E (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDU22E/IDU37E/IDU5

รหัสสินค้า
IDU55E-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 266,959.20

SMC IDU TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010550.722เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)55 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDU55E-23 ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDU22E-23-CR
IDU22E-23-CT
IDU22E-23-G
IDU55E-23-C
IDU55E-23-CLT
IDU55E-23-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 125,232.00

1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010550.711เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)22 kWไม่มีมีมีไม่มีไม่มี

฿ 121,976.80

1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010550.711เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)22 kWไม่มีมีไม่มีมีไม่มี

฿ 168,289.14

1 ชิ้น 26 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010550.711เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี

฿ 288,967.20

1 ชิ้น 55 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010550.722เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)55 kWไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 331,029.60

1 ชิ้น 55 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010550.722เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)55 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักมีไม่มีมีไม่มี

฿ 441,863.36

1 ชิ้น 26 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010550.722เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)55 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี