(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส
สัญลักษณ์ JIS
รายละเอียดจำเพาะ | รุ่น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิลมเข้าสูง | |||||||
IDU22E | IDU37E | IDU55E | IDU75E | ||||
ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 80 | ||||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.15 ถึง 1.0 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C) | 2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | ||||||
*4 | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/min | ภาวะมาตรฐาน (ANR)*1 | 50 Hz | 3.9 | 5.7 | 8.4 | 11.0 |
60 Hz | 4.3 | 6.1 | 9.8 | 12.5 | |||
ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*2 | 50 Hz | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 11.7 | ||
60 Hz | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 13.3 | |||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | ||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 55 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 32 | ||||||
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C) | 10 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่) | เฟสเดียว: 230 V AC ±10% (50 Hz) สามเฟส 200 V AC (50 Hz) สามเฟส 200/220 V AC (60 Hz) | ||||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | อัตราการกินไฟ*5 (W) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 1,100/1,450 | 1,570/2,050 | 2,200/2,850 | ||
เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 960 | 1,570 | 2,300 | ||||
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (A) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 4.2/4.8 | 6.7/7.3 | 8.2/9.3 | |||
เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 4.3 | 6.9 | 10.7 | ||||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (A) (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) | 3 เฟส 200 V | 10 | 15 | ||||
เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 10 | 20 | |||||
น้ำยาทำความเย็น | R407C (HFC) | ||||||
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.) | 3 เฟส 200 V | 0.47 | 0.83 | 0.55 | 0.745 | ||
เฟสเดียว 230 V | 0.45 | 0.76 | 0.55 | 0.745 | |||
ระบายอัตโนมัติ | ชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด) | ||||||
ขนาดพอร์ท | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||
น้ำหนัก (กก.) | 90 | 130 | 160 | 166 | |||
สีเคลือบ | พาแนลบอดี้: สี Urban white 1 ฐาน: สี Urban gray 2 | ||||||
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) สำหรับชนิดสกรู (kW) | 22 | 37 | 55 | 75 |
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*6: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDU22E/IDU37E/IDU5
รหัสสินค้า |
---|
IDU22E-30-MT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (℃) | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันไฟเลี้ยง | ขนาด ปั๊มลม อากาศ | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม | เบรกเกอร์ | การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ | แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117,418.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | 22 kW | มีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | วิธี | ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDU22E-30-MT ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E
รหัสสินค้า |
---|
IDU22E-23-CR |
IDU22E-23-CT |
IDU22E-23-G |
IDU22E-30-R |
IDU22E-30-RT |
IDU22E-30-T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (℃) | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันไฟเลี้ยง | ขนาด ปั๊มลม อากาศ | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม | เบรกเกอร์ | การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ | แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125,232.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz) | 22 kW | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 121,976.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz) | 22 kW | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 168,289.14 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz) | 22 kW | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
฿ 114,249.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | 22 kW | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 127,142.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | 22 kW | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 110,994.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3,900 / 4,300 | ถึง 5,000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | 22 kW | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง