1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E (รหัสสินค้า)

SMC IDU TYPE

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,331.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
· กำจัดไอน้ำที่มาจากความชื้นในอากาศของคอมเพรสเซอร์ และป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ล้มเหลว
· ช่วยเพิ่มความต้านทานในการกัดกร่อนจากการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสเตนเลส
· ชนิดอุณหภูมิลมเข้าสูง
· IDU-□E-10: เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)
· IDU-□E-20: เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)
· IDU-□E-23: เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, น้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้าสูง, ซีรีส์ IDU□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDU□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDU□E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDU□E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDU□E

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้าสูง
IDU3EIDU4EIDU6EIDU8EIDU11EIDU15E1
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 80
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้
ม.3 /นาที
ภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
50 Hz0.320.520.751.11.52.6
60 Hz0.370.570.821.21.72.8
ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*250 Hz0.340.550.81.21.62.8
60 Hz0.390.610.871.31.83.0
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)55
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)*5เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)*5
เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)
เฟสเดียว: 230 V AC ±10% (50 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (W)
50/60 Hz
เฟสเดียว 100 V180/202208/236385/440250/290*7425/470*7460/530*7
เฟสเดียว 200 V
เฟสเดียว 230 V (50 Hz)210220400260425450
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)
50/60 Hz
100 V2.4/2.53.0/3.15.7/5.73.4/3.55.7/6.04.6/4.9
200 V1.2/1.31.5/1.53.4/3.01.7/1.73.5/3.23.6/3.4
230 V (50 Hz)1.51.62.91.73.03.2
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*8 (A)
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA)
10 (100 V AC), 5 (200/230 V AC)10 (100 V AC)
10 (200 V AC)
น้ำยาทำความเย็นR134a (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)เฟสเดียว 100 V0.20.250.260.280.290.35
เฟสเดียว 200 V0.20.250.260.280.290.35
เฟสเดียว 230 V0.230.270.290.280.290.35
รหัสสินค้า
IDU3E-20-MT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ ขั้วต่อสายไฟ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 49,919.20

SMC IDU TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 320 ~ 370ถึง 40010550.73/83/8เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี2.2 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDU3E-20-MT ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDU11E-10-CKT
IDU11E-10-CL
IDU11E-10-CM
IDU3E-20-R
IDU3E-20-RT
IDU3E-20-T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ ขั้วต่อสายไฟ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 94,672.80

1 ชิ้น 55 วัน 1,500 / 1,700ถึง 200010550.73/43/4เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)11 kWไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 84,428.80

1 ชิ้น 55 วัน 1,500 / 1,700ถึง 200010550.73/43/4เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)ไม่มี11 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 140,987.04

1 ชิ้น 21 วัน 1,500 / 1,700ถึง 200010550.73/43/4เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)ไม่มี11 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 48,160.80

1 ชิ้น 55 วัน 320 ~ 370ถึง 40010550.73/83/8เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี2.2 kWไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 55,757.60

1 ชิ้น 55 วัน 320 ~ 370ถึง 40010550.73/83/8เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี2.2 kWไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มี

฿ 46,142.40

1 ชิ้น 55 วัน 320 ~ 370ถึง 40010550.73/83/8เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี2.2 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี