1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน ซีรีส์ IDF□E (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน ซีรีส์ IDF□E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· เพิ่มปริมาณลมขาออกที่ได้สูงสุด 40%
· ลดอัตราการกินไฟสูงสุด 40%
· มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส
· ลดปริมาณความร้อนที่ระบายลง 25% เพื่อลดปัญหาอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ) และลดปริมาณการใช้น้ำในการถ่ายเทความร้อน (ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ)
· ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, น้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF□E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□E

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน
IDF1EIDF2EIDF3EIDF4EIDF6EIDF8EIDF11EIDF15E1
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้
ม.3 /นาที
ภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
50 Hz0.100.200.320.520.751.221.652.8
60 Hz0.120.2350.370.570.821.321.823.1
ภาวะที่
เข้าสู่ปั๊มลม*2
50 Hz0.110.210.340.550.81.31.753.0
60 Hz0.130.250.390.610.871.41.933.3
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)35
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)*5เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)*5
เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (W)
50/60 Hz
เฟสเดียว 100 V180/202180/202180/202180/202180/202208/236385/440420/480
เฟสเดียว 200 V
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)
50/60 Hz
เฟสเดียว 100 V2.4/2.52.4/2.52.4/2.52.4/2.52.4/2.53.0/3.15.7/5.74.3/4.6
เฟสเดียว 200 V1.2/1.31.2/1.31.2/1.31.5/1.53.4/3.03.4/3.1
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*7 (A)
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA)
10 (100 V AC), 5 (200 V AC)10 (100 V AC)
10 (200 V AC)
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำยาทำความเย็นR134a (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)0.070.1150.150.180.200.250.260.35
ระบายอัตโนมัติชนิดลูกลอย
(แบบปกติปิด)
ชนิดลูกลอย
(แบบปกติเปิด)
ขนาดพอร์ทRc 3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
รหัสสินค้า
IDF4E-10-AM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์เสริม สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สำหรับ อากาศอัด เย็น สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ ขั้วต่อสายไฟ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 42,127.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 520 ~ 570ถึง 1,0001/21/2เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ไม่มี3.7 kWออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด(℃) 10 ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 35
ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) 0.7 ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDF4E-10-AM ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R134a (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน ซีรีส์ IDF□E

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDF11E-10-ACGKR
IDF11E-10-ACK
IDF11E-10-ACKRT
IDF4E-10-AMRT
IDF4E-10-AMT
IDF4E-10-AR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์เสริม สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สำหรับ อากาศอัด เย็น สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ ขั้วต่อสายไฟ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 740.00

1 ชิ้น 55 วัน 1,650 / 1,820ถึง 20003/43/4เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)--11 kWไม่มีมีมีมีไม่มีไม่มีมี

฿ 58,340.00

1 ชิ้น 55 วัน 1,650 / 1,820ถึง 20003/43/4เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)11 kWไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 75,595.20

1 ชิ้น 55 วัน 1,650 / 1,820ถึง 20003/43/4เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)11 kWไม่มีมีมีมีไม่มีมีไม่มี

฿ 95,816.90

1 ชิ้น 36 วัน 520 ~ 570ถึง 1,0001/21/2เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ไม่มี3.7 kWออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มี

฿ 80,906.52

1 ชิ้น 36 วัน 520 ~ 570ถึง 1,0001/21/2เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ไม่มี3.7 kWออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 78,180.75

1 ชิ้น 21 วัน 520 ~ 570ถึง 1,0001/21/2เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)-ไม่มี3.7 kWไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี