1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS (รหัสสินค้า)

FLOW CONTROL VALVE

วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    สามารถดูหน้าผลิตภัณฑ์แนะนำได้ที่นี่

    ■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกต่างหาก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/ MG และอีกมากมายมีวางจำหน่ายแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าดู
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, FRL, วาล์วโซลินอยด์ ฯลฯ จะเผยแพร่ในหน้าแยกบนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์อาจเป็นเพียงภาพแทนผลิตภัณฑ์จริงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล ซีรีส์ AS□□□1F-T

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดยูนิเวอร์แซล

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดยูนิเวอร์แซล

ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS

อัตราการไหลและค่า Sonic conductance

รุ่นAS12□1F
AS13□1F
AS22□1F-□01
AS23□1F-□01
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)
⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4")
⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)100180230
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.30.540.7
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.20.25
การไหลอิสระ0.40.2
รุ่นAS22□1F-□02
AS23□1F-□02
AS32□1F
AS33□1F
AS42□1F
AS43□1F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16")⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว)⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)2603904606607909201,5801,710
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.81.21.422.42.84.85.2
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.30.250.25
การไหลอิสระ0.30.20.3

*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดข้องอ

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า
รหัสสินค้า
AS2201F-N01-03ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 252.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1801/8พร้อม ซีลNPT-5/321/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด หลักฐานการงัดแงะ ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2201F-N01-03ST ในชุด วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1211F-M5-04T
10-AS1211F-M5-06T
10-AS1211F-M5-23T
AS2201F-N01-05ST
AS2201F-N01-07ST
AS2201F-N01-09ST
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 226.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 226.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 234.00

1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 252.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน2301/8พร้อม ซีลNPT-3/161/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 252.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน2301/8พร้อม ซีลNPT-1/41/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 252.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน2301/8พร้อม ซีลNPT-5/161/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี