(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดข้องอ
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดยูนิเวอร์แซล
ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | AS12□1F AS13□1F | AS22□1F-□01 AS23□1F-□01 | ||
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4") | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 100 | 180 | 230 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.3 | 0.54 | 0.7 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.25 | |
การไหลอิสระ | 0.4 | 0.2 |
รุ่น | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16") | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | ⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 5.2 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.3 | 0.25 | 0.25 | |||||
การไหลอิสระ | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32
รหัสสินค้า |
---|
AS4211F-N04-11ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | 1,580 | 1/2 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/8 | 1/2 มาตรฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 | ประเภทลูกบิด | หลักฐานการงัดแงะ | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS4211F-N04-11ST ในชุด วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS
รหัสสินค้า |
---|
10-AS1211F-M5-04T |
10-AS1211F-M5-06T |
10-AS1211F-M5-23T |
AS4211F-N04-13ST |
AS4301F-04-10ST |
AS4301F-04-10ST-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 234.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 512.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | 1,710 | 1/2 | พร้อม ซีล | NPT | - | 1/2 | 1/2 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 512.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | 1,580 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/2 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 538.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | 1,580 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/2 มาตรฐาน | สารหล่อลื่น: วาสลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง