(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมไกด์ ไกด์ตลับลูกปืนสไลด์ที่รองรับการใช้งานในงานขนส่งหลากหลายประเภท
· ไกด์อย่างง่ายที่สามารถติดตั้งชิ้นงานได้โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
MY1M16-100L-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1500 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1M16-100L-M9BW ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY1M Series
รหัสสินค้า |
---|
MY1M16-100-A90LS |
MY1M16-100-A90S |
MY1M16-100-A90V |
MY1M16-100L-M9BWL |
MY1M16-100L-M9BWL-XC67 |
MY1M16-100L-M9BWS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,483.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1000 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | A90 | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,408.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1000 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | A90 | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,780.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1000 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | A90V | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,613.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1500 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 13,104.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1500 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | รายละเอียดจำเพาะแถบซีลกันฝุ่นคู่ชนิด NBR | ||
฿ 11,795.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 100~ 1500 | 68 | 40 | 0.2 ถึง 0.8 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | L | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง