1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3 (รหัสสินค้า)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,332.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อ้างอิงรายละเอียดตามแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สี / 2 หน้าจอ
· มอนิเตอร์แสดงการไหล ชนิดจอแสดงผล 3 สี สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· ประหยัดเวลาในการตั้งค่า
· ลดความเสี่ยงในการตั้งค่าผิดพลาด
· คอนเนคเตอร์ช่วยลดภาระในการเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
PF3W30CN-MCA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า มีใบรับรองการสอบเทียบ สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก
(mA)

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-12[DC1-5V] 1-5Vไม่มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟมีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตรวจสอบการไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 to 24 ±10% รูยึด ไม่
แสดง ดิจิทัล โคมไฟ การมี มาตรฐานที่ได้มา CE
โครงสร้างในการป้องกัน IP40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF3W30CN-MCA ในชุด มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PF3W30A-GTC
PF3W30A-GV
PF3W30A-GVC
PF3W30CN-MTC
PF3W30CN-MV
PF3W30CN-MVC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า มีใบรับรองการสอบเทียบ สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก
(mA)

฿ 7,214.80

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN--12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดแกลลอน/นาทีแกลลอน°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN--12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดแกลลอน/นาทีแกลลอน°Cไม่มีคอนเนคเตอร์ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี

฿ 7,332.95

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN--12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดแกลลอน/นาทีแกลลอน°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี

฿ 6,743.90

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-12[DC1-5V] 1-5Vไม่มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-12[DC1-5V] 1-5Vไม่มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cไม่มีคอนเนคเตอร์ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี

฿ 6,861.20

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-12[DC1-5V] 1-5Vไม่มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลไม่มี