(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สี / 2 หน้าจอ
· มอนิเตอร์แสดงการไหล ชนิดจอแสดงผล 3 สี สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· ประหยัดเวลาในการตั้งค่า
· ลดความเสี่ยงในการตั้งค่าผิดพลาด
· คอนเนคเตอร์ช่วยลดภาระในการเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
PF3W30C-MTA |
PF3W30E-MTA |
PF3W30J-MTA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มีใบรับรองการสอบเทียบ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,127.70 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | - | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 8,127.70 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | - | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | - | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตรวจสอบการไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | รูยึด | ไม่ |
แสดง | ดิจิทัล | โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง