1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3 (รหัสสินค้า)

มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,332.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อ้างอิงรายละเอียดตามแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สี / 2 หน้าจอ
· มอนิเตอร์แสดงการไหล ชนิดจอแสดงผล 3 สี สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· ประหยัดเวลาในการตั้งค่า
· ลดความเสี่ยงในการตั้งค่าผิดพลาด
· คอนเนคเตอร์ช่วยลดภาระในการเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
PF3W30D-MVCA
PF3W30F-MVCA
PF3W30K-MVCA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า มีใบรับรองการสอบเทียบ สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก
(mA)

฿ 8,334.25

SMC PF TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกกระแสไฟฟ้า-12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล4 ถึง 20

฿ 8,334.25

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อกกระแสไฟฟ้า-12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล4 ถึง 20

฿ 8,334.25

SMC PF TYPE 1 ชิ้น 55 วัน อนาล็อกกระแสไฟฟ้า-12-มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดL/minL°Cคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล4 ถึง 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตรวจสอบการไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 to 24 ±10% รูยึด ไม่
แสดง ดิจิทัล โคมไฟ การมี มาตรฐานที่ได้มา CE
โครงสร้างในการป้องกัน IP40