(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สี / 2 หน้าจอ
· มอนิเตอร์แสดงการไหล ชนิดจอแสดงผล 3 สี สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· ประหยัดเวลาในการตั้งค่า
· ลดความเสี่ยงในการตั้งค่าผิดพลาด
· คอนเนคเตอร์ช่วยลดภาระในการเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
PF3W30G-MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มีใบรับรองการสอบเทียบ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,038.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 2 | 1 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น) | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตรวจสอบการไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | รูยึด | ไม่ |
แสดง | ดิจิทัล | โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF3W30G-MC ในชุด มอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัล สำหรับน้ำ ชนิดจอแสดงผล 3 สี ซีรีส์ PF3W3
รหัสสินค้า |
---|
PF3W30A-GTC |
PF3W30A-GV |
PF3W30A-GVC |
PF3W30G-MT |
PF3W30G-MTC |
PF3W30G-MV |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มีใบรับรองการสอบเทียบ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,214.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 1 | 2 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | แกลลอน/นาที | แกลลอน | °C | คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น) | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 1 | 2 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | แกลลอน/นาที | แกลลอน | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 7,332.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 1 | 2 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | แกลลอน/นาที | แกลลอน | °C | คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น) | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 7,126.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 2 | 1 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 7,214.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 2 | 1 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1 ชิ้น) | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ||
฿ 7,244.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 2 | 1 | - | มีสายไฟเชื่อมต่อเอาท์พุต / แหล่งจ่ายไฟ (2 ม.) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | L/min | L | °C | ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง