1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม AC20B-B ถึง AC60B-B Series (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม AC20B-B ถึง AC60B-B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 672.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ชุดเตรียมคุณภาพลม พร้อมความสามารถในการใช้งานที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ตัวป้องกัน เคส โปร่งใสครอบคลุมทั้งเส้นรอบวงของ เคส
· สามารถยืนยันภาพได้ 360°
· ปกป้อง เคส จากสภาพแวดล้อมภายนอกและเพิ่มความปลอดภัย
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน
· การรวม องค์ประกอบ และ เคส เข้าด้วยกัน สามารถเปลี่ยน องค์ประกอบ ได้ในมือ
· ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงลดลง

[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองลม, กรองอากาศ + ตัวควบคุม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20B-B ถึง AC60B-B

รายละเอียดจำเพาะของ AC40B-B

รายละเอียดจำเพาะของ AC40B-B

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

สเปค มาตรฐาน

รุ่นAC20B-BAC25B-BAC30B-BAC40B-BAC40B-06-BAC50B-BAC55B-BAC60B-B
ส่วนประกอบแผ่นกรองอากาศ [AF]AF20-AAF30-AAF30-AAF40-AAF40-06-AAF50-AAF60-AAF60-A
ตัวปรับแรงดันลม [AR]AR20-BAR25-BAR30-BAR40-BAR40-06-BAR50-BAR50-BAR60-B
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ1/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/81/4 / 3/8 / 1/23/43/4, 111
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดความดัน [AR]*11/8
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2)-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR]0.05 ถึง 0.85 MPa
การกรอง [AF]5 µm
วัสดุของถ้วย [AF]โพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกัน [AF]กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้าง [AR]ประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กก.)0.270.450.530.910.992.272.402.45

*1: สำหรับชนิดที่มีเกจวัดความดันสี่เหลี่ยมและชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อเกจวัดความดันมาให้
*2: สำหรับชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล: -5 ถึง + 50°C

ขนาด

Drawing ระบุขนาด AC20B-B

Drawing ระบุขนาด AC20B-B

Drawing ระบุขนาด AC25B-B ถึง AC60B-B

Drawing ระบุขนาด AC25B-B ถึง AC60B-B

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นคุณสมบัติมาตรฐาน
P1P2ABCEFGJKขนาดการติดตั้งตัวยึด
MQ1Q2RSUV
AC20B-B1/8, 1/41/883.287.626.541.62528.52*30
รหัสสินค้า
AC20B-02E-SV-C-B
AC20B-02G-SV-C-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปค สั่งทำ ชนิด

฿ 7,722.89

SMC AC TYPE 1 ชิ้น 45 วัน RC1 / 4[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต พร้อมตัวป้องกัน เคสการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20มีตำแหน่งติดตั้ง: AF + AR + V0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มีไม่มีมาตรฐาน

฿ 7,756.09

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 23 วัน RC1 / 4[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต พร้อมตัวป้องกัน เคสการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20มีตำแหน่งติดตั้ง: AF + AR + V0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มีไม่มีมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ
คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1