(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ดที่สามารถเลือกขนาดข้อต่อฟิตติ้งระบบสวมเร็วได้
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมศูนย์จ่ายลมส่วนกลาง
· สามารถเลือกติดตั้งได้ 2 แบบ: การติดตั้งโดยตรงและติดตั้งด้วยรางปีกนก
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
· สถานี: 1 ถึง 10
· รวมศูนย์การจ่ายลม (IN) ตำแหน่งท่อ: ด้านล่าง (1), ด้านบน (2)
· มี / ไม่มีเกจวัดความดัน
ลักษณะภายนอกการติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ ARM5A
สัญลักษณ์ JIS ประเภทระบายออก ซีรีส์ ARM5A
สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่ระบายออก ซีรีส์ ARM5A
รุ่น | ARM5A | |
---|---|---|
โครงสร้างของตัวปรับความดัน | ระบบเปิดปิดโดยตรง | |
หลักการทำงาน (วิธีการรับความดัน) | ชนิดลูกสูบ | |
กลไกการระบายความดัน | มาตรฐาน | ประเภทระบายความดันได้ |
รุ่นกึ่งมาตรฐาน | ประเภทระบายความดันไม่ได้ | |
ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ | มี (ประเภทไม่สมดุล) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านเข้า | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4"), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16") | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านออก | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4") | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 MPa |
รุ่นกึ่งมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.35 MPa (ชนิดแรงดันต่ำ) | |
ของไหล | อากาศ | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C |
*เมื่อใช้ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับต้องใช้แรงดันที่ตั้งไว้อย่างน้อย 0.1 MPa
ARM5AA1-307 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])
เงื่อนไข: ความดันขาเข้า = 0.7 MPa
ARM5AA1-307-1 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])
สภาวะ: ความดันขาเข้า = 0.5 MPa
แผนภาพ 1: ซีรีส์ ARM5A
แผนภาพ 2: ซีรีส์ ARM5A
แผนภาพ 3: ซีรีส์ ARM5A
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง (สำหรับการจ่ายจากส่วนกลาง) | PBT |
2 | ฝาครอบ | PBT |
3 | มือจับ | POM |
4 | วาล์ว | HNBR อะลูมิเนียมอัลลอย |
5 | ชุดประกอบลูกสูบ | POM, NBR |
6 | ชุดสกรูปรับแรงดัน | — |
7 | สปริงตัวปรับความดัน | สเตนเลส |
8 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส |
9 | ไกด์วาล์ว | ทองเหลืองพร้อมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | ปริมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | โอริง | NBR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
กำลังโหลด …
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง