1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรีส์ ALD600/900 D.P. หล่อลื่น (รหัสสินค้า)

LUBRICATING UNIT

ซีรีส์ ALD600/900 D.P. หล่อลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นน้อย
[คุณสมบัติ]
· รวมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากหลายจุดไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียว
· ตั้งปริมาณการจ่ายน้ำมันได้ง่ายขึ้น โดยปรับเพียงแค่ความดันต่าง
· สามารถเติมน้ำมันได้ง่าย เพียงแค่เปิดและปิดปลั๊กเติมน้ำมัน โดยไม่ต้องหยุดท่อ
· สามารถตรวจสอบสถานะการสร้างหมอกน้ำมันขนาดไมโครได้จากพอร์ทเติมน้ำมัน
· อุปกรณ์เสริม: ตัวยึด / พาเนล / สวิตช์ลูกลอย (สำหรับ S1 และ S2)

ซีรีส์ ALD600/900 D.P. รายละเอียดจำเพาะของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ลักษณะภายนอกของ ALDU600 (พร้อมพาเนล)

ลักษณะภายนอกของ ALDU600 (พร้อมพาเนล)

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์ลูกลอย

  • แรงดันไฟฟ้า: 200 V AC, 200 V DC
  • ความจุหน้าสัมผัสสูงสุด: 50 VA AC, 50 W DC
  • กระแสไฟฟ้าในการใช้งานสูงสุด: 0.5 A AC, 0.5 A DC
  • หน้าสัมผัส: 1a, 1b
  • การวัดระดับ: วัดที่ bottom limit
ลักษณะD.P. หล่อลื่นD.P. ยูนิตหล่อลื่นหมายเหตุ 1)
รุ่นALD600ALD900ALDU600ALDU900
ขนาดพอร์ทหมายเหตุ 2)3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.1 ถึง 1.0 MPa0.15 ถึง 1.0 MPa
ช่วงความดันต่างในการใช้งาน0.03 ถึง 0.1 MPa
ความดันต่างที่แนะนำ0.05 MPa
หมายเหตุ 3) การไหลขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ของความดันแตกต่าง102 ล./นาที (ANR)
ความจุโบวล์ระหว่างระดับ (ซม.3 )2,0005,0002,0005,000
สารหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60°C
วัสดุโบวล์อีพ๊อกซี่เรซิ่นใยแก้ว, โพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก (กก.)8.921.311.1หมายเหตุ 4) (18.6)31.6หมายเหตุ 4) (48.1)

หมายเหตุ 1) ดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นมีตัวกรองติดอยู่ที่ด้านหลักของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นดี.พี. หล่อลื่น
หมายเหตุ 2) พอร์ทของดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นเป็นแบบยูเนี่ยน
หมายเหตุ 3) เงื่อนไข: ความดันอินเล็ท = 0.5 MPa, ความดันต่าง = 0.05 MPa
หมายเหตุ 4) ค่าในวงเล็บคือค่าที่รวมน้ำหนักพาเนลด้วย

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

D.P. Drawing ระบุขนาดของหล่อลื่น / ALD600-□06 ถึง 10, ALD900-□12 ถึง 20

D.P. Drawing ระบุขนาดของหล่อลื่น / ALD600-□06 ถึง 10, ALD900-□12 ถึง 20

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อABCDEขนาดตัวยึด
FGHJK
ALD600-□06 ถึง 103/4, 117517587.548713534432.5951455.5
ALD900-□12 ถึง 201 1/4, 1 1/2, 2250250125639210416.501201448

 

(หน่วย: มม.)

 

D.P. Drawing ระบุขนาดของยูนิตหล่อลื่น / ALDU600-□06 ถึง 10, ALDU900-□12 ถึง 20

D.P. Drawing ระบุขนาดของยูนิตหล่อลื่น / ALDU600-□06 ถึง 10, ALDU900-□12 ถึง 20

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อABCDEFGHJKLMNPQRS
ALDU600-□063/4470430205001509014548734455.524.569.528917587.53062.5
ALDU600-□10113.678.2291.2
ALDU900-□121 1/4250250125639230120227639416.548518945325012533.233.2
ALDU900-□141 1/263945.594.5453
ALDU900-□20263914.5102.5476

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALD600

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALD600

 
แผนภาพวงจร: ALD900

แผนภาพวงจร: ALD900

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุ
ALD600ALD900
1ตัวเครื่องอลูมิเนียมดายคาสอลูมิเนียมหล่อ
2คัฟเวอร์ด้านล่างAluminum Diecastอลูมิเนียมหล่อ

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุ
3ชุดประกอบเช็ควาล์ว
4ชิ้นส่วนประกอบบอดี้ไพลอท
5ชุดประกอบถ้วยอีพ๊อกซี่เรซิ่นเสริมใยแก้ว
6ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่นซิงค์ดายคาส, NBR
7เกจวัดความดัน (2 ชิ้น)
8ชุดประกอบถ้วย
9มีซีล (2 ชิ้น)NBR
10โอริงNBR
11ซีลNBR
12ซีลNBR
13ชุดประกอบเช็ควาล์ว
(2 ชิ้น)
14ตัวกรองบรอนซ์

ตัวอย่างการวางท่อ

ตัวอย่างการวางท่อของซีรีส์ ALD600, ALD900

ตัวอย่างการวางท่อของซีรีส์ ALD600, ALD900

แผนภาพวงจร

แผนภาพวงจร: ALD600

แผนภาพวงจร: ALD600

แผนภาพวงจร: ALD900

แผนภาพวงจร: ALD900

แผนภาพวงจร: ALDU600

แผนภาพวงจร: ALDU600

แผนภาพวงจร: ALDU900

แผนภาพวงจร: ALDU900

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการออกแบบ

*ใช้อีพ๊อกซี่เรซิ่นที่มีใยแก้วและโพลีคาร์บอเนตในบางส่วนของดี.พี. หล่อลื่น และดี.พี. ยูนิตหล่อลื่น ไม่สามารถใช้ยูนิตเหล่านี้ในสภาพแวดล้อม หรือในสถานที่ที่สัมผัสกับน้ำมันสังเคราะห์, ทินเนอร์, อะซิโตน, แอลกอฮอล์, สารทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทิลีน คลอไรด์, สารเคมี เช่น กรดซัลฟิวริก หรือกรดไนตริก, น้ำมันหล่อเย็น, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, หรือน้ำยาล็อคเกลียว และอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย

การเชื่อมต่อท่อ

  • *ท่อเดรนสำหรับตัวกรองลมในดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่ออย่างน้อย ø6.5 และความยาวมากสุด 5 ม. หลีกเลี่ยงการใช้ท่อไรเซอร์เพราะอาจทำให้ออโต้เดรนทำงานผิดปกติได้
  • *หากติดตั้งถังเก็บลมอัด ให้ติดตั้งที่ด้าน IN ของดี.พี. ยูนิตหล่อลื่น หากติดตั้งไว้ที่ด้าน OUT หมอกน้ำมันขนาดไมโครอาจถูกจับโดยถังเก็บลมอัด ซึ่งอาจทำให้จ่ายน้ำมันได้ไม่เพียงพอ

การติดตั้ง/การปรับ

  • *เว้นพื้นที่ไว้ประมาณ 30 ซม. จากด้านบนและด้านล่างดี.พี. หล่อลื่น หรือ ดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ
  • *เมื่อสายหยุด อย่าปรับหรือตั้งค่าความดันต่าง เพราะอาจทำให้วาล์วปรับความดันต่างพังได้
  • *เมื่อตั้งค่าความดันต่าง หากมีความผันผวนของอัตราการไหลในการใช้งาน ให้ตั้งค่าความดันต่างไว้ที่ช่วงอัตราการไหลต่ำ

การซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

*ก่อนถอดปลั๊กเติมน้ำมัน ให้คลายออกสองรอบครึ่ง เพื่อระบายความดันภายในเคสออกให้หมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ปลั๊กเติมน้ำมันกระเด็นออกมา

*ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน

รหัสสินค้า
ALD600-N06-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สวิตช์ ลอย ชนิด ชนิด รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 34,113.90

LUBRICATING UNIT 1 ชิ้น 55 วัน 2,000NPT3/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนตNPT3/4102[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1Bไม่มี1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน)D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว)--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALD600-N06-S1 ในชุด ซีรีส์ ALD600/900 D.P. หล่อลื่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
126046
126047
126059-1A
ALD600-N06-S2
ALD600-N06B
ALD600-N06B-S1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สวิตช์ ลอย ชนิด ชนิด รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 11.20

1 ชิ้น 55 วัน ------------ชิ้นส่วนอะไหล่ปะเก็นเชือกALD900

฿ 11.20

1 ชิ้น 55 วัน ------------ชิ้นส่วนอะไหล่ปะเก็นเชือกALD600, ALD900

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน ------------ชิ้นส่วนอะไหล่ชุดประกอบถ้วยALD900

฿ 34,113.90

1 ชิ้น 55 วัน 2,000NPT3/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนตNPT3/4102[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1Bไม่มี1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน)D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว)--

฿ 31,774.70

1 ชิ้น 55 วัน 2,000NPT3/4[ไม่มี] ไม่มี[พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนตNPT3/4102[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1Bตัวยึดไม่มีD.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว)--

฿ 34,997.05

1 ชิ้น 55 วัน 2,000NPT3/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนตNPT3/4102[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1Bตัวยึด1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน)D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว)--