(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นน้อย
[คุณสมบัติ]
· รวมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากหลายจุดไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียว
· ตั้งปริมาณการจ่ายน้ำมันได้ง่ายขึ้น โดยปรับเพียงแค่ความดันต่าง
· สามารถเติมน้ำมันได้ง่าย เพียงแค่เปิดและปิดปลั๊กเติมน้ำมัน โดยไม่ต้องหยุดท่อ
· สามารถตรวจสอบสถานะการสร้างหมอกน้ำมันขนาดไมโครได้จากพอร์ทเติมน้ำมัน
· อุปกรณ์เสริม: ตัวยึด / พาเนล / สวิตช์ลูกลอย (สำหรับ S1 และ S2)
ลักษณะภายนอกของ ALDU600 (พร้อมพาเนล)
รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์ลูกลอย
ลักษณะ | D.P. หล่อลื่น | D.P. ยูนิตหล่อลื่นหมายเหตุ 1) | ||
---|---|---|---|---|
รุ่น | ALD600 | ALD900 | ALDU600 | ALDU900 |
ขนาดพอร์ทหมายเหตุ 2) | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 2 | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 2 |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 1.0 MPa | 0.15 ถึง 1.0 MPa | ||
ช่วงความดันต่างในการใช้งาน | 0.03 ถึง 0.1 MPa | |||
ความดันต่างที่แนะนำ | 0.05 MPa | |||
หมายเหตุ 3) การไหลขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ของความดันแตกต่าง | 102 ล./นาที (ANR) | |||
ความจุโบวล์ระหว่างระดับ (ซม.3 ) | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
สารหล่อลื่นที่แนะนำ | น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60°C | |||
วัสดุโบวล์ | อีพ๊อกซี่เรซิ่นใยแก้ว, โพลีคาร์บอเนต | |||
น้ำหนัก (กก.) | 8.9 | 21.3 | 11.1หมายเหตุ 4) (18.6) | 31.6หมายเหตุ 4) (48.1) |
หมายเหตุ 1) ดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นมีตัวกรองติดอยู่ที่ด้านหลักของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นดี.พี. หล่อลื่น
หมายเหตุ 2) พอร์ทของดี.พี. ยูนิตหล่อลื่นเป็นแบบยูเนี่ยน
หมายเหตุ 3) เงื่อนไข: ความดันอินเล็ท = 0.5 MPa, ความดันต่าง = 0.05 MPa
หมายเหตุ 4) ค่าในวงเล็บคือค่าที่รวมน้ำหนักพาเนลด้วย
(หน่วย: มม.)
D.P. Drawing ระบุขนาดของหล่อลื่น / ALD600-□06 ถึง 10, ALD900-□12 ถึง 20
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | A | B | C | D | E | ขนาดตัวยึด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | |||||||
ALD600-□06 ถึง 10 | 3/4, 1 | 175 | 175 | 87.5 | 487 | 135 | 344 | 32.5 | 95 | 14 | 55.5 |
ALD900-□12 ถึง 20 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 250 | 250 | 125 | 639 | 210 | 416.5 | 0 | 120 | 14 | 48 |
(หน่วย: มม.)
D.P. Drawing ระบุขนาดของยูนิตหล่อลื่น / ALDU600-□06 ถึง 10, ALDU900-□12 ถึง 20
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDU600-□06 | 3/4 | 470 | 430 | 20 | 500 | 150 | 90 | 145 | 487 | 344 | 55.5 | 24.5 | 69.5 | 289 | 175 | 87.5 | 30 | 62.5 |
ALDU600-□10 | 1 | 13.6 | 78.2 | 291.2 | ||||||||||||||
ALDU900-□12 | 1 1/4 | 250 | 250 | 125 | 639 | 230 | 120 | 227 | 639 | 416.5 | 48 | 51 | 89 | 453 | 250 | 125 | 33.2 | 33.2 |
ALDU900-□14 | 1 1/2 | 639 | 45.5 | 94.5 | 453 | |||||||||||||
ALDU900-□20 | 2 | 639 | 14.5 | 102.5 | 476 |
Drawing แสดงโครงสร้างของ ALD600
แผนภาพวงจร: ALD900
หมายเลข | Part name | วัสดุ | |
---|---|---|---|
ALD600 | ALD900 | ||
1 | ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมดายคาส | อลูมิเนียมหล่อ |
2 | คัฟเวอร์ด้านล่าง | Aluminum Diecast | อลูมิเนียมหล่อ |
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
3 | ชุดประกอบเช็ควาล์ว | — |
4 | ชิ้นส่วนประกอบบอดี้ไพลอท | — |
5 | ชุดประกอบถ้วย | อีพ๊อกซี่เรซิ่นเสริมใยแก้ว |
6 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น | ซิงค์ดายคาส, NBR |
7 | เกจวัดความดัน (2 ชิ้น) | — |
8 | ชุดประกอบถ้วย | — |
9 | มีซีล (2 ชิ้น) | NBR |
10 | โอริง | NBR |
11 | ซีล | NBR |
12 | ซีล | NBR |
13 | ชุดประกอบเช็ควาล์ว (2 ชิ้น) | — |
14 | ตัวกรอง | บรอนซ์ |
ตัวอย่างการวางท่อของซีรีส์ ALD600, ALD900
แผนภาพวงจร: ALD600
แผนภาพวงจร: ALD900
แผนภาพวงจร: ALDU600
แผนภาพวงจร: ALDU900
*ใช้อีพ๊อกซี่เรซิ่นที่มีใยแก้วและโพลีคาร์บอเนตในบางส่วนของดี.พี. หล่อลื่น และดี.พี. ยูนิตหล่อลื่น ไม่สามารถใช้ยูนิตเหล่านี้ในสภาพแวดล้อม หรือในสถานที่ที่สัมผัสกับน้ำมันสังเคราะห์, ทินเนอร์, อะซิโตน, แอลกอฮอล์, สารทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทิลีน คลอไรด์, สารเคมี เช่น กรดซัลฟิวริก หรือกรดไนตริก, น้ำมันหล่อเย็น, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, หรือน้ำยาล็อคเกลียว และอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย
*ก่อนถอดปลั๊กเติมน้ำมัน ให้คลายออกสองรอบครึ่ง เพื่อระบายความดันภายในเคสออกให้หมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ปลั๊กเติมน้ำมันกระเด็นออกมา
*ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ ลอย | ชนิด | ชนิด | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ตัวกรอง | ALD600, ALD900 | ||
฿ 13.60 | SMC 11307 TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | โอริง | ALD600, ALD900 | ||
฿ 4,918.95 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชุดประกอบเช็ควาล์ว | ALD600 | ||
฿ 4,918.95 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชิ้นส่วนประกอบวาล์วไกด์ (ใช้ 2 ชิ้น) | ALD900 | ||
฿ 11.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ปะเก็นเชือก | ALD900 | ||
฿ 11.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ปะเก็นเชือก | ALD600, ALD900 | ||
฿ 4,918.95 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชุดประกอบถ้วย | ALD900 | ||
฿ 324.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | มีซีล (2 ชิ้น) | ALD900 | ||
฿ 456.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น | ALD600, ALD900 | ||
฿ 1,303.05 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชิ้นส่วนประกอบวาล์วไกด์ (ใช้ 2 ชิ้น) | ALD600 | ||
฿ 4,918.95 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชุดประกอบถ้วย | ALD600 | ||
฿ 360.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | มีซีล (2 ชิ้น) | ALD600 | ||
฿ 30,892.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 31,774.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 30,892.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 31,774.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 30,892.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 31,774.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 30,892.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,113.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 31,774.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 34,997.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,906.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,906.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,906.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | Rc | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | D. P. LUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | D. P. LUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,906.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1 1/2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 1/2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,024.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 78,245.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 75,906.70 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 2 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 79,129.05 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. หล่อลื่น (ยูนิตเดียว) | - | - | ||
฿ 35,746.75 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 38,968.25 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 36,629.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,851.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,851.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,718.80 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 42,940.30 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 42,940.30 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 35,746.75 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 38,968.25 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 38,968.25 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 36,629.90 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,851.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,851.40 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,718.80 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 42,940.30 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 42,940.30 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | Rc | 1 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | 1a (ปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 56,036.41 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ตัวยึด | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 39,718.80 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 42,940.30 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 3/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 3/4 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | พาเนล | 1b (เปิดเมื่อไม่มีน้ำมัน) | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - | ||
฿ 35,746.75 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | NPT | 1 | [ไม่มี] ไม่มี | [พลาสติก] อีพ๊อกซี่เรซิ่น ใยแก้ว โพลีคาร์บอเนต | NPT | 1 | 102 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1B | ไม่มี | ไม่มี | D.P. ยูนิตหล่อลื่น | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง