1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series (รหัสสินค้า)

LUBRICATING UNIT

เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาน้ำมันหมด
· ลดงานเติมสารหล่อลื่น ลดขั้นตอนการดูแลรักษา

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น ALT-5, ALT-9

รุ่นตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ
ALF400ALF400-06ALF500ALF600ALF800ALF900ALT-5ALT-5-IS-1
ALT-5-IS-2
ALT-9ALT-9-IS-1
ALT-9-IS-2
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/4
3/8
1/2
3/43/4
1
11 1/4
1 1/2
2AIR: 1/4
OIL: 3/8
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa1.0 MPa
หมายเหตุ 1) ช่วงความดันต่าง
(ความแตกต่างระหว่างความดันแท็งก์และความดันไลน์)
0.1 ถึง 0.6 MPa
ความทนทานต่อการสั่น [ความดันต่าง 0.3 MPa]1 G (9.81 ม./วินาที2 ) หรือต่ำกว่า
หมายเหตุ 2) การไหลในการใช้งานขั้นต่ำ
ล./นาที (ANR)
1/4: 65
3/8: 100
1/2: 120
1201902201 1/4: 460
1 1/2: 650
1,800
หมายเหตุ 3) ความจุโบวล์ (ซม.3 )
(ความจุระหว่างระดับ)
5,000
(4,400)
5,000
(3,400)
9,000
(7,800)
9,000
(6,000)
สารหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุโบวล์โพลีคาร์บอเนตโลหะ (ท่อเหล็กกล้าสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร)
น้ำหนัก (กก.)0.850.8811.151.851.912.613.226.026.6
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน)โบวล์การ์ด

หมายเหตุ 1) ความดันแท็งก์คือความดันของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ส่วนความดันไลน์คือความดันของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ
หมายเหตุ 2) เงื่อนไข: ความดันอินเล็ท 0.5 MPa, 5 หยด/นาที, น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32), อุณหภูมิ 20 °C, นีดเดิ้ลเปิดจนสุด ใช้อัตราการไหลของลมที่ใช้ สำหรับการไหลในการใช้งานขั้นต่ำ
หมายเหตุ 3) ความจุระหว่างระดับ; กรณีโมเดลที่มีสวิตซ์ลูกลอย ความจุจะวัดในระดับระหว่าง upper limit และ lower limit ของช่วงที่ตรวจจับของสวิตซ์ลูกลอย

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

Drawing ระบุขนาดของ ALF400

Drawing ระบุขนาดของ ALF400

Drawing ระบุขนาดของ ALF500, ALF600

Drawing ระบุขนาดของ ALF500, ALF600

Drawing ระบุขนาดของ ALF800 / ALF900

Drawing ระบุขนาดของ ALF800 / ALF900

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ
D
ABC
ALF4001/4 / 3/8 / 1/28023944
ALF400-063/48524746
ALF5003/4, 19029648
ALF600110032051
ALF8001 1/4 / 1 1/210033959
ALF900210034563

แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

Drawing ระบุขนาดของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

Drawing ระบุขนาดของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

สวิตช์ลูกลอย

  • ความจุหน้าสัมผัส: AC: 15 VA, DC: 15 W
  • หน้าสัมผัส: 1a, 1b

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นABCDEFGHIJKLM
ALT-5174701679118215243824144285
ALT-5-IS174701679118215243824144284495
ALT-923410830712124216404224725
ALT-9-IS23410830712124216404224724825

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF400

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF400

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF500, ALF600 (drawing แสดงของ ALF600)

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF500, ALF600 (drawing แสดงของ ALF600)

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF800 / 900

Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF800 / 900

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
ALF400, 400-06ALF500, 600ALF800, 900
1ตัวเครื่องอลูมิเนียมดายคาสอะลูมิเนียมหล่อทาสีเงินแพลตตินั่ม
2ตัวเรือนAluminum Diecastทาสีเงินแพลตตินั่ม

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุปริมาณ
3ตัวจ่ายอัตโนมัติมาตรฐาน1
X2081
4ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดมโพลีคาร์บอเนต1
5ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์1
6ชิ้นส่วนประกอบสตัดตัวหรี่1
7ชิ้นส่วนประกอบแดมเปอร์รีเทนเนอร์1
8ชิ้นส่วนประกอบไซฟ่อนทูป1
9ซีลไซต์โดมยางยูรีเทน1
10ซีลไซฟ่อนนัทยางยูรีเทน1
11ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์NBR2 (1)*
12โบวล์โอริงNBR1
13ตัวเรือนโอริงNBR1

*ปริมาณในวงเล็บใช้กับ ALF800 เท่านั้น

ตัวจ่ายน้ำมัน ซีรีส์ VA, VB

ลักษณะภายนอกของ VB6-6 (ซ้าย), VA4-6 (ขวา)

ลักษณะภายนอกของ VB6-6 (ซ้าย), VA4-6 (ขวา)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ VA□-6

Drawing ระบุขนาดของ VA□-6

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ VB□-6

Drawing ระบุขนาดของ VB□-6

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นจำนวนพอร์ทABCท่อที่ใช้ร่วมกันได้
VA4-6436.5⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
VA6-6682.56048
VA10-610110.58876
VA16-616152.5130118
VB4-6496.57462⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
VB6-66124.510290
VB8-68152.5130118

หมายเหตุ) ใส่ซีลปลั๊ก (PG1) เข้าไปในพอร์ทจ่ายน้ำมันที่ไม่ได้ใช้งาน

ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

  • *หากความดันถูกระบายออก น้ำมันอาจไหลย้อนกลับได้ถ้าช่วงความดันต่างในการใช้งาน (ความต่างระหว่างความดันแท็งก์และความดันไลน์) เกิน 0.6 MPa ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายความดันแท็งก์ด้วย
  • *ติดตั้งลูกลอยในแนวตั้งภายในโบวล์เพื่อไม่ให้สัมผัสกับไซฟ่อนทูป ซึ่งป้องกันไม่ให้น้ำมันหยดได้ไม่เต็มที่

การซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

*ไม่สามารถจ่ายน้ำมันเข้าไปยังตัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติในขณะที่ยังมีความดัน แนะนำให้เติมสารหล่อลื่นจากที่มือจับ (ปลั๊กหล่อลื่น) ของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ

*ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน

รหัสสินค้า
ALF800-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล พิมพ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค รูปแบบ กระจาย จำนวนพอร์ตการกระจาย ชนิด ชนิด รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 4,255.10

LUBRICATING UNIT 1 ชิ้น 55 วัน -Rc1 1/4[ไม่มี] ไม่มี[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/4460[(ขวา)] ซ้าย→ขวา-1 1/2ไม่มี-ไม่มีไม่มีตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALF800-12 ในชุด เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
123122-2A
123122-3A
123126
ALF800-12-R
ALF800-14
ALF800-14-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล พิมพ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค รูปแบบ กระจาย จำนวนพอร์ตการกระจาย ชนิด ชนิด รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 287.30

1 ชิ้น 55 วัน -----------ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อที่ใช้ได้: 3/8--ชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ALF400

฿ 122.40

1 ชิ้น 55 วัน -----------ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อที่ใช้ได้: 1/2--ชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ALF400

฿ 4.80

1 ชิ้น 55 วัน -----------ไม่มี---ชิ้นส่วนอะไหล่ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์ALF400-06

฿ 9,151.20

1 ชิ้น 45 วัน -Rc1 1/4[ไม่มี] ไม่มี[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/4460[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย-1 1/2ไม่มี-ไม่มีไม่มีตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ--

฿ 4,255.10

1 ชิ้น 55 วัน -Rc1 1/2[ไม่มี] ไม่มี[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/2650[(ขวา)] ซ้าย→ขวา-1 1/2ไม่มี-ไม่มีไม่มีตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ--

฿ 9,151.20

1 ชิ้น 32 วัน -Rc1 1/2[ไม่มี] ไม่มี[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/2650[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย-1 1/2ไม่มี-ไม่มีไม่มีตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ--