(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ระบบเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาน้ำมันหมด
· ลดงานเติมสารหล่อลื่น ลดขั้นตอนการดูแลรักษา
รุ่น | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALF400 | ALF400-06 | ALF500 | ALF600 | ALF800 | ALF900 | ALT-5 | ALT-5-IS-1 ALT-5-IS-2 | ALT-9 | ALT-9-IS-1 ALT-9-IS-2 | ||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/4 3/8 1/2 | 3/4 | 3/4 1 | 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | AIR: 1/4 OIL: 3/8 | ||||
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | 1.0 MPa | |||||||||
หมายเหตุ 1) ช่วงความดันต่าง (ความแตกต่างระหว่างความดันแท็งก์และความดันไลน์) | 0.1 ถึง 0.6 MPa | — | |||||||||
ความทนทานต่อการสั่น [ความดันต่าง 0.3 MPa] | 1 G (9.81 ม./วินาที2 ) หรือต่ำกว่า | — | |||||||||
หมายเหตุ 2) การไหลในการใช้งานขั้นต่ำ ล./นาที (ANR) | 1/4: 65 3/8: 100 1/2: 120 | 120 | 190 | 220 | 1 1/4: 460 1 1/2: 650 | 1,800 | — | ||||
หมายเหตุ 3) ความจุโบวล์ (ซม.3 ) (ความจุระหว่างระดับ) | — | 5,000 (4,400) | 5,000 (3,400) | 9,000 (7,800) | 9,000 (6,000) | ||||||
สารหล่อลื่นที่แนะนำ | น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32 | ||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||||||
วัสดุโบวล์ | โพลีคาร์บอเนต | โลหะ (ท่อเหล็กกล้าสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร) | |||||||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.85 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.85 | 1.9 | 12.6 | 13.2 | 26.0 | 26.6 | |
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน) | โบวล์การ์ด | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
หมายเหตุ 1) ความดันแท็งก์คือความดันของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ส่วนความดันไลน์คือความดันของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ
หมายเหตุ 2) เงื่อนไข: ความดันอินเล็ท 0.5 MPa, 5 หยด/นาที, น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32), อุณหภูมิ 20 °C, นีดเดิ้ลเปิดจนสุด ใช้อัตราการไหลของลมที่ใช้ สำหรับการไหลในการใช้งานขั้นต่ำ
หมายเหตุ 3) ความจุระหว่างระดับ; กรณีโมเดลที่มีสวิตซ์ลูกลอย ความจุจะวัดในระดับระหว่าง upper limit และ lower limit ของช่วงที่ตรวจจับของสวิตซ์ลูกลอย
Drawing ระบุขนาดของ ALF400
Drawing ระบุขนาดของ ALF500, ALF600
Drawing ระบุขนาดของ ALF800 / ALF900
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ D | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ALF400 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 80 | 239 | 44 |
ALF400-06 | 3/4 | 85 | 247 | 46 |
ALF500 | 3/4, 1 | 90 | 296 | 48 |
ALF600 | 1 | 100 | 320 | 51 |
ALF800 | 1 1/4 / 1 1/2 | 100 | 339 | 59 |
ALF900 | 2 | 100 | 345 | 63 |
Drawing ระบุขนาดของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ
สวิตช์ลูกลอย
(หน่วย: มม.)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT-5 | 174 | 70 | 16 | 7 | 91 | 182 | 15 | 24 | 382 | 414 | 428 | — | 5 |
ALT-5-IS | 174 | 70 | 16 | 7 | 91 | 182 | 15 | 24 | 382 | 414 | 428 | 449 | 5 |
ALT-9 | 234 | 108 | 30 | 7 | 121 | 242 | 16 | 40 | 422 | 472 | — | — | 5 |
ALT-9-IS | 234 | 108 | 30 | 7 | 121 | 242 | 16 | 40 | 422 | 472 | — | 482 | 5 |
Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF400
Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF500, ALF600 (drawing แสดงของ ALF600)
Drawing แสดงโครงสร้างของ ALF800 / 900
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
ALF400, 400-06 | ALF500, 600 | ALF800, 900 | |||
1 | ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมดายคาส | อะลูมิเนียมหล่อ | ทาสีเงินแพลตตินั่ม | |
2 | ตัวเรือน | — | Aluminum Diecast | ทาสีเงินแพลตตินั่ม |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | ปริมาณ | |
---|---|---|---|---|
3 | ตัวจ่ายอัตโนมัติ | มาตรฐาน | — | 1 |
X208 | 1 | |||
4 | ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดม | โพลีคาร์บอเนต | 1 | |
5 | ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ | — | 1 | |
6 | ชิ้นส่วนประกอบสตัดตัวหรี่ | — | 1 | |
7 | ชิ้นส่วนประกอบแดมเปอร์รีเทนเนอร์ | — | 1 | |
8 | ชิ้นส่วนประกอบไซฟ่อนทูป | — | 1 | |
9 | ซีลไซต์โดม | ยางยูรีเทน | 1 | |
10 | ซีลไซฟ่อนนัท | ยางยูรีเทน | 1 | |
11 | ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์ | NBR | 2 (1)* | |
12 | โบวล์โอริง | NBR | 1 | |
13 | ตัวเรือนโอริง | NBR | 1 |
*ปริมาณในวงเล็บใช้กับ ALF800 เท่านั้น
ลักษณะภายนอกของ VB6-6 (ซ้าย), VA4-6 (ขวา)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VA□-6
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VB□-6
(หน่วย: มม.)
รุ่น | จำนวนพอร์ท | A | B | C | ท่อที่ใช้ร่วมกันได้ |
---|---|---|---|---|---|
VA4-6 | 4 | — | 36.5 | — | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
VA6-6 | 6 | 82.5 | 60 | 48 | |
VA10-6 | 10 | 110.5 | 88 | 76 | |
VA16-6 | 16 | 152.5 | 130 | 118 | |
VB4-6 | 4 | 96.5 | 74 | 62 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
VB6-6 | 6 | 124.5 | 102 | 90 | |
VB8-6 | 8 | 152.5 | 130 | 118 |
หมายเหตุ) ใส่ซีลปลั๊ก (PG1) เข้าไปในพอร์ทจ่ายน้ำมันที่ไม่ได้ใช้งาน
*ไม่สามารถจ่ายน้ำมันเข้าไปยังตัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติในขณะที่ยังมีความดัน แนะนำให้เติมสารหล่อลื่นจากที่มือจับ (ปลั๊กหล่อลื่น) ของแท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ
*ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
NALT-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | พิมพ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค | รูปแบบ กระจาย | จำนวนพอร์ตการกระจาย | ชนิด | ชนิด | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,311.35 | SMC RUBLICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี | [โลหะ] เคส | NPT | 3/8 | - | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NALT-5 ในชุด เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series
รหัสสินค้า |
---|
123122-2A |
123122-3A |
123126 |
NALT-5-IS-1 |
NALT-5-IS-2 |
NALT-5-IS-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | พิมพ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค | รูปแบบ กระจาย | จำนวนพอร์ตการกระจาย | ชนิด | ชนิด | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อที่ใช้ได้: 3/8 | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ | ALF400 | ||
฿ 122.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อที่ใช้ได้: 1/2 | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ | ALF400 | ||
฿ 4.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์ | ALF400-06 | ||
฿ 12,064.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1/4 | สวิตช์ ลอย | [โลหะ] เคส | NPT | 3/8 | - | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | ไม่มี | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit) | - | ไม่มี | ไม่มี | แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 12,064.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1/4 | สวิตช์ ลอย | [โลหะ] เคส | NPT | 3/8 | - | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | ไม่มี | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (ปิดที่ lower limit) | - | ไม่มี | ไม่มี | แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 12,064.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5,000 | NPT | 1/4 | สวิตช์ ลอย | [โลหะ] เคส | NPT | 3/8 | - | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | - | ไม่มี | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (ปิดที่ lower limit) | - | ไม่มี | ไม่มี | แท็งก์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง