1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series (รหัสสินค้า)

LUBRICATING UNIT

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,837.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·จ่ายเชื้อเพลิงทีละตัว · เป็น ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดความจุสูง

คุณสมบัติของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดการไหลมาก ซีรีส์ AL800 / 900

รุ่นAL800AL900
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อ1 1/4
1 1/2
2
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยด [ล./นาที (ANR)]1 1/4: 460
1 1/2: 650
1,800
ความจุน้ำมัน (ซม.3 )380 (ความจุระหว่างระดับ 350)
สารหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุโบวล์โพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก (กก.)1.561.78
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน)โบวล์การ์ด

หมายเหตุ)

  • เงื่อนไข: แรงดันด้านอินเล็ท = 0.5 MPa, จำนวนหยด = 5 หยด/นาที, น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32, อุณหภูมิ = 20 °C, สตัดตัวหรี่เปิดจนสุด
  • ใช้อัตราการไหลของลมที่ใช้ สำหรับอัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยด

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ AL800 / 900

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ AL800 / 900

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
AL800AL900
1ตัวเครื่องอลูมิเนียมดายคาสอลูมิเนียมหล่อทำสีเงินแพลตตินั่ม
2ตัวเรือนอลูมิเนียมดายคาสทำสีเงินแพลตตินั่ม

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุรหัสสินค้าปริมาณ
AL800AL900
3ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดมมาตรฐานโพลีคาร์บอเนต12316123161
-6ไนล่อน123156123156
4ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น12314PA12314PA1
5ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์มาตรฐาน123413 A-1 (12)123528 A1
123413 A-2 (14)
-2, -8123417A (12)หมายเหตุ 1)123528-1A
123416A (14)หมายเหตุ 1)
6ชิ้นส่วนประกอบสตัดตัวหรี่123128PA123128PA1
7ชิ้นส่วนประกอบไซฟ่อนทูปมาตรฐาน124232 A124232 A1
-8123321-1A123321-1A
-1123321-4A123321-4A
8ซีลไซต์โดมยางยูรีเทน12318123181
9ซีลไซฟ่อนนัทยางยูรีเทน1231111231111
10“โอริงNBR1131361131361
11“โอริงNBRKA00466KA004661
12ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์-2, -8123032 A1
13ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์-2, -8NBR1230581
14ชิ้นส่วนประกอบโบวล์หมายเหตุ 2)มาตรฐานC4SLC4SL1
-2C4SL-2C4SL-2
-3C4SL-3C4SL-3
-6C4SL-6C4SL-6
-8C4LL-8C4LL-8
-1800147AP800147AP
-1S-1800147 A-S1P800147 A-S1P
-1S-2800147 A-S2P800147 A-S2P
15“โอริงNBRC4SFP-260SC4SFP-260S1

หมายเหตุ 1) คำอธิบาย: ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์
หมายเหตุ 2) มีโอริง (15) ให้

ลักษณะของอัตราการไหล (ค่าแทน)

ลักษณะการไหลของของ AL800 (ค่าตัวอย่าง)

ลักษณะการไหลของของ AL800 (ค่าตัวอย่าง)

ลักษณะการไหลของของ AL900 (ค่าตัวอย่าง)

ลักษณะการไหลของของ AL900 (ค่าตัวอย่าง)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

รายละเอียดจำเพาะ / ขนาดของโมเดลกึ่งมาตรฐาน

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ
D
ABCE
AL8001 1/4, 1 1/210028659125
AL900210029263125

สเปค กึ่ง มาตรฐาน

พร้อมโบวล์การ์ด

พร้อมโบวล์การ์ด

ถ้วยโลหะพร้อมเกจวัดระดับ

ถ้วยโลหะพร้อมเกจวัดระดับ

พร้อมเดรนไกด์

พร้อมเดรนไกด์

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นB
พร้อมโบวล์การ์ดถ้วยโลหะพร้อมเกจวัดระดับพร้อมเดรนไกด์
AL800286306297
AL900292312303

โมเดลกึ่งมาตรฐาน / แท็งก์ 1,000 ซม.3

กึ่งมาตรฐาน / แท็งก์ 1,000 ซม.<sup>3</sup>

โมเดลกึ่งมาตรฐาน / แท็งก์ 1,000 ซม.3

สวิตช์ลูกลอย

สวิตช์ลูกลอย

  • ความจุหน้าสัมผัส: AC: 15 VA, DC: 15 W
  • หน้าสัมผัส: 1a, 1b

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ
J
A*BCDEFGHI
AL800-12 ถึง 14-11 1/4 / 1 1/2100431 (481)59166⌀117 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 117 มม.)60733 × M5 × 0.8 ลึก 6230
AL900-20-12100437 (487)63162⌀117 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 117 มม.)60733 × M5 × 0.8 ลึก 6230
  • *ขนาดในวงเล็บเป็นขนาดเมื่อรวมสวิตช์ลูกลอยด้วย
  • *ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต เพื่อทราบรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ
รหัสสินค้า
AL900-20-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม

฿ 3,872.60

LUBRICATING UNIT 1 ชิ้น 55 วัน 380Rc2[ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสRc21,800[(ขวา)] ซ้าย→ขวา2ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL900-20-2 ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL800-12-1S-1
AL800-12-1S-1-R
AL800-12-1S-2
AL900-20-2-R
AL900-20-23
AL900-20-23-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม

฿ 8,574.80

1 ชิ้น 55 วัน 1,000Rc1 1/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/4460[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1 1/2พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit)

฿ 8,574.80

1 ชิ้น 55 วัน 1,000Rc1 1/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/4460[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย1 1/2พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit)

฿ 8,574.80

1 ชิ้น 55 วัน 1,000Rc1 1/4สวิตช์ ลอย[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตRc1 1/4460[(ขวา)] ซ้าย→ขวา1 1/2พร้อมสวิตช์ลูกลอย (ปิดที่ lower limit)

฿ 3,872.60

1 ชิ้น 55 วัน 380Rc2[ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสRc21,800[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย2ไม่มี

฿ 3,921.05

1 ชิ้น 55 วัน 380Rc2[คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสRc21,800[(ขวา)] ซ้าย→ขวา2ไม่มี

฿ 3,921.05

1 ชิ้น 55 วัน 380Rc2[คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสRc21,800[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย2ไม่มี