(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·จ่ายเชื้อเพลิงทีละตัว · เป็น ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดความจุสูง
รุ่น | AL800 | AL900 | |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อ | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
อัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยด [ล./นาที (ANR)] | 1 1/4: 460 1 1/2: 650 | 1,800 | |
ความจุน้ำมัน (ซม.3 ) | 380 (ความจุระหว่างระดับ 350) | ||
สารหล่อลื่นที่แนะนำ | น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
วัสดุโบวล์ | โพลีคาร์บอเนต | ||
น้ำหนัก (กก.) | 1.56 | 1.78 | |
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน) | โบวล์การ์ด | ● | ● |
หมายเหตุ)
Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ AL800 / 900
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
AL800 | AL900 | |||
1 | ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมดายคาส | อลูมิเนียมหล่อ | ทำสีเงินแพลตตินั่ม |
2 | ตัวเรือน | อลูมิเนียมดายคาส | ทำสีเงินแพลตตินั่ม |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า | ปริมาณ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AL800 | AL900 | |||||
3 | ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดม | มาตรฐาน | โพลีคาร์บอเนต | 12316 | 12316 | 1 |
-6 | ไนล่อน | 123156 | 123156 | |||
4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น | — | 12314PA | 12314PA | 1 | |
5 | ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์ | มาตรฐาน | — | 123413 A-1 (12) | 123528 A | 1 |
123413 A-2 (14) | ||||||
-2, -8 | 123417A (12)หมายเหตุ 1) | 123528-1A | ||||
123416A (14)หมายเหตุ 1) | ||||||
6 | ชิ้นส่วนประกอบสตัดตัวหรี่ | — | 123128PA | 123128PA | 1 | |
7 | ชิ้นส่วนประกอบไซฟ่อนทูป | มาตรฐาน | — | 124232 A | 124232 A | 1 |
-8 | 123321-1A | 123321-1A | ||||
-1 | 123321-4A | 123321-4A | ||||
8 | ซีลไซต์โดม | ยางยูรีเทน | 12318 | 12318 | 1 | |
9 | ซีลไซฟ่อนนัท | ยางยูรีเทน | 123111 | 123111 | 1 | |
10 | “โอริง | NBR | 113136 | 113136 | 1 | |
11 | “โอริง | NBR | KA00466 | KA00466 | 1 | |
12 | ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์ | -2, -8 | — | 123032 A | — | 1 |
13 | ซีลบั๊มเปอร์รีเทนเนอร์ | -2, -8 | NBR | 123058 | — | 1 |
14 | ชิ้นส่วนประกอบโบวล์หมายเหตุ 2) | มาตรฐาน | — | C4SL | C4SL | 1 |
-2 | C4SL-2 | C4SL-2 | ||||
-3 | C4SL-3 | C4SL-3 | ||||
-6 | C4SL-6 | C4SL-6 | ||||
-8 | C4LL-8 | C4LL-8 | ||||
-1 | 800147AP | 800147AP | ||||
-1S-1 | 800147 A-S1P | 800147 A-S1P | ||||
-1S-2 | 800147 A-S2P | 800147 A-S2P | ||||
15 | “โอริง | NBR | C4SFP-260S | C4SFP-260S | 1 |
หมายเหตุ 1) คำอธิบาย: ชิ้นส่วนประกอบบั๊มเปอร์
หมายเหตุ 2) มีโอริง (15) ให้
ลักษณะการไหลของของ AL800 (ค่าตัวอย่าง)
ลักษณะการไหลของของ AL900 (ค่าตัวอย่าง)
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ D | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|---|
AL800 | 1 1/4, 1 1/2 | 100 | 286 | 59 | 125 |
AL900 | 2 | 100 | 292 | 63 | 125 |
พร้อมโบวล์การ์ด
ถ้วยโลหะพร้อมเกจวัดระดับ
พร้อมเดรนไกด์
(หน่วย: มม.)
รุ่น | B | ||
---|---|---|---|
พร้อมโบวล์การ์ด | ถ้วยโลหะพร้อมเกจวัดระดับ | พร้อมเดรนไกด์ | |
AL800 | 286 | 306 | 297 |
AL900 | 292 | 312 | 303 |
โมเดลกึ่งมาตรฐาน / แท็งก์ 1,000 ซม.3
สวิตช์ลูกลอย
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ J | A | *B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL800-12 ถึง 14-1 | 1 1/4 / 1 1/2 | 100 | 431 (481) | 59 | 166 | ⌀117 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 117 มม.) | 60 | 73 | 3 × M5 × 0.8 ลึก 6 | 230 |
AL900-20-1 | 2 | 100 | 437 (487) | 63 | 162 | ⌀117 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 117 มม.) | 60 | 73 | 3 × M5 × 0.8 ลึก 6 | 230 |
รหัสสินค้า |
---|
AL900-N20-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,044.80 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | NPT | 2 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 1,800 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL900-N20-1 ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series
รหัสสินค้า |
---|
AL800-12-1S-1 |
AL800-12-1S-1-R |
AL800-12-1S-2 |
AL900-N20-1-R |
AL900-N20-1S-1 |
AL900-N20-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,574.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 460 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1 1/2 | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit) | ||
฿ 8,574.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 460 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | 1 1/2 | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit) | ||
฿ 8,574.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | Rc | 1 1/4 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | Rc | 1 1/4 | 460 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 1 1/2 | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (ปิดที่ lower limit) | ||
฿ 7,044.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | NPT | 2 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 1,800 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | 2 | ไม่มี | ||
฿ 9,594.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | NPT | 2 | สวิตช์ ลอย | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | NPT | 2 | 1,800 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2 | พร้อมสวิตช์ลูกลอย (เปิดที่ lower limit) | ||
฿ 3,872.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 380 | NPT | 2 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | NPT | 2 | 1,800 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 2 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง