(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
ตัวกระปุกถูกครอบด้วยแผ่นกั้นโปร่งใส
สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ AL10-A ถึง AL60-A
รุ่น | AL10-A | AL20-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
อัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยด [ล./นาที (ANR)]หมายเหตุ) | 4 | 15 | 1/4: 30 3/8: 40 | 1/4: 30 3/8: 40 1/2: 50 | 50 | 190 | 220 |
ความจุน้ำมัน (ซม.3 ) | 7 | 25 | 55 | 135 | |||
สารหล่อลื่นที่แนะนำ | น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32) | ||||||
วัสดุโบวล์ | โพลีคาร์บอเนต | ||||||
โบวล์การ์ด | — | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.43 | 0.94 | 1.09 |
Drawing ระบุขนาดของ AL10-A
Drawing ระบุขนาดของ AL20-A
Drawing ระบุขนาดของ AL30-A ถึง AL40-06-A
Drawing ระบุขนาดของ AL50-A, AL60-A
(หน่วย: มม.)
รุ่น | สเปค มาตรฐาน | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดของการติดตั้งตัวยึด | ||||||||||||||||
P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | |
AL10-A | M5 × 0.8 | 25 | 51.5 | 25.5 | 12.5 | — | 35 | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AL20-A | 1/8, 1/4 | 40 | 79.3 | 35.9 | 20 | — | 60 | 20 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 28 |
AL30-A | 1/4, 3/8 | 53 | 104.1 | 38.1 | 26.7 | 30 | 80 | 26.7 | 41 | 35 | 23 | 6.5 | 13 | 53 | 2.3 | 30 |
AL40-A | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 70 | 136.1 | 39.8 | 35.5 | 38.4 | 110 | 35.5 | 50 | 52 | 26 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 35 |
AL40-06-A | 3/4 | 75 | 138.1 | 37.8 | 35.5 | 38.4 | 110 | 35.5 | 50 | 52 | 25 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 34 |
AL50-A | 3/4, 1 | 90 | 209.1 | 41.2 | 45 | — | 110 | 45 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 |
AL60-A | 1 | 95 | 223.1 | 44.7 | 47.5 | — | 110 | 47.5 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 |
รุ่น | สเปค กึ่ง มาตรฐาน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
พร้อมเดรนไกด์ | พร้อมข้อต่อแบบหางปลาไหล | พร้อมโบวล์การ์ด | พร้อมโบวล์การ์ด พร้อมเดรนไกด์ | พร้อมเกจวัดระดับ พร้อมโบวล์การ์ด | พร้อมเกจวัดระดับ พร้อมโบวล์การ์ด พร้อมเดรนไกด์ | |
B | B | B | B | B | B | |
AL10-A | 59.9 | — | 56.3 | 59.3 | — | — |
AL20-A | 87.7 | — | 84.5 | 87.5 | — | — |
AL30-A | 115.1 | 123.6 | 104.1 | 117.6 | 124.1 | 137.6 |
AL40-A | 147.1 | 155.6 | 136.1 | 149.6 | 156.1 | 169.6 |
AL40-06-A | 149.1 | 157.6 | 138.1 | 151.6 | 158.1 | 171.6 |
AL50-A | 220.1 | 228.6 | 209.1 | 222.6 | 229.1 | 246.2 |
AL60-A | 234.1 | 242.6 | 223.1 | 236.6 | 243.1 | 256.6 |
Drawing แสดงโครงสร้างของ AL10-A
Drawing แสดงโครงสร้างของ AL20-A
Drawing แสดงโครงสร้างของ AL30-A / AL40-A
Drawing แสดงโครงสร้างของ AL50-A / AL60-A
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | ซิงค์ดายคาส | สีขาวเออร์เบิน |
อลูมิเนียมดายคาส | |||
8 | ตัวเรือน | อลูมิเนียมดายคาส | สีขาวเออร์เบิน |
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
2 | ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดม | โพลีคาร์บอเนต |
3 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น | — |
4 | ชิ้นส่วนประกอบแดมเปอร์รีเทนเนอร์ | — |
5 | แดมเปอร์ (ชิ้นส่วนประกอบ) | เรซิ่นสังเคราะห์ |
6 | โบวล์โอริง | NBR |
7 | ชิ้นส่วนประกอบโบวล์หมายเหตุ) | โพลีคาร์บอเนต |
หมายเหตุ) มีโบวล์โอริงให้สำหรับ AL20-A ถึง AL60-A โปรดติดต่อผู้ผลิตเรื่องการจัดหาชิ้นส่วนประกอบโบวล์ที่ใช้หน่วย psi และ °F ในรายละเอียดจำเพาะ
ชิ้นส่วนประกอบโบวล์สำหรับรุ่น AL30-A ถึง AL60-A มาพร้อมกับโบวล์การ์ด (วัสดุแบนด์เหล็กกล้า)
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AL10
ลมส่วนหนึ่งที่จ่ายมาจากด้าน IN จะไหลไปดันสารหล่อลื่นภายในโบวล์
ลมที่เหลือจะผ่านตัวหรี่ (9) และไหลออกทางด้าน OUT ความดันต่างระหว่างภายในโบวล์และภายในไซต์โดม (2) จะทำให้สารหล่อลื่นภายในโบวล์เข้าไปในท่อน้ำมัน (10) สารหล่อลื่นหยดจากท่อหยดน้ำมัน (11) และไปหล่อลื่นด้าน OUT
ปริมาณสารหล่อลื่นจะถูกปรับโดยตัวหรี่ (9) ที่ด้านหน้า การหมุนตัวหรี่ตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มปริมาณสารหล่อลื่น และการหมุนตัวหรี่ทวนเข็มนาฬิกาจนเปิดสุดจะหยุดการจ่ายสารหล่อลื่น ตัวหรี่ด้านที่ไม่ได้ใช้งานควรเปิดทิ้งไว้
รหัสสินค้า |
---|
AL40-N04-23-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | หน่วย ความดัน | เคส | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.60 | LUBRICATING UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 135 | NPT | 1/2 | [คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | NPT | 1/2 | 50 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 40 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | MPa | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL40-N04-23-A ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series
รหัสสินค้า |
---|
AL10-M5-2RZ-A |
AL10-M5-2Z-A |
AL10-M5-3-A |
AL40-N04-23RZ-A |
AL40-N04-23Z-A |
AL40-N04-2R-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | เคส | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | หน่วย ความดัน | เคส | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,171.56 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 7 | M | M5 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | M | M5 | 4 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | 10 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | psi, °F | ไม่มี | - | ||
฿ 1,171.56 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 7 | M | M5 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | M | M5 | 4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 10 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | psi, °F | ไม่มี | - | ||
฿ 462.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 7 | M | M5 | [คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | M | M5 | 4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 10 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | MPa | ไม่มี | - | ||
฿ 2,413.90 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 135 | NPT | 1/2 | [คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | NPT | 1/2 | 50 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | 40 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | psi, °F | ไม่มี | - | ||
฿ 1,067.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 135 | NPT | 1/2 | [คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | NPT | 1/2 | 50 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | 40 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | psi, °F | ไม่มี | - | ||
฿ 1,020.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 135 | NPT | 1/2 | [ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก | [โลหะ] เคส | NPT | 1/2 | 50 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | 40 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | MPa | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง