1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series (รหัสสินค้า)

LUBRICATING UNIT

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
ตัวกระปุกถูกครอบด้วยแผ่นกั้นโปร่งใส

รายละเอียดจำเพาะของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ AL10-A ถึง AL60-A

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ AL10-A ถึง AL60-A

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ AL10-A ถึง AL60-A

รุ่นAL10-AAL20-AAL30-AAL40-AAL40-06-AAL50-AAL60-A
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.81/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/8, 1/23/43/4, 11
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยด [ล./นาที (ANR)]หมายเหตุ)4151/4: 30
3/8: 40
1/4: 30
3/8: 40
1/2: 50
50190220
ความจุน้ำมัน (ซม.3 )72555135
สารหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
วัสดุโบวล์โพลีคาร์บอเนต
โบวล์การ์ดกึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
น้ำหนัก (กก.)0.070.100.200.380.430.941.09

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

Drawing ระบุขนาดของ AL10-A

Drawing ระบุขนาดของ AL10-A

Drawing ระบุขนาดของ AL20-A

Drawing ระบุขนาดของ AL20-A

Drawing ระบุขนาดของ AL30-A ถึง AL40-06-A

Drawing ระบุขนาดของ AL30-A ถึง AL40-06-A

Drawing ระบุขนาดของ AL50-A, AL60-A

Drawing ระบุขนาดของ AL50-A, AL60-A

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นสเปค มาตรฐานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม
ขนาดของการติดตั้งตัวยึด
PABCDEGJMNQRSTUV
AL10-AM5 × 0.82551.525.512.53512.5
AL20-A1/8, 1/44079.335.92060203027225.48.4402.328
AL30-A1/4, 3/853104.138.126.7308026.74135236.513532.330
AL40-A1/4 / 3/8 / 1/270136.139.835.538.411035.55052268.512.5702.335
AL40-06-A3/475138.137.835.538.411035.55052258.512.5702.334
AL50-A3/4, 190209.141.245110457066351113903.247
AL60-A195223.144.747.511047.57066351113903.247
รุ่นสเปค กึ่ง มาตรฐาน
พร้อมเดรนไกด์พร้อมข้อต่อแบบหางปลาไหลพร้อมโบวล์การ์ดพร้อมโบวล์การ์ด
พร้อมเดรนไกด์
พร้อมเกจวัดระดับ
พร้อมโบวล์การ์ด
พร้อมเกจวัดระดับ
พร้อมโบวล์การ์ด
พร้อมเดรนไกด์
BBBBBB
AL10-A59.956.359.3
AL20-A87.784.587.5
AL30-A115.1123.6104.1117.6124.1137.6
AL40-A147.1155.6136.1149.6156.1169.6
AL40-06-A149.1157.6138.1151.6158.1171.6
AL50-A220.1228.6209.1222.6229.1246.2
AL60-A234.1242.6223.1236.6243.1256.6

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL10-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL10-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL20-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL20-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL30-A / AL40-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL30-A / AL40-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL50-A / AL60-A

Drawing แสดงโครงสร้างของ AL50-A / AL60-A

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องซิงค์ดายคาสสีขาวเออร์เบิน
อลูมิเนียมดายคาส
8ตัวเรือนอลูมิเนียมดายคาสสีขาวเออร์เบิน

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุ
2ชิ้นส่วนประกอบไซต์โดมโพลีคาร์บอเนต
3ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่น
4ชิ้นส่วนประกอบแดมเปอร์รีเทนเนอร์
5แดมเปอร์ (ชิ้นส่วนประกอบ)เรซิ่นสังเคราะห์
6โบวล์โอริงNBR
7ชิ้นส่วนประกอบโบวล์หมายเหตุ)โพลีคาร์บอเนต

หมายเหตุ) มีโบวล์โอริงให้สำหรับ AL20-A ถึง AL60-A โปรดติดต่อผู้ผลิตเรื่องการจัดหาชิ้นส่วนประกอบโบวล์ที่ใช้หน่วย psi และ °F ในรายละเอียดจำเพาะ
ชิ้นส่วนประกอบโบวล์สำหรับรุ่น AL30-A ถึง AL60-A มาพร้อมกับโบวล์การ์ด (วัสดุแบนด์เหล็กกล้า)

หลักการทำงานของรุ่น AL10

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AL10

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AL10

ลมส่วนหนึ่งที่จ่ายมาจากด้าน IN จะไหลไปดันสารหล่อลื่นภายในโบวล์
ลมที่เหลือจะผ่านตัวหรี่ (9) และไหลออกทางด้าน OUT ความดันต่างระหว่างภายในโบวล์และภายในไซต์โดม (2) จะทำให้สารหล่อลื่นภายในโบวล์เข้าไปในท่อน้ำมัน (10) สารหล่อลื่นหยดจากท่อหยดน้ำมัน (11) และไปหล่อลื่นด้าน OUT
ปริมาณสารหล่อลื่นจะถูกปรับโดยตัวหรี่ (9) ที่ด้านหน้า การหมุนตัวหรี่ตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มปริมาณสารหล่อลื่น และการหมุนตัวหรี่ทวนเข็มนาฬิกาจนเปิดสุดจะหยุดการจ่ายสารหล่อลื่น ตัวหรี่ด้านที่ไม่ได้ใช้งานควรเปิดทิ้งไว้

ข้อควรระวัง

การเลือกและการติดตั้ง / การปรับ

  • *ใช้เช็ควาล์ว (ซีรีส์ AKM) เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของสารหล่อลื่น เมื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของลมก่อนตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
  • *ห้ามจ่ายลมเข้าจากด้านเอาท์เล็ท เพราะอาจทำให้บั๊มเปอร์เสียหายได้
  • *โบวล์มาตรฐานสำหรับตัวกรองลม, ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ, และตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, รวมถึงไซต์โดมสำหรับตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ทำจากโพลีคาร์บอเนต ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับสารทำละลายอินทรีย์, สารเคมี, น้ำมันหล่อเย็น, น้ำมันสังเคราะห์, อัลคาไล, และน้ำยาล็อคเกลียว

การซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

  • *สำหรับรุ่น AL10-A / AL20-A ให้เติมสารหล่อลื่นหลังจากระบายแรงดันด้านอินเล็ท ไม่สามารถหล่อลื่นได้ภายใต้สภาวะที่มีแรงดัน
  • *ควรปรับวาล์วควบคุมน้ำมันสำหรับรุ่น AL20-A ถึง AL60-A ด้วยมือ การหมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกาจะเพิ่มปริมาณการหยด และการหมุนตามเข็มนาฬิกาจะลดปริมาณการหยด การใช้เครื่องมือ และอื่นๆ อาจส่งผลให้ยูนิตเสียหายได้ การหมุนสามครั้งจะเปลี่ยนจากตำแหน่งปิดจนสุดไปยังตำแหน่งเปิดจนสุด อย่าหมุนเกินไปจากนี้ โปรดทราบว่าเครื่องหมายสเกลตัวเลขเป็นตัวช่วยในการปรับตำแหน่ง ไม่ใช่ตัวเลขแสดงปริมาณการหยด
  • *ตรวจสอบปริมาณหยดวันละครั้ง หากน้ำมันไม่หยด อาจทำให้ส่วนประกอบที่ต้องหล่อลื่นเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวังอื่น ๆ

  • *เมื่อติดตั้งโบวล์ใน AL30-A ถึง AL60-A โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มล็อคอยู่ในแนวเดียวกับร่องด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ของบอดี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โบวล์หลุดออก หรือได้รับความเสียหาย
  • *ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
รหัสสินค้า
AL30-F03B-2R-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม หน่วย ความดัน เคส สเปค

฿ 940.10

LUBRICATING UNIT 1 ชิ้น 55 วัน 55G3/8[ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสG3/840[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย30พร้อมเหล็กยึดMPaไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL30-F03B-2R-A ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL10-M5-2RZ-A
AL10-M5-2Z-A
AL10-M5-3-A
AL30-F03B-3-A
AL30-F03B-3R-A
AL30-F03B-3W-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย เคส ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม หน่วย ความดัน เคส สเปค

฿ 1,171.56

1 ชิ้น 17 วัน 7MM5[ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสMM54[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย10ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริมpsi, °Fไม่มี-

฿ 1,171.56

1 ชิ้น 17 วัน 7MM5[ไม่มี] ไม่มี ก๊อกระบายออก[โลหะ] เคสMM54[(ขวา)] ซ้าย→ขวา10ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริมpsi, °Fไม่มี-

฿ 462.40

1 ชิ้น 55 วัน 7MM5[คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตMM54[(ขวา)] ซ้าย→ขวา10ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริมMPaไม่มี-

฿ 876.35

1 ชิ้น 55 วัน 55G3/8[คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตG3/840[(ขวา)] ซ้าย→ขวา30พร้อมเหล็กยึดMPaไม่มี-

฿ 876.35

1 ชิ้น 55 วัน 55G3/8[คู่มือ] พร้อม ก๊อกระบายออก[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตG3/840[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย30พร้อมเหล็กยึดMPaไม่มี-

฿ 908.65

1 ชิ้น 55 วัน 55G3/8[คู่มือ] ด้วย ก๊อกระบายออก ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตG3/840[(ขวา)] ซ้าย→ขวา30พร้อมเหล็กยึดMPaไม่มี-