1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็ โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ MSQ series พร้อมตัวดูดซับภายนอก ขนาด: 10 ถึง 30·50 (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

แร็ โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ MSQ series พร้อมตัวดูดซับภายนอก ขนาด: 10 ถึง 30·50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,463.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

การลดระยะเคลื่อนที่ประสิทธิผลของโช้คอัพทำให้เวลาในการดูดซับแรงสั้นลง จึงช่วยปรับปรุง Takt time ได้
[คุณสมบัติ]
· พลังงานจลน์ที่รับได้มากขึ้น 4 ถึง 10 เท่า
มีโช้คอัพให้เลือก 2 ชนิดสำหรับแบบพลังงานต่ำและพลังงานสูง
· ความยาวรวมลดลง
& nbspthere ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากสกรูปรับตำแหน่งหรือโช้คอัพภายใน ช่วยลดพื้นที่ติดตั้งตามยาว
· ความสูงของโต๊ะวางชิ้นงานเท่ากันทั้งสองรุ่น (รุ่นที่มีสกรูปรับตำแหน่งและรุ่นที่มีโช้คอัพภายใน)

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ชนิดแร็คแอนด์พิเนียน ซีรีส์ MSQ (พร้อมโช้คซับแรงกระแทกอยู่ด้านนอก)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ MSQ พร้อมโช้คซับแรงกระแทกอยู่ด้านนอก

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ MSQ พร้อมโช้คซับแรงกระแทกอยู่ด้านนอก

โต๊ะโรตารี่ ชนิดแร็คและพีเนียน สัญลักษณ์ JIS

โต๊ะโรตารี่ ชนิดแร็คและพีเนียน สัญลักษณ์ JIS

รายละเอียดจำเพาะที่สำคัญ

  • ของไหล: อากาศ (ไม่หล่อลื่น)
  • แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
  • ความดันใช้งานขั้นต่ำ: 0.2 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • ตัวกันกระแทก: โช้คซับแรงกระแทก
  • ชนิดโช้คซับแรงกระแทก: สำหรับพลังงานต่ำ: RB0805 (ขนาด 10), RB1006 (ขนาด 20, 30), RB1411 (ขนาด 50)
  • ชนิดโช้คซับแรงกระแทก: สำหรับแรงสูง: RB0806 (ขนาด 10), RB1007 (ขนาด 20, 30), RB1412 (ขนาด 50)
  • การหมุน: 90°, 180°
  • ช่วงการปรับมุม: สิ้นสุดการหมุนแต่ละครั้ง ±3°
  • ขนาดกระบอกลม: ขนาด 10: ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มม.), ขนาด 20: ø18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.), ขนาด 30: ø21 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 มม.), ขนาด 50: ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 มม.)
  • ขนาดพอร์ท: พอร์ทปลาย: M5 × 0.8 (ขนาด 10, 20), Rc1/8, G1/8, NPT1/8 (ขนาด 30, 50)
  • ขนาดพอร์ท: พอร์ทด้านข้าง: M5 × 0.8 (ทุกขนาด)

*อายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทกอาจแตกต่างกันกับอายุการใช้งานของตัวโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โปรดดูระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เหมาะสมในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

น้ำหนัก

ชนิดพื้นฐาน

  • รายละเอียดจำเพาะรุ่น 90°: (ขนาด 10) 600 ก., (ขนาด 20) 1,150 ก., (ขนาด 30) 1,460 ก., (ขนาด 50) 2,390 ก.
  • รายละเอียดจำเพาะรุ่น 180°: (ขนาด 10) 570 ก. (ขนาด 20) 1,090 ก. (ขนาด 30) 1,390 ก. (ขนาด 50) 2,280 ก.

ชนิดความแม่นยำสูง

  • รายละเอียดจำเพาะรุ่น 90°: (ขนาด 10) 670 ก. (ขนาด 20) 1,340 ก. (ขนาด 30) 1,690 ก. (ขนาด 50) 2,720 ก.
  • รายละเอียดจำเพาะรุ่น 180°: (ขนาด 10) 640 ก. (ขนาด 20) 1,290 ก. (ขนาด 30) 1,620 ก. (ขนาด 50) 2,600 ก.

*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

Drawing ระบุขนาดภายนอกของขนาด 10, 20, 30, 50 พร้อมโช้คซับแรงกระแทกอยู่ด้านนอก

Drawing ระบุขนาดของ MSQB□L□, MSQB□H□ ชนิดมาตรฐาน / ชนิดสมมาตร Drawing ระบุขนาดตำแหน่งของรูพินกำหนดตำแหน่งด้านล่าง (ด้านบนซ้าย)

Drawing ระบุขนาดของ MSQB□L□, MSQB□H□ ชนิดมาตรฐาน / ชนิดสมมาตร Drawing ระบุขนาดตำแหน่งของรูพินกำหนดตำแหน่งด้านล่าง (ด้านบนซ้าย)

*1 ชิ้นส่วนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น 180°

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดAAABABBBCBDCACBDDDDEDFDG
1055.4509.534.527.8604.528.5454620H9615H9
2070.86512462976630.5606128H9917H9
3075.470125032846.533.5656732H91222H9
5085.48015.56337.51001037.5757735H91326H9
ขนาดEAEBECEDEEEFFAFB
รหัสสินค้า
MSQB20H2-M9NM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค รุ่น

฿ 13,244.80

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน [180°] 000033 ถึงน้อยกว่า 63.14ชั้นเดียวระดับมาตรฐานมาตรฐาน201 ถึงน้อยกว่า 501.060โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานสูง-รุ่นมาตรฐานM9N12 ชิ้นM5-a: ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน หยุด แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค วาล์ว N/A
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSQB20H2-M9NM ในชุด แร็ โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ MSQ series พร้อมตัวดูดซับภายนอก ขนาด: 10 ถึง 30·50

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20-MSQB10L5-M9BWVZ
20-MSQB20L2-M9BL
20-MSQB30L2-M9BL
MSQB20H2-M9NV
MSQB20H2-M9NVL
MSQB20H2-M9NVM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค รุ่น

฿ 12,936.00

1 ชิ้น 55 วัน [90°] 90°1 ถึงน้อยกว่า 31.67สองชั้นไม่ใช้ วัสดุ เป็นทองแดง / ฟลูออโรโพลีเมอร์ (รองรับการชุบบางส่วน)มาตรฐาน150.1 ถึงน้อยกว่า 10.161โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานต่ำ10ชนิดสมมาตรM9BWV52 ชิ้นM5รุ่นมาตรฐานไม่มี-ทองแดงและฟลูออรีนไม่มีรายละเอียดจำเพาะ

฿ 13,529.60

1 ชิ้น 55 วัน 180°3 ถึงน้อยกว่า 63.14สองชั้นไม่ใช้ วัสดุ เป็นทองแดง / ฟลูออโรโพลีเมอร์ (รองรับการชุบบางส่วน)มาตรฐาน180.1 ถึงน้อยกว่า 10.574โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานต่ำ20รุ่นมาตรฐานM9B32 ชิ้นM5รุ่นมาตรฐานไม่มี-ทองแดงและฟลูออรีนไม่มีรายละเอียดจำเพาะ

฿ 14,438.40

1 ชิ้น 55 วัน 180°3 ถึงน้อยกว่า 63.14สองชั้นไม่ใช้ วัสดุ เป็นทองแดง / ฟลูออโรโพลีเมอร์ (รองรับการชุบบางส่วน)มาตรฐาน210.1 ถึงน้อยกว่า 10.805โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานต่ำ30รุ่นมาตรฐานM9B32 ชิ้นRc 1/8รุ่นมาตรฐานไม่มี-ทองแดงและฟลูออรีนไม่มีรายละเอียดจำเพาะ

฿ 13,324.00

1 ชิ้น 55 วัน 180°3 ถึงน้อยกว่า 63.14ชั้นเดียวระดับมาตรฐานมาตรฐาน201 ถึงน้อยกว่า 501.060โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานสูง-รุ่นมาตรฐานM9NV0.52 ชิ้นM5-a: ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-

฿ 13,481.60

1 ชิ้น 55 วัน 180°3 ถึงน้อยกว่า 63.14ชั้นเดียวระดับมาตรฐานมาตรฐาน201 ถึงน้อยกว่า 501.060โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานสูง-รุ่นมาตรฐานM9NV32 ชิ้นM5-a: ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-

฿ 23,087.98

1 ชิ้น 20 วัน 180°3 ถึงน้อยกว่า 63.14ชั้นเดียวระดับมาตรฐานมาตรฐาน201 ถึงน้อยกว่า 501.060โช้คซับแรงกระแทกสำหรับพลังงานสูง-รุ่นมาตรฐานM9NV12 ชิ้นM5-a: ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-