(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้กับรุ่น D-M9 สวิตช์อัตโนมัติขนาดล็ก
· ความน่าเชื่อถือสูง
สามารถใช้งานได้กับโหลดแรงแนวรัศมีและแรงแนวแกน และใช้แบริ่ง
· สามารถติดตั้งตัวเครื่องได้ทันที
· ติดตั้งที่พอร์ตได้ 2 วิธี ด้านข้างพอร์ตหรือตามแนวแกนพอร์ต
ซีรีส์ CRB1 สัญลักษณ์ JIS
ขนาด | 50 | 63 | 80 | 100 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดใบพัด | ใบพัดเดี่ยว (S) | ใบพัดคู่ (D) | |||||||
มุมการหมุน | มาตรฐาน | 90° (0 ถึง +4), 180° (0 ถึง +4), 270° (0 ถึง +4) | 90° (0 ถึง +4) | ||||||
กึ่งมาตรฐาน | 100° (0 ถึง +4), 190° (0 ถึง +4), 280° (0 ถึง +4) | 100° (0 ถึง +4) | |||||||
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||||
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | ||||||||
ช่วงการปรับเวลาการหมุน | 0.1 ถึง 1 s/90° | ||||||||
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ | 0.082 J | 0.12 J | 0.398 J | 0.6 J | 0.112 J | 0.16 J | 0.54 J | 0.811 J | |
โหลดแกน | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N |
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้ | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | |
เพลา | ตลับลูกปืน | ||||||||
ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | ||||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ทด้านข้าง | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | ||||
พอร์ทตามแนวแกน | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||
การติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน ชนิดขา |
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 270° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 180° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดคู่ สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)
Drawing ระบุขนาดมาตรฐาน
Drawing แสดงโครงสร้างของด้านแกนยาว / ด้านแกนสั้น
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บอดี้ (A) | อะลูมิเนียมผสม | ทาสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | บอดี้ (B) | อะลูมิเนียมผสม | ทาสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRB1BJ63-100D-T79L ในชุด CRB1 Series กระบอกลมโรตารี แบบใบเลื่อน
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง