(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ร่วมกับยูนิตหลากหลายชนิดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
พร้อมตัวปรับมุม
· ชิ้นส่วนระบบท่ออยู่บนส่วนแบนด้านบน
· มีรูปทรงปลายเพลาที่หลากหลาย (6 ชนิด)
· ใช้ได้กับสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ชนิด D-M9□
ขนาดที่ใช้งานได้ | ชนิด | ฟังก์ชันพิเศษ | ทางเข้าไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาท์พุต) | แรงดันไฟฟ้า | สวิตช์อัตโนมัติ รหัสสินค้า | สายไฟ ชนิด | ความยาวสายไฟ (ม.) | คอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | โหลดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ตั้งฉาก | ในแนวเส้น | 0.5 (ไม่มี) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ไม่มี (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับ 10, 15 | โซลิดสเตต สวิตช์อัตโนมัติ | — | Grommet | มี | 3 สาย (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — | M9NV | M9N | สายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | กล่องรีเลย์, PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 สาย (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- สาย | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 สาย (NPN) | 5 V, 12 V | S99V | S99 | ● | — | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 สาย (PNP) | S9PV | S9P | ● | — | ● | ○ | — | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- สาย | 12 V | T99V | T99 | ● | — | ● | ○ | — | ○ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลีด สวิตช์อัตโนมัติ | — | ไม่มี | 2- สาย | 5 V, 12 V | 5 V, 12 V, 24 V | — | 90 | สายขนานไวนิล | ● | — | ● | ● | — | — | วงจร IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 V, 12 V, 100 V | 5 V, 12 V, 24 V, 100 V | — | 90 A | สายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก | ● | — | ● | ● | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มี | — | — | — | 97 | สายขนานไวนิล | ● | — | ● | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 V | — | 93 A | สายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก | ● | — | ● | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับ 20, 30, 40 | โซลิดสเตต สวิตช์อัตโนมัติ | — | Grommet | มี | 3 สาย (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — | M9NV | M9N | สายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก | ● | ● | ● | ○ | —
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง