1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กระบอกลมโรตารีพร้อมตัวปรับระดับมุม ชนิดใบพัด CRB2 □ WU Series (รหัสสินค้า)

SMC ROTARY ACTUATOR

กระบอกลมโรตารีพร้อมตัวปรับระดับมุม ชนิดใบพัด CRB2 □ WU Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,321.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ร่วมกับยูนิตหลากหลายชนิดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
พร้อมตัวปรับมุม
· ชิ้นส่วนระบบท่ออยู่บนส่วนแบนด้านบน
· มีรูปทรงปลายเพลาที่หลากหลาย (6 ชนิด)
· ใช้ได้กับสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ชนิด D-M9□

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ พร้อมตัวปรับมุม ชนิดใบพัด, ซีรีส์ CRB2□WU

ขนาดที่ใช้งานได้ชนิดฟังก์ชันพิเศษทางเข้าไฟฟ้าไฟแสดงสถานะการเดินสายไฟ
(เอาท์พุต)
แรงดันไฟฟ้าสวิตช์อัตโนมัติ
รหัสสินค้า
สายไฟ
ชนิด
ความยาวสายไฟ (ม.)คอนเนคเตอร์แบบ Pre-wiredโหลดที่ใช้งานได้
DCACตั้งฉากในแนวเส้น0.5
(ไม่มี)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
ไม่มี
(N)
สำหรับ 10, 15โซลิดสเตต
สวิตช์อัตโนมัติ
Grommetมี3 สาย (NPN)24 V5 V, 12 VM9NVM9Nสายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนักวงจร ICกล่องรีเลย์, PLC
3 สาย (PNP)M9PVM9P
2- สาย12 VM9BVM9B
3 สาย (NPN)5 V, 12 VS99VS99วงจร IC
3 สาย (PNP)S9PVS9P
2- สาย12 VT99VT99
ลีด
สวิตช์อัตโนมัติ
ไม่มี2- สาย5 V, 12 V5 V, 12 V, 24 V90สายขนานไวนิลวงจร IC
5 V, 12 V, 100 V5 V, 12 V, 24 V, 100 V90 Aสายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
มี97สายขนานไวนิล
100 V93 Aสายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
สำหรับ 20, 30, 40โซลิดสเตต
สวิตช์อัตโนมัติ
Grommetมี3 สาย (NPN)24 V5 V, 12 VM9NVM9Nสายไฟทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
รหัสสินค้า
CDRB2BJU30-90SZ-R73-XC4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 18,593.58

SMC ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 25 วัน [90°] 90°3 ถึงน้อยกว่า 6ใบพัดเดี่ยว300.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.020.15~ 1R730.52 ชิ้นแกนกลมมาตรฐานเปลี่ยนช่วงการหมุน-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว N/A ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ พื้นผิวด้านข้างของบอดี้
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .