(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับโรตารีเหมาะสำหรับการจับและการหมุนชิ้นงานสำหรับการเปลี่ยนสาย
[คุณสมบัติ]
· มือจับขนาดกะทัดรัดพร้อมฟังก์ชั่นการหมุน
· กำจัดการหมุนของงานท่อและสายไฟ ที่เกิดขึ้นโดยการรวมสินค้าแต่ละตัว (โต๊ะวางชิ้นงานโรตารี + อแดปเตอร์ + มือจับกระบอกลม)
· เมื่อเปรียบเทียบกับการรวมสินค้า แนวยาวขนาดสั้นลงประมาณ 20%
· ปรับองศาได้ 2 แบบตามมาตรฐาน (90 °และ 180 °)
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้โดยใช้แม่เหล็ก (ตามมาตรฐาน)
รุ่น | MRHQ10 | MRHQ16 | MRHQ20 | MRHQ25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||||
ความดันในการใช้งาน | ชุดแกนหมุน | 0.25 ถึง 0.7 MPa | 0.25 ถึง 1.0 MPa | |||
ชุดหัวจับ | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.25 ถึง 0.7 MPa | 0.1 ถึง 0.7 MPa | |||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | 0.35 ถึง 0.7 MPa | 0.25 ถึง 0.7 MPa | ||||
มุมการหมุน | 90° ±10°, 180° ±10° (ปลายการหมุนทั้งสองด้านปรับได้ ±5°) | |||||
การทำงานของหัวจับ | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | |||||
ความสามารถในการทำซ้ำเพื่อเปิด/ปิดของนิ้วจับชิ้นงาน | ±0.01 mm | |||||
ความถี่สูงสุดในการทำงานของหัวจับ | 180 c.p.m | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60° C | |||||
เวลาในการหมุนปรับได้หมายเหตุ1) | 0.07 ถึง 0.3 วินาที / 90° (ที่ 0.5 MPa) | |||||
ระดับพลังงานจลน์ที่ยอมรับได้ | 0.0046J | 0.014J | 0.034J | 0.074J | ||
สวิตช์อัตโนมัติ | ชุดแกนหมุน | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 2 เส้น, สายไฟ 3 เส้น) | ||||
ชุดหัวจับ | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 2 เส้น, สายไฟ 3 เส้น) |
หมายเหตุ 1) ให้ใช้งานภายในช่วงความเร็วที่ปรับได้ เนื่องจากการควบคุมให้มีความเร็วต่ำกว่าขีดจำกัดล่างอาจทำให้เกิดการติดขัดหรือการทำงานผิดปกติได้
วิธีการใช้งาน | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ (มม.) | ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (มม.) | มุมการหมุน (°) | น้ำหนัก (กรัม)หมายเหตุ1) |
---|---|---|---|---|---|
ดับเบิ้ลแอคติ้ง | MRHQ10D | 10 | 4 | 90 | 306 |
180 | 305 | ||||
MRHQ16D | 16 | 6 | 90 | 593 | |
180 | 591 | ||||
MRHQ20D | 20 | 10 | 90 | 1,055 | |
180 | 1,052 | ||||
MRHQ25D | 25 | 14 | 90 | 1,561 | |
180 | 1,555 | ||||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | MRHQ10S MRHQ10C | 10 | 4 | 90 | 307 |
180 | 306 | ||||
MRHQ16S MRHQ16C | 16 | 6 | 90 | 594 | |
180 | 592 | ||||
MRHQ20S MRHQ20C | 20 | 10 | 90 | 1,060 | |
180 | 1,057 | ||||
MRHQ25S MRHQ25C | 25 | 14 | 90 | 1,566 | |
180 | 1,560 |
หมายเหตุ 1) ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักของสวิตช์อัตโนมัติ
ช่วงการหมุนของหัวจับ / มุมมองด้านข้างของหัวจับ
Drawing แสดงโครงสร้างของหัวจับแบบหมุนซีรีส์ MRHQ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | เส้นผ่าศูนย์กลางกริป มือจับชิ้นงาน ภายใน (φ) | มุม ของการหมุน (°) | สวิตช์อัตโนมัติ สำหรับเครื่องตรวจจับการหมุน | จำนวน สวิตช์ สำหรับเครื่องตรวจจับการหมุน | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับเครื่องตรวจจับการหมุน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับเครื่องตรวจจับการหมุน | วัสดุ ฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,568.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 90 | M9PV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 27,541.73 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | M8 3-พิน | ไม่มี | - | ||
฿ 31,580.95 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 31,577.17 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | M9PV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 25,377.97 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | M8 3-พิน | ไม่มี | - | ||
฿ 29,421.21 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | M9PV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 27,399.59 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 90 | M9PV | 1 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 21,943.20 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 90 | M9PV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,463.20 | ROTARY GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,143.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,346.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,404.80 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9BV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,303.20 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9BV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,550.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,193.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,397.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,430.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9NV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,600.80 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9NV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,397.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9PV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 27,274.95 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | - | 10 | 90 | M9PV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | M8 3-พิน | - | ||
฿ 28,645.26 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 35 วัน | หยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV | 2 ชิ้น | - | นิ้วจับชนิดแบน | 10 | 90 | M9B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,693.19 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 35 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิด | 10 | 90 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 30,900.06 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 35 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | พร้อมฝาครอบกันฝุ่นสำหรับหัวจับลม | 10 | 90 | M9N | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | ยางคลอโรพรีน (CR) | ||
฿ 19,397.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,077.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,281.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,237.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,484.80 | SMC MRHQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,128.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,600.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,281.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,484.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,543.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,440.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,688.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,332.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 28,353.50 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9PV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | 10 | 180 | M9P | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 18,532.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,212.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,416.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,473.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,430.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,110.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,313.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,270.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 31,509.22 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 31,514.01 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M12 4-พิน | M12 4-พิน | - | ||
฿ 19,804.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,484.80 | ROTARY CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,688.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,892.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 27,729.90 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 1 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 29,189.44 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 24,875.61 | SMC MRHQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV สายไฟ 2 เส้น | 1 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,397.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,077.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,281.60 | ROTARY CHUCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,128.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,332.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,263.20 | SMC MRHQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,600.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,484.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,332.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,568.80 | SMC MRHQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,532.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,263.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,466.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,499.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,430.40 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,160.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,296.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 31,577.01 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | M8 3-พิน | M8 3-พิน | - | ||
฿ 27,537.79 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | M8 4-พิน | ไม่มี | - | ||
฿ 19,804.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,892.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 28,913.11 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,943.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 29,191.11 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 2 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9PV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 24,816.00 | SMC HAND/CHUCK | 1 ชิ้น | 25 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 20,720.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9NV สายไฟ 3 เส้น (NPN) | 1 ชิ้น | 5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,397.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,128.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9PV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,600.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9NV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,536.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9PV สายไฟ 3 เส้น (PNP) | 2 ชิ้น | 3 m | - | 10 | 180 | M9PV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง