1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 4 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHS4 (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 4 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHS4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,221.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความสูงที่ลดลง
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· จัดตำแหน่งให้ตรงได้ง่ายเมื่อติดตั้งกับตัวสินค้าหลัก
· สามารถติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างหัวล็อคแผ่นเวดจ์
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้

คุณสมบัติของหัวจับลมชนิดขนาน 4 นิ้วจับ ซีรีส์ MHS4

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

สเปค

รุ่นMHS4-16DMHS4-20DMHS4-25DMHS4-32DMHS4-40DMHS4-50DMHS4-63D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)16202532405063
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันขณะใช้งาน (MPa)0.2 ถึง 0.60.1 ถึง 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง +60
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.)±0.01
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.)12060
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ)
ที่ 0.5 MPa
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก1019315588140251
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน1221356197153268
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (มม.)446881216
น้ำหนัก ก.661101543003905901,095

หมายเหตุ) ค่าสำหรับ ⌀16 ถึง 25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ 16 ถึง 25 มม.) มีจุดยึด L = 20 มม. และสำหรับ ⌀32 ถึง 63 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ 32 ถึง 63 มม.) ที่มีจุดยึดจับ L = 30 มม.
สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละตำแหน่ง โปรดดูข้อมูล "แรงจับยึดประสิทธิผล" ในหน้า 631–632 ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

Drawing โครงสร้าง

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบเปิด

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบเปิด

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
2ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
3แคมเหล็กกล้าคาร์บอนชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ
4นิ้วจับเหล็กกล้าคาร์บอนชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ
5ฝาครอบอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
6เพลทปิดปลายสเตนเลส
7สลักลูกสูบสเตนเลส
8แม่เหล็ก
9ตาไก่ล็อคแบบ Cเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบฟอสเฟต
10ปะเก็นลูกสูบNBR
11ปะเก็นก้านNBR
รหัสสินค้า
MHS4-16D-M9NWV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 10,694.00

AIR GRIPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17131210-16M9NWV2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับ จำนวนนิ้ว 4 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ความแม่นยำ สูง กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHS4-16D-M9NWV ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 4 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHS4

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHS4-16D-M9BA
MHS4-16D-M9BAL
MHS4-16D-M9BAL-X5
MHS4-16D-M9NWVL
MHS4-16D-M9NWVLS
MHS4-16D-M9NWVM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 10,922.40

1 ชิ้น 55 วัน 17131210-16M9BA2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มี

฿ 11,074.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17131210-16M9BA2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี

฿ 11,245.60

1 ชิ้น 55 วัน 17131210-16M9BA2 ชิ้น3 mซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ไม่มี

฿ 10,846.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17131210-16M9NWV2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี

฿ 10,009.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17131210-16M9NWV1 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี

฿ 10,769.60

1 ชิ้น 55 วัน 17131210-16M9NWV2 ชิ้น1 mไม่มีไม่มี