(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความสูงที่ลดลง
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· จัดตำแหน่งให้ตรงได้ง่ายเมื่อติดตั้งกับตัวสินค้าหลัก
· สามารถติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างหัวล็อคแผ่นเวดจ์
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||||||
ความดันขณะใช้งาน (MPa) | 0.2 ถึง 0.6 | 0.1 ถึง 0.6 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 | |||||||
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.) | ±0.01 | |||||||
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.) | 120 | 60 | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | |||||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | |||||||
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ) ที่ 0.5 MPa | แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 10 | 19 | 31 | 55 | 88 | 140 | 251 |
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 12 | 21 | 35 | 61 | 97 | 153 | 268 | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (มม.) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
น้ำหนัก ก. | 66 | 110 | 154 | 300 | 390 | 590 | 1,095 |
หมายเหตุ) ค่าสำหรับ ⌀16 ถึง 25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ 16 ถึง 25 มม.) มีจุดยึด L = 20 มม. และสำหรับ ⌀32 ถึง 63 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ 32 ถึง 63 มม.) ที่มีจุดยึดจับ L = 30 มม.
สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละตำแหน่ง โปรดดูข้อมูล "แรงจับยึดประสิทธิผล" ในหน้า 631–632 ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด
Drawing โครงสร้างสภาวะแบบเปิด
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ชุบแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ชุบแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | แคม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | นิ้วจับ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ชุบแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | เพลทปิดปลาย | สเตนเลส | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | สลักลูกสูบ | สเตนเลส | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | แม่เหล็ก | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ตาไก่ล็อคแบบ C | เหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบฟอสเฟต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ปะเก็นลูกสูบ | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ปะเก็นก้าน | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHS4-16D-M9NVL ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 4 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHS4
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง