1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 3 นิ้วจับ, รูทะลุ, ซีรีส์ MHSH3 (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 3 นิ้วจับ, รูทะลุ, ซีรีส์ MHSH3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความสูงที่ลดลง
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· จัดตำแหน่งให้ตรงได้ง่ายเมื่อติดตั้งกับตัวสินค้าหลัก
· สามารถติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างหัวล็อคแผ่นเวดจ์
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

คุณสมบัติของหัวจับลมชนิดรูทะลุ ชนิดขนาน 3 นิ้วจับ ซีรีส์ MHSH3

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

รายละเอียดจำเพาะมือจับกระบอกลมจับยึดชิ้นงาน

รุ่นMHSH3-16DMHSH3-20DMHSH3-25DMHSH3-32D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)16202532
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันขณะใช้งาน (MPa)0.2 ถึง 0.60.1 ถึง 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง +60
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.)±0.01
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.)12060
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ)
ที่ 0.5 MPa
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก9213662
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน15264577
เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ (มม.)⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) H10 (0 ถึง +0.040)⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) H10 (0 ถึง +0.040)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) H10 (0 ถึง +0.048)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) H10 (0 ถึง +0.048)
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)4468
น้ำหนัก ก.90140220410
รุ่นMHSH3-40DMHSH3-50DMHSH3-63DMHSH3-80D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)40506380
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันขณะใช้งาน (MPa)0.1 ถึง 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง +60
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.)±0.01
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.)6030
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ)
ที่ 0.5 MPa
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก97155280400
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน118187329490
เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ (มม.)⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) H10 (0 ถึง +0.058)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) H10 (0 ถึง +0.070)⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) H10 (0 ถึง +0.070)⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) H10 (0 ถึง +0.084)
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)8121620
น้ำหนัก ก.5709701,6502,920

หมายเหตุ) ค่าสำหรับ ⌀16 ถึง 25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ16 ถึง 25 มม.) มีจุดยึด L = 20 มม. สำหรับ ⌀32 ถึง 63 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 32 ถึง 63 มม.) ที่มีจุดยึดจับ L = 30 มม. และสำหรับ ⌀80 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 80 มม.) พร้อมจุดจับยึด L = 50 มม.
สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละตำแหน่งจับยึด โปรดดูข้อมูล "แรงจับย

รหัสสินค้า
MHSH3-16D-M9BVS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการจับ จำนวนนิ้ว รูปทรง วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ศูนย์ พุชเชอร์ วัสดุ ฝุ่น

฿ 10,236.80

AIR GRIPPER 1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักหยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BV1 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHSH3-16D-M9BVS ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 3 นิ้วจับ, รูทะลุ, ซีรีส์ MHSH3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHSH3-16D-M9BAL
MHSH3-16D-M9BALS-X5
MHSH3-16D-M9BAV-X5
MHSH3-16D-M9BVZ
MHSH3-16D-M9BW
MHSH3-16D-M9BW-X5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการจับ จำนวนนิ้ว รูปทรง วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ศูนย์ พุชเชอร์ วัสดุ ฝุ่น

฿ 11,416.80

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BA2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-

฿ 10,732.00

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BA1 ชิ้น3 mซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-

฿ 20,985.62

1 ชิ้น 35 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง19.517.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี0.2~ 0.616M9BAV2 ชิ้น-ซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลางไม่มี

฿ 11,264.80

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BV2 ชิ้น5 mไม่มีไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-

฿ 10,884.00

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BW2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-

฿ 11,150.40

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักเปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้นรูปทรง ทรงกระบอกประเภทการแสดงสองครั้ง9.57.5159ระดับมาตรฐานความแม่นยำ สูงไม่มี-16M9BW2 ชิ้น0.5 mซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ไม่มีMไม่มีตัวดันตรงกลาง-