(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความสูงที่ลดลง
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· จัดตำแหน่งให้ตรงได้ง่ายเมื่อติดตั้งกับตัวสินค้าหลัก
· สามารถติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างหัวล็อคแผ่นเวดจ์
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้
หมายเหตุหมายเลขรุ่น
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | MHSH3-16D | MHSH3-20D | MHSH3-25D | MHSH3-32D | |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
ความดันขณะใช้งาน (MPa) | 0.2 ถึง 0.6 | 0.1 ถึง 0.6 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 | ||||
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.) | ±0.01 | ||||
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.) | 120 | 60 | |||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ) ที่ 0.5 MPa | แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 9 | 21 | 36 | 62 |
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 15 | 26 | 45 | 77 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ (มม.) | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) H10 (0 ถึง +0.040) | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) H10 (0 ถึง +0.040) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) H10 (0 ถึง +0.048) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) H10 (0 ถึง +0.048) | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.) | 4 | 4 | 6 | 8 | |
น้ำหนัก ก. | 90 | 140 | 220 | 410 |
รุ่น | MHSH3-40D | MHSH3-50D | MHSH3-63D | MHSH3-80D | |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
ความดันขณะใช้งาน (MPa) | 0.1 ถึง 0.6 | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 | ||||
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.) | ±0.01 | ||||
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.) | 60 | 30 | |||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ) ที่ 0.5 MPa | แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 97 | 155 | 280 | 400 |
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 118 | 187 | 329 | 490 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ (มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) H10 (0 ถึง +0.058) | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) H10 (0 ถึง +0.070) | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) H10 (0 ถึง +0.070) | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) H10 (0 ถึง +0.084) | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.) | 8 | 12 | 16 | 20 | |
น้ำหนัก ก. | 570 | 970 | 1,650 | 2,920 |
หมายเหตุ) ค่าสำหรับ ⌀16 ถึง 25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ16 ถึง 25 มม.) มีจุดยึด L = 20 มม. สำหรับ ⌀32 ถึง 63 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 32 ถึง 63 มม.) ที่มีจุดยึดจับ L = 30 มม. และสำหรับ ⌀80 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 80 มม.) พร้อมจุดจับยึด L = 50 มม.
สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละตำแหน่งจับยึด โปรดดูข้อมูล "แรงจับย
รหัสสินค้า |
---|
MHSH3-16D-M9NWV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการจับ | จำนวนนิ้ว | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ศูนย์ พุชเชอร์ | วัสดุ ฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,036.00 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | หยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9NWV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHSH3-16D-M9NWV ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 3 นิ้วจับ, รูทะลุ, ซีรีส์ MHSH3
รหัสสินค้า |
---|
MHSH3-16D-M9BAL |
MHSH3-16D-M9BALS-X5 |
MHSH3-16D-M9BAV-X5 |
MHSH3-16D-M9NWVLS |
MHSH3-16D-M9P |
MHSH3-16D-M9PL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการจับ | จำนวนนิ้ว | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ศูนย์ พุชเชอร์ | วัสดุ ฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,416.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9BA | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - | ||
฿ 10,732.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9BA | 1 ชิ้น | 3 m | ซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - | ||
฿ 20,985.62 | 1 ชิ้น | 35 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 19.5 | 17.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | 0.2~ 0.6 | 16 | M9BAV | 2 ชิ้น | - | ซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | ไม่มี | ||
฿ 10,351.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9NWV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - | ||
฿ 10,808.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9P | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - | ||
฿ 10,960.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เปิดชนิด หัวจับ / หยิกประเภท หัวจับ | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | รูปทรง ทรงกระบอก | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 9.5 | 7.5 | 15 | 9 | ระดับมาตรฐาน | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | - | 16 | M9P | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | M | ไม่มีตัวดันตรงกลาง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง