1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, ทำงานด้วยเวดจ์แคม, สไลด์ไกด์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHK2 (รหัสสินค้า)

SMC HAND/CHUCK FINGER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, ทำงานด้วยเวดจ์แคม, สไลด์ไกด์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHK2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างลูกเบี้ยวทรงลิ่ม ทำให้ทำงานได้แม่นยำและมีความแข็งแรงสูง
มีฝาครอบกันฝุ่นเสริมความต้านทานโหลดและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· มีรูเข็มบนพื้นผิวด้านบนเพื่อระบุตำแหน่ง
· มีเข็มที่สามารถปรับได้ในตัว สำหรับปรับความเร็วฟิงเกอร์
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· ประเภทมือจับแบบใช้ 2 นิ้ว ทำจากวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· มีฝาครอบกันฝุ่น 3 แบบสำหรับการใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· ประเภทระยะสโตรคยาวตามมาตรฐาน

คุณสมบัติมือจับกระบอกลม สไลด์ไกด์ ทำงานด้วยเวดจ์แคม ชนิด 2 นิ้วจับ ซีรีส์ MHK2

ของไหลอากาศ
ความดันในการใช้งานดับเบิ้ลแอคติ้ง0.1 ถึง 0.6 MPa
ซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด0.25 ถึง 0.6 MPa
แบบปิดปกติ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 ถึง + 60°C
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.01 mm
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
การทำงานดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)*สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น)

*สำหรับรายละเอียดจำเพาะของสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูหน้า 797–850 ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รุ่น

รุ่นการทำงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ
mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด
c.p.m
แรงจับยึดประสิทธิผลต่อนิ้วจับ *1
N
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด
mm
(L2 - L1)
ความกว้างเมื่อปิด
mm
(L1)
ความกว้างเมื่อเปิด
mm
(L2)
น้ำหนัก
g
MHK2-12D□ดับเบิ้ลแอคติ้ง12120แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 15
แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 16
491375
MHK2-16D□16แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 31
แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 36
614.620.6113
MHK2-20D□20แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 31
ตัวจับชิ้นงาน: 56
101626235
MHK2-25D□25แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 80
แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 86
141933440
MHK2-12S□ซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด129491376
MHK2-16S□1623614.620.6114
MHK2-20S□2034101626237
MHK2-25S□2558141933443
MHK2-12C□แบบปิดปกติ1212491376
MHK2-16C□1625614.620.6115
MHK2-20C□2044101626237
MHK2-25C□2573141933443

*1 ค่าตามความดัน 0.5 MPa มือจับยึด L = 20 มม.
สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปิดปกติ จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
สำหรับแรงจับที่จุดยึดแต่ละจุด โปรดดูข้อมูลใน "จุดยึดและแรงจับยึดประสิทธิผล" ในหน้า 553-557 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต

Drawing โครงสร้าง

ดับเบิ้ลแอคติ้ง

Drawing โครงสร้างแบบเปิดนิ้วจับ

Drawing โครงสร้างแบบเปิดนิ้วจับ

Drawing โครงสร้างแบบปิดนิ้วจับ

Drawing โครงสร้างแบบปิดนิ้วจับ

ซิงเกิ้ลแอคติ้ง

Drawing โครงสร้างแบบปกติเปิด
รหัสสินค้า
MHK2-20SS-M9BVS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการจับ จำนวนนิ้ว รูปทรง วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน วัสดุ ฝุ่น สเปค วัสดุ นิ้ว

฿ 7,630.40

SMC HAND/CHUCK FINGER 1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักหยิกชนิดขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด)2616-34ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี20M9BV1 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มียางซิลิโคน (Si)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHK2-20SS-M9BVS ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, ทำงานด้วยเวดจ์แคม, สไลด์ไกด์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHK2

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHK2-12C-M9BL
MHK2-12C-M9BS
MHK2-12C-M9BS-X41
MHK2-25C
MHK2-25C-M9B
MHK2-25C-M9BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการจับ จำนวนนิ้ว รูปทรง วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน วัสดุ ฝุ่น สเปค วัสดุ นิ้ว

฿ 7,192.80

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)13912-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี12M9B2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 6,412.80

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)13912-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี12M9B1 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 7,078.40

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)13912-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี12M9B1 ชิ้น0.5 mชนิดมีร่องสำหรับติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทั้งสองด้านไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 7,877.60

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)331973-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี25ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 9,133.60

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)331973-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี25M9B2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 9,285.60

1 ชิ้น 55 วัน [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลักชนิดเปิดแบบขนาน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นทรงสี่เหลี่ยมประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)331973-ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยดความแม่นยำ สูงไม่มี25M9B2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มียางคลอโรพรีน (CR)รุ่นมาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอน