(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานพร้อมโครงสร้างป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันหยดน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น
· โครงสร้างซีลปิดผนึกพร้อมฝาครอบกันฝุ่น
· สวิตช์โซลิดสเตตอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้
· มีฝาครอบกันฝุ่น 3 แบบสำหรับการใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· กระบอกสูบ: ⌀10 (ขนาดรู 10 มม.) /⌀16 (ขนาดรู 16 มม.)
· กระบอกสูบ: ⌀20 (ขนาดรู 20 มม.) /⌀25 (ขนาดรู 25 มม.)
· * MHQJ2-□S เท่านั้น ขนาดรู 16 มม., 20 มม., 25 มม.
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปิดปกติ มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปกติเปิด มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.1 ถึง 0.6 MPa | |
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | 0.25 ถึง 0.6 MPa | |
แบบปิดปกติ | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง + 60°C | ||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 180 c.p.m | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | ||
สวิตช์อัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต: D-M9N (V), D-M9P (V), D-M9B (V) |
*สำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต
การทำงาน | รุ่น | ขนาดรู (มม.) | แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N* 1 | ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) (มม.) | น้ำหนัก (กรัม)*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดับเบิ้ลแอคติ้ง | MHQJ2-10D | 10 | 11 | 4 | 90 | |
MHQJ2-16D | 16 | 34 | 6 | 180 | ||
MHQJ2-20D | 20 | 42 | 10 | 340 | ||
MHQJ2-25D | 25 | 63 | 14 | 640 | ||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | MHQJ2-16S | 16 | 26 | 6 | 181 |
MHQJ2-20S | 20 | 33 | 10 | 342 | ||
MHQJ2-25S | 25 | 49 | 14 | 643 | ||
แบบปิดปกติ | MHQJ2-10C | 10 | 7.8 | 4 | 90 | |
MHQJ2-16C | 16 | 26 | 6 | 181 | ||
MHQJ2-20C | 20 | 33 | 10 | 342 | ||
MHQJ2-25C | 25 | 49 | 14 | 643 |
*1 ค่าที่ความดัน 0.5 MPa สำหรับประเภทดับเบิ้ลแอคติ้งจะใช้แรงจับทั้งด้านนอกและด้านใน สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปิดปกติ จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
*2 ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
MHQJ2-20D-M9BLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,391.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 3 วัน | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 26 | 16 | 42 | 42 | 0.1~ 0.6 | 20 | M9B | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยด | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHQJ2-20D-M9BLS ในชุด กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานซีรีส์ MHQJ2 พร้อมที่ปิดกันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
MHQJ2-10D-M9B |
MHQJ2-10D-M9BL |
MHQJ2-10D-M9BV |
MHQJ2-20D-M9BS |
MHQJ2-20D-M9BV |
MHQJ2-20D-M9BVL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,763.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15 | 11 | 11 | 11 | 0.1~ 0.6 | 10 | M9B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 7,916.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15 | 11 | 11 | 11 | 0.1~ 0.6 | 10 | M9B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 7,953.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 15 | 11 | 11 | 11 | 0.1~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 8,315.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 26 | 16 | 42 | 42 | 0.1~ 0.6 | 20 | M9B | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 9,133.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 26 | 16 | 42 | 42 | 0.1~ 0.6 | 20 | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 9,285.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | 26 | 16 | 42 | 42 | 0.1~ 0.6 | 20 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง