1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานซีรีส์ MHQJ2 พร้อมที่ปิดกันฝุ่น (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานซีรีส์ MHQJ2 พร้อมที่ปิดกันฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,507.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานพร้อมโครงสร้างป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันหยดน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น
· โครงสร้างซีลปิดผนึกพร้อมฝาครอบกันฝุ่น
· สวิตช์โซลิดสเตตอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้ 
· มีฝาครอบกันฝุ่น 3 แบบสำหรับการใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· กระบอกสูบ: ⌀10 (ขนาดรู 10 มม.) /⌀16 (ขนาดรู 16 มม.)
· กระบอกสูบ: ⌀20 (ขนาดรู 20 มม.) /⌀25 (ขนาดรู 25 มม.)
· * MHQJ2-□S เท่านั้น ขนาดรู 16 มม., 20 มม., 25 มม.

รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MHQJ2 พร้อมฝาปิดกันฝุ่น

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปิดปกติ มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปิดปกติ มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปกติเปิด มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปกติเปิด มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ของไหลอากาศ
ความดันในการใช้งานดับเบิ้ลแอคติ้ง0.1 ถึง 0.6 MPa
ซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด0.25 ถึง 0.6 MPa
แบบปิดปกติ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 ถึง + 60°C
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.01 mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด180 c.p.m
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
การทำงานดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง
สวิตช์อัตโนมัติ (ตัวเลือก)สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต: D-M9N (V), D-M9P (V), D-M9B (V)

*สำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต

รุ่น

การทำงานรุ่นขนาดรู (มม.)แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N* 1ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) (มม.)น้ำหนัก (กรัม)*2
ดับเบิ้ลแอคติ้งMHQJ2-10D1011490
MHQJ2-16D16346180
MHQJ2-20D204210340
MHQJ2-25D256314640
ซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิดMHQJ2-16S16266181
MHQJ2-20S203310342
MHQJ2-25S254914643
แบบปิดปกติMHQJ2-10C107.8490
MHQJ2-16C16266181
MHQJ2-20C203310342
MHQJ2-25C254914643

*1 ค่าที่ความดัน 0.5 MPa สำหรับประเภทดับเบิ้ลแอคติ้งจะใช้แรงจับทั้งด้านนอกและด้านใน สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปิดปกติ จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
*2 ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

รหัสสินค้า
MHQJ2-10D-M9B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการจับ วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 7,763.20

AIR GRIPPER 1 ชิ้น 55 วัน หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนานประเภทการแสดงสองครั้ง151111110.1~ 0.610M9B2 ชิ้น0.5 mไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยด ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่มี กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHQJ2-10D-M9B ในชุด กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบขนานซีรีส์ MHQJ2 พร้อมที่ปิดกันฝุ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHQJ2-10C
MHQJ2-10C-M9BV
MHQJ2-10D
MHQJ2-10D-M9BL
MHQJ2-10D-M9BV
MHQJ2-10D-M9N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการจับ วิธีการใช้งาน ขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 11,648.78

1 ชิ้น 45 วัน ชนิดเปิดแบบขนานประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)15117.8-0.25~ 0.610ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 7,953.60

1 ชิ้น 55 วัน ชนิดเปิดแบบขนานประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด)15117.8-0.25~ 0.610M9BV2 ชิ้น0.5 mไม่มี

฿ 6,507.20

1 ชิ้น 55 วัน ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนานประเภทการแสดงสองครั้ง151111110.1~ 0.610ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 7,916.00

1 ชิ้น 55 วัน ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนานประเภทการแสดงสองครั้ง151111110.1~ 0.610M9B2 ชิ้น3 mไม่มี

฿ 7,953.60

1 ชิ้น 55 วัน ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนานประเภทการแสดงสองครั้ง151111110.1~ 0.610M9BV2 ชิ้น0.5 mไม่มี

฿ 7,801.60

1 ชิ้น 55 วัน ชนิดเปิดแบบขนาน / หยิกชนิดขนานประเภทการแสดงสองครั้ง151111110.1~ 0.610M9N2 ชิ้น0.5 mไม่มี