1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม CS2 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม CS2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,713.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ช่วยในการลดน้ำหนักอุปกรณ์ได้
· ฝาครอบก้านสูบและฝาครอบหัวทำจากโลหะหล่อเพื่อลดน้ำหนักลงอย่างมาก
· เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบถูกเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งาน ทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
· โหลดด้านข้างที่ยอมรับได้เท่ากับ CS1 Series
· ฟังก์ชั่นการทำงานยังคงเหมือน CS1 Series แม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานหลังการติดตั้ง
ความสามารถในการใช้งานได้รับการปรับปรุงโดยการใส่พอร์ตเชื่อมต่อท่อและตำแหน่งทำงานของวาล์วกันกระแทกไว้ในด้านเดียวกัน
· ถอดเปลี่ยนกับ CS1 Series ได้
ขนาดการติดตั้งกระบอกสูบและขนาดเกลียวปลายก้านสูบสามารถถอดเปลี่ยนกับ CS1 Series ได้
· ปรับปรุงงานซ่อมบำรุงสามารถเปลี่ยนซีลกันกระแทกได้
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดได้

สเปค ของ กระบอกลม ลม CS2 series

กระบอกลม ลม CS2 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

กระบอกลม ลม CS2 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ กระบอกลม ซีรีส์ CS2 แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ กระบอกลม ซีรีส์ CS2 แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)125140160
วิธีการใช้งานการแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.57 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.97 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
ความเร็วลูกสูบทำงาน50 ถึง 500 มม. / วินาที
หมอนเบาะลม
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงานไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ0 ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)ระยะเคลื่อนที่ความคลาดเคลื่อน
250 หรือน้อยกว่า+1.0
0
251 ถึง 1,000+1.4
0
1,001 ถึง 1,500+1.8
0
1,501 ถึง 1,600+2.2
0
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย
ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล กลาง

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อเหล็กฉากสำหรับยึด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
ชนิดพื้นฐาน ชนิด ชนิดหน้าแปลน ส่วนหัว
ประเภทปิ๊นเดี่ยว, ประเภทปิ๊นคู่
ประเภท วาล์วบอล กลาง
ประเภทเท้า
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน
1251,000 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
140
1601,200 หรือน้อยกว่า

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโครเมต
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโครเมต
3ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
6บุชชิ่งตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์
7ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
8น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
9แหวน รองสเตนเลส
10วาล์ว เบาะเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
11น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
12แหวนอีแปะเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
13สวม แหวนเรซิ่น
14แม่เหล็ก*
15แหวนล็อคเหล็กกล้า สปริงเคลือบผิวฟอสเฟต
16ปะเก็นยางแท่งNBR
17ซีล เบาะยูรีเทน
18บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
19บรรจุภัณฑ์ วาล์วNBR
20ปะเก็น สายยางNBR
21ปะเก็น ลูกสูบNBR
  • * ชนิด แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ

อะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อสารบัญ
125CS2-125A-PSคลองเลื่อย หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ (16), (17), (18) และ (20)
140CS2-140A-PS
160CS2-160A-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (40 กรัม)
    สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
    รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-S-010 (10 ก.), GR-S-020 (20 กรัม)
  • * อ้างถึงหน้า 573 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับมิติข้อมูล ข้อมูล สเปค รุ่นอื่นๆ ฯลฯ
■ สวิตช์อัตโนมัติ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท คอนเนคเตอร์ และหมุดโปรดดูด้านล่าง

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์


■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ พิเศษโปรดดูด้านล่าง


■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล โปรดดูด้านล่าง

■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": ดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับ เหล็กยึด ปลายก้าน
รหัสสินค้า
CDS2B125-50J-M9BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 18,955.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 12550RcM9B32-ประเภทพื้นฐานผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะลม