1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ End Lock CBA2 Series (มาตรฐาน ทนความร้อน) (รหัสสินค้า)

SMC CDBA TYPE

กระบอกสูบ End Lock CBA2 Series (มาตรฐาน ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,646.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ End Lock ที่คงตำแหน่งเริ่มต้นของกระบอกสูบไว้แม้การจ่ายลมจะถูกตัด
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน CA2 Series
· ประเภทที่ไม่ล็อคและประเภทล็อคได้มาตรฐานสำหรับการปล่อยด้วยตนเอง
· แบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CBA2) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (พร้อมแม่เหล็กในตัว) (CDBA2)
· วัสดุ สายยาง: สายยาง อะลูมิเนียม , ท่อ STEEL TUBE (* ไม่มีให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สวิตช์อัตโนมัติ)
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· วัสดุกันกระแทก: ตัวกันกระแทก (Nil), ไม่มีตัวกันกระแทก (N)
· ตำแหน่งล็อค: มีตัวล็อคหัวท้าย (H) พร้อมตัวล็อคปลายก้านสูบ (R) พร้อมตัวล็อคปลายคู่ (W)

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ข้อมูลจำเพาะชุดกระบอกล็อคปลาย CBA2

CBA2 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

CBA2 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ CBA2 ซีรี่ส์ (เบาะลม)

สัญลักษณ์ CBA2 ซีรี่ส์ (เบาะลม)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa * 1
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C * 2
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C * 2
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกเบาะลม
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
การติดประเภทพื้นฐาน, ประเภทของเท้าแกน, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ประเภทหน้าแปลนปลาย, ประเภทปิ๊นเดียว, ประเภทปิ๊นคู่, ประเภทรองศูนย์
  • * 1 0.05 MPa ยกเว้นชิ้นส่วนล็อค
  • * 2 ไม่มีการแช่แข็ง

สเปค ล็อค

ตำแหน่ง ล็อคปลาย หัว , ปลายก้าน, ปลายคู่
การเก็บรักษา (สูงสุด) Nø40มมø500มมø63มมø80มมø100มม
8601,3402,1403,4505,390
แบ็คแลช/ระยะฟรี2 มม. หรือน้อยกว่า
ปล่อยด้วยตนเองประเภทที่ไม่ล็อคประเภทล็อค

วัสดุ บูทคัน

  • วัสดุ คันเบ็ด (J): ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด 70 ° C
  • วัสดุ คันเบ็ด (K): ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน , อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด 110 ° C *

* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุดสำหรับชุดบูทคัน

แผนภาพ

แผนภาพ: ซีรี่ส์ CBA2 พร้อมตัว ล็อค หัว

แผนภาพ: ซีรี่ส์ CBA2 พร้อมตัว ล็อค หัว

แผนภาพ: การคลายแบบแมนนวลแบบไม่ล็อค (ส่วนต่อท้าย N)

แผนภาพ: การคลายแบบแมนนวลแบบไม่ล็อค (ส่วนต่อท้าย N)

แผนภาพ: การปลดล็อคแบบแมนนวลประเภท (ต่อท้าย L)

แผนภาพ: การปลดล็อคแบบแมนนวลประเภท (ต่อท้าย L)

ส่วนประกอบ

  • 1 ก้านปกคลุม: วัสดุ: การหล่อ อะลูมิเนียม บันทึก: โลหะทาสี
  • ฝาครอบ 2 หัว: วัสดุ: การหล่อ อะลูมิเนียม บันทึก: โลหะทาสี
  • 3 กระบอกสูบ สายยาง: วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย; บันทึก: ฮาร์ดไดรฟ์
  • 4 ลูกสูบ: วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย; บันทึก: chromated
  • 5 ก้านลูกสูบ: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน บันทึก: ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
  • 6 บุชชิ่ง: วัสดุ: การหล่อ สายนำไฟฟ้า- บรอนซ์
  • 7 เบาะ แหวน A: วัสดุ: เหล็กกล้า; บันทึก: ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า
  • 8 ลูกหมาก: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน บันทึก: สังกะสี โครเมี่ยม
  • น๊อตตัวเมีย ผูก 9 ลูกหมาก: วัสดุ: เหล็กกล้า; บันทึก: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
  • แหวนสปริง 10 ตัว: วัสดุ: ขดลวด เหล็กกล้า บันทึก: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
  • 11 แหวน สแน็ป: วัสดุ: เหล็กกล้า สปริง บันทึก: เคลือบผิวฟอสเฟต
  • 12 เบาะ วาล์ว: วัสดุ: ขดลวด เหล็กกล้า บันทึก: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
  • 13 แม่เหล็ก (* ผลิตภัณฑ์พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ เท่านั้น)
  • 14 ล็อค ลูกสูบ: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน บันทึก: ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
  • 15 บุชชิ่ง ล็อค: วัสดุ: การหล่อ สายนำไฟฟ้า- บรอนซ์
  • สปริง ล็อค 16 อัน: วัสดุ: สเตนเลส
  • 17 ยางกันกระแทก: วัสดุ: ยูรีเทน
  • 18 C- แหวน: วัสดุ: ขดลวด เหล็กกล้า บันทึก: สังกะสี โครเมี่ยม
  • ตัวยึด ซีล 19 อัน: วัสดุ: เหล็กกล้า; บันทึก: สังกะสี โครเมี่ยม
  • น๊อตตัวเมีย แหวน 20 อัน: วัสดุ: เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม บันทึก: ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
  • สกรูหัวจม 21 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม: วัสดุ: เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม บันทึก: ชุบ สังกะสี สีดำ
  • ฝาครอบ ยาง 22: วัสดุ: ยางคลอโรพรีน
  • 23 ฝาครอบ: วัสดุ: อะลูมิเนียม การหล่อ หมายเหตุ: เคลือบสีดำ
  • 23B ฝาครอบ B: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน บันทึก: ฟิล์ม ออกไซด์ได้รับการรักษา
  • ลูกบิด 24 M / O: วัสดุ: diecast สังกะสี; บันทึก: เคลือบสีดำ
  • สลักเกลียว 25 M / O: วัสดุ: เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม บันทึก: สังกะสี สีดำชุบสีแดง
  • 26 M / O สปริง: วัสดุ: ขดลวด เหล็กกล้า บันทึก: สังกะสี โครเมี่ยม
  • 27 แหวน สต๊อปเปอร์: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน บันทึก: สังกะสี โครเมี่ยม
  • 28 เบาะ ซีล วาล์ว: วัสดุ: NBR
  • น๊อตตัวเมีย ปลาย 29 ก้าน: วัสดุ: เหล็กกล้า; บันทึก: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
  • ซีล 30 ก้าน: วัสดุ: NBR
  • 31 ซีล ลูกสูบ: วัสดุ: NBR
  • ปะเก็น สายยาง 32 กระบอกสูบ: วัสดุ: NBR
  • ปะเก็น 33 ลูกสูบ: วัสดุ: NBR
  • 34 cushion ซีล: วัสดุ: NBR
  • สวม แหวน 35: วัสดุ: เรซิ่น
  • ซีล ลูกสูบ 36 ล็อค: วัสดุ: NBR

* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน

ขนาดเหมือนกันโดยไม่คำนึงว่า ตำแหน่ง ล็อค คือส่วน หัว , ปลายก้านหรือปลายคู่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: พร้อมตัว ล็อค หัว - ท้าย, CBA2B □ - □ -HN

ภาพวาดมิติ: พร้อมตัว ล็อค หัว - ท้าย, CBA2B □ - □ -HN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ด้วยการ ล็อค ปลายคัน CBA2B □ - □ -RN

ภาพวาดมิติ: ด้วยการ ล็อค ปลายคัน CBA2B □ - □ -RN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ด้วยการ ล็อค ดับเบิลปลาย CBA2B □ - □ -WN

ภาพวาดมิติ: ด้วยการ ล็อค ดับเบิลปลาย CBA2B □ - □ -WN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ด้วยการบูตคัน

ภาพวาดมิติ: ด้วยการบูตคัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
dอีชั่วโมงLZZ
4020 ถึง 500564311.2591/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่154
5020 ถึง 600645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่167
6320 ถึง 600645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่178
8020 ถึง 750766512.5801/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่213
10020 ถึง 750766514811/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่224

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALBCDDLEFGHHRHN
(MAX)
40มากถึง 5003027602244161332101551842.356
50สูงถึง 60035327027522013401217581147.361
63สูงถึง 60035328527642015.5401017581154.868.5
80มากถึง 750403710232782518.5521421711365.880.5
100มากถึง 750403711641923020521421721672.887.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)JKKAMMMMONPRFSWBWLZZ
40M8 × 1.2561411M14 × 1.519271/417842.525146
50M8 × 1.2571811M18 × 1.519303/817902.525159
63M10 × 1.2571814M18 × 1.519313/81798425170
80M12 × 1.75112217M22 × 1.523371/221116440204
100M12 × 1.75112617M26 × 1.523401/221126440215

* ขนาดสำหรับแต่ละ ชนิดที่มีการยึดติด และขนาดของ อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก) จะเหมือนกับแบบ รุ่นมาตรฐาน เดี่ยวที่ทำหน้าที่แกนเดี่ยวสอง รุ่น อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวัง

แผนภูมิวงจรรวม: ล็อค หัว ท้าย (ซ้าย) / ล็อค ปลายคัน (ขวา)

แผนภูมิวงจรรวม: ล็อค หัว ท้าย (ซ้าย) / ล็อค ปลายคัน (ขวา)

  • * ก่อนใช้งานโปรดดู "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย" ข้อควรระวังเกี่ยวกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ "และ" ข้อควรระวัง สวิตช์อัตโนมัติ "
  • * ใช้วงจร ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แนะนำ มันจะต้องมีส่วนร่วมและปลด แม่กุญแจ อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวังการใช้งาน

  • * ห้ามใช้ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 ตำแหน่ง หลีกเลี่ยงการใช้ กระบอกสูบ นี้ร่วมกับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบ 3 ตำแหน่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิด ซีล กลางโลหะแบบ ซีล ) หากความกดอากาศถูกปิดผนึกภายในพอร์ตด้านข้างที่มีกลไกการล็อคตัวล็อคจะไม่เข้าที่ แม้ว่า ล็อค ทำงานในตอนแรกอากาศที่รั่วออกมาจาก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สามารถเข้าไปใน กระบอกสูบ และทำให้ ล็อค หลุดออกตามกาลเวลา
  • * ต้องใช้ ความดัน ย้อนกลับเมื่อปลด ล็อค ก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายอากาศให้กับด้านที่ไม่ได้ติดตั้ง กลไก ล็อค ตามที่แสดงในแผนภาพด้านบน (หรือด้านที่มีการปลดล็อคแกนลูกสูบหากทั้งสองด้านติดตั้ง ล็อค) มิฉะนั้น ล็อค อาจไม่ปลด (อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ ล็อค)
  • * ปลด ล็อค เมื่อติดตั้งหรือปรับ กระบอกสูบ ล็อค อาจไม่ปลดหากติดตั้ง กระบอกสูบ โดยมีการ ล็อค
  • * ทำงานด้วยอัตราส่วน โหลดไฟฟ้า 50% หรือน้อยกว่า ล็อค อาจไม่ปลดหรืออาจเกิดความเสียหายหาก โหลดไฟฟ้า เกิน 50%
  • * อย่าใช้งานซิงโครไนซ์หลายกระบอก หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ซิงค์กระบอกสูบ ล็อค 2 อันหรือมากกว่านั้นเพื่อย้าย 1 ชิ้นงาน ไม่เช่นนั้นหนึ่งใน สลักกลอนประตู อาจไม่ทำงานเมื่อจำเป็น
  • * ใช้ตัวควบคุมความเร็วพร้อมตัวควบคุมมิเตอร์ หากใช้งานภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์วัดไฟ- ใน ตัว ล็อค อาจไม่หลุด
  • * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์จนถึงปลายกระบอกสูบด้านข้างพร้อมตัวล็อค ล็อค อาจไม่เข้าหรือออกหากลูกสูบใน กระบอกสูบ ไม่ถึงปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

อื่น ๆ

  • * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งนั้นแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรุ่นตัวแทน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
CDBA2F80-1450-HN-J59W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ระบบล็อคการทำงาน สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 35,742.08

SMC CDBA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่แท่งร็อด เดี่ยวมาตรฐาน801,450มาตรฐานมาตรฐาน[มี] มีเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcJ59W0.52พร้อม ล็อค หัว ท้ายชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแบบไม่ล็อค-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 1.0