1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CA2W Series กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ (มาตรฐาน / ทนความร้อน) (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CA2W Series กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ (มาตรฐาน / ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,974.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมที่มีน้ำหนักเบาขึ้น 15%
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง สเปคคก้านสูบคู่
· อุปกรณ์ควบคุมตัวกันกระแทกได้ง่าย
· พร้อมแบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CDA2W) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ(CA2W)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· การติดตั้ง: พื้นฐาน ขาตั้งตามแกน หน้าแปลนด้านก้านสูบ ศูนย์ข้อต่อ Trunnion
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· วัสดุ สายยาง: สายยาง อะลูมิเนียม , ท่อ STEEL TUBE (* ไม่มีให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สวิตช์อัตโนมัติ)

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

CA2W ซีรี่ส์แบบ รุ่นมาตรฐาน Double Acting สเปค กระบอกลม แท่งคู่

ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CA2W

ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CA2W

ซีรีย์ CA2W (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

ซีรีย์ CA2W (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
ของไหลอากาศ
หนังบู๊การแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.08 MPa
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 mm / s
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C *
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C *
กันกระแทกเบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
การติดพื้นฐานเท้าแกนหน้าแปลนคันด้านศูนย์รองแหนบ
  • * ไม่มีการแช่แข็ง

วัสดุ บูทคัน

  • วัสดุ คันเบ็ด (J): ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด 70 ° C
  • วัสดุ คันเบ็ด (K): ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน , อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด 110 ° C *
  • * อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุดสำหรับชุดบูทคัน

น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม ( STEEL TUBE)

 

(หน่วย: กิโลกรัม)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐานสายยาง อะลูมิเนียม0.921.381.863.324.55
สายยาง เหล็ก0.971.441.963.54.83
ประเภทเท้า ตามแนวแกนสายยาง อะลูมิเนียม1.111.62.193.995.54
สายยาง เหล็ก1.161.662.294.175.82
ชนิดหน้าแปลนสายยาง อะลูมิเนียม1.291.832.654.776.47
สายยาง เหล็ก1.341.892.754.956.75
ประเภทรอง วาล์วบอลสายยาง อะลูมิเนียม1.281.862.664.876.83
สายยาง เหล็ก1.331.922.765.057.11
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมดสายยาง อะลูมิเนียม0.280.370.440.660.86
สายยาง เหล็ก0.350.470.550.891.15
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดียว0.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน)0.370.430.430.871.27

การคำนวณ

ตัวอย่าง: CA2WL40-100 (แกนเท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 40 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง], ระยะชัก 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 1.18 (เท้าแกน, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 40 มม.])
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.28 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

1.18 + +0.28 × 100/50 = 1.74 กก

แผนภาพ

แผนภาพ: ซีรีย์ CA2W

แผนภาพ: ซีรีย์ CA2W

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านDiecast อะลูมิเนียม1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นไตรวาเลนท์ chromated
2กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย1 ชิ้นอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน1 ชิ้นชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย1 ชิ้น-
5แหวน เบาะอะลูมิเนียมอัลลอย1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นอ อะลูมิเนียม
6บุชชิ่งตลับลูกปืน/รองลื่น โลหะผสม1 ชิ้น-
7เบาะ วาล์วขดลวด เหล็กกล้า1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
8ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนBits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้นสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
9แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นการเคลือบผิวฟอสเฟต
10แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้าบิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้นสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
11น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าบิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้นสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
12ซีลยูรีเทน1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น-
13ปะเก็นยางแท่งNBR1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น-
14บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR1 ชิ้น-
15เบาะ ซีล วาล์วNBR1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น-
16ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น-
17น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
18แม่เหล็ก*-1 ชิ้น-
  • * รหัสรุ่น/ Part number แม่เหล็ก แบบฝัง เท่านั้น
  • * อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน: CA2WB

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทพื้นฐาน: ดรออิ้งบอกขนาด CA2WB

ประเภทพื้นฐาน: ดรออิ้งบอกขนาด CA2WB

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ด้านใดด้านหนึ่ง)

ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ด้านใดด้านหนึ่ง)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ทั้งสองด้าน)

ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ทั้งสองด้าน)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
AALBB₁CDEFGH₁JKKAMMM
403027602244163210158M8 × 1.2561411M14 × 1.5
5035327027522040101711M8 × 1.2571811M18 × 1.5
6335328527642040101711M10 × 1.2571814M18 × 1.5
80403710232782552142113M12 × 1.75102217M22 × 1.5
100403711641923052142116M12 × 1.75102617M26 × 1.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
NPRTRYSโดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตก้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง)(ทั้งสองด้าน)
HZZdอีชั่วโมงLZZZZ
40271/430648451186564311.2591/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่194202
50303/830769058206645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่214222
63313/840929858214645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่222230
80371/24511211671258766512.5801/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่267276
100401/25013612672270766514.0811/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่279288

ข้อควรระวัง

  • * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียด
  • * รูปภาพเป็นรุ่นตัวแทน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
CA2WB63-30Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,569.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 6330มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA2WB63-30Z ในชุด CA2W Series กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ (มาตรฐาน / ทนความร้อน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CA2WB100-10Z
CA2WB100-10Z-XB6
CA2WB100-110Z
CA2WB63-30Z-XC65
CA2WB63-410Z
CA2WB63-500Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 11,588.46

1 ชิ้น 45 วัน 10010มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,243.20

1 ชิ้น 55 วัน 10010มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,852.98

1 ชิ้น 25 วัน 100110มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,774.15

1 ชิ้น 25 วัน 6330มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมวัสดุ:สเตนเลส (ผสมระหว่าง XC7 และ XC68)

฿ 14,312.67

1 ชิ้น 25 วัน 63410มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 14,501.24

1 ชิ้น 25 วัน 63500มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี