1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดไม่หมุน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดไม่หมุน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,304.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม น้ำหนักเบา ที่สามารถทำให้เบาขึ้นได้โดยการเปลี่ยน รูปทรง ของฝาครอบแกนและที่ครอบ หัว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมแบบท่อเหลี่ยม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
· ชนิดไม่หมุน (MB1K) หรือชนิดมีสวิตช์อัตโนมัติ (มีแม่เหล็กในตัว) (MDB1K)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
·ขนาด รู:32 มม. / 40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· ผ้าหุ้มก้านสูบ: ไม่มี (Nil), ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· หนังบู๊:การแสดงสองครั้งก้านเดี่ยว

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

MB1K ซีรีส์กระบอกลมท่อเหลี่ยมชนิดก้านไม่หมุน: สเปค ก้านเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ MB1K

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ MB1K

MB1K ซีรีส์ (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

MB1K ซีรีส์ (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

สเปค

  • ของไหล: อากาศ
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
  • ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ: 0.05 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ): -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ): -10 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • การหล่อลื่น: ไม่ใช่หล่อลื่น
  • ความเร็วลูกสูบ: 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
  • ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ *: สูงถึง 250: (0 ถึง +1) / 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4) / 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8)
  • หมอน: เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
  • ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G): 1/8 (ขนาด รู 32 มม.), 1/4 (ขนาดรู 40 มม., 50 ม รู .), 3/8 (ขนาดรู 63 มม. 80 ม รู .), 1/2 (ขนาด รู 100‑มม.)
  • การติดตั้ง: ประเภทพื้นฐาน, ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนส่วนหัว, ประเภทเคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่
  • ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ±0.5° (32‑mm, 40‑mm, 50‑mm, 63‑mm รู size), ±0.3° (ขนาดรู 80 มม. 100 ม รู .)
  • แรงบิดจากการหมุน อนุญาต: 0.25 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 32 มม.), 0.45 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 45 มม.), 0.64 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาดรู 50 มม. 63 ม รู .), 0.79 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 80 มม.), 0.93 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 100‑มม.)

* พลังงานจลน์ที่ กลไก รองรับแรงกระแทกนั้นเหมือนกับการทำหน้าที่ดับเบิ้ลแอคติ้ง แกนเดี่ยว

แผนภาพ

แผนภาพ: MB1K ซีรีส์

แผนภาพ: MB1K ซีรีส์

จำนวนชื่อวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
3ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม1อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ก้านลูกสูบสเตนเลส1
5ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
6แหวน รองเหล็กกล้า2สังกะสี โครเมต
7น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้า1สังกะสี โครเมต
8ไกด์ ไม่หมุนเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)1
9วาล์ว เบาะขดลวดเหล็กกล้า2สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
10แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง2⌀40 ถึง 100 มม.
11ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน4สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
12น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน8สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
13สวม แหวนเรซิ่น1
14ปะเก็นยางแท่งNBR1
15บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR1
16ซีล เบาะยูรีเทน2
17ซีล วาล์ว เบาะNBR2
18ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR2
19น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า1สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
20แม่เหล็ก(1)
21สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมขดลวดเหล็กกล้า2ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ

* รุ่นที่ไม่มีเบาะลมได้รับการออกแบบให้มีกันชน ยาง
เนื่องจากกันชนติดกับลูกสูบทั้งสองข้าง,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (ขนาด รู 32 มม.),⌀40 (ขนาด รู 40 มม.): 6 mm;⌀50 (ขนาด รู 50 มม.),⌀63 (ขนาด รู 63 มม.): 8 mm;⌀80 (ขนาด รู 80 มม.),⌀100 (ขนาด รู 100‑มม.): 10 มม.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นมาตรฐาน

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALBB1CDEFGHH1
32สูงสุด 5002219.5461732.512.2301313476
40สูงสุด 500302752223814.2351314518
50สูงถึง 6003532652746.519401415.55811
63สูงถึง 6003532752756.519451416.55811
80สูงถึง 8004037953272234520197213
100สูงถึง 80040371144189275520197216
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
JMAMBMMN*PSVWZZ
32M6 × 1164M10 × 1.25261/88446.5135
40M6 × 1164M14 × 1.5261/48449139
50M8 × 1.25165M18 × 1.530.51/494510.5156
63M8 × 1.25165M18 × 1.530.53/894912156
80M10 × 1.5165M22 × 1.5373/811411.514190
100M10 × 1.5165M26 × 1.5371/21141715190

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบจำลองตัวแทน
  • * ขนาดสำหรับการ ชนิดที่มีการยึดติด จะเหมือนกับขนาดสำหรับ รุ่น ก้านเดี่ยว มาตรฐาน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
MDB1KB32TF-50Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์

฿ 5,085.54

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังGไม่มี--ไม่มีไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0