1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดมาตรฐาน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดมาตรฐาน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,772.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม น้ำหนักเบา ทำให้น้ำหนักเบาขึ้นโดยการเปลี่ยน รูปทรง ของที่ครอบแกนและที่ครอบ หัว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทท่อเหลี่ยม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
· ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (MB1W) หรือมีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) (MDB1W)
· การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายาง, ชนิดหน้าแปลน
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงคู่ สเปค ก้านคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ลักษณะภายนอก แกนคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ลักษณะภายนอก แกนคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบท่อสี่เหลี่ยม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สัญลักษณ์ JIS แกนคู่ (เบาะลม)

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบท่อสี่เหลี่ยม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สัญลักษณ์ JIS แกนคู่ (เบาะลม)

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4)
เบาะ*เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
การติดตั้งรูปแบบพื้นฐานลักษณะเท้าแบบ หน้าแปลน

* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.590.811.431.713.184.386.68
ประเภทเท้า0.710.951.651.993.685.048.76
ชนิดหน้าแปลน0.881.181.882.504.637.6910.86
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.210.30.460.510.771.11.25

การคำนวณ

ตัวอย่าง) MB1WB32-100Z (พื้นฐาน ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑มม.], ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.59 กก
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.21 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.59 + +0.21 × 100/50 = 1.01 กก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นมาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)AALBB1CDEFGHH1JKKAMAMBMMNPS*VWZZ*
322219.5461732.512301313476M6 × 1610164M10 × 1.25261/88446.5178
40302752223816351314518M6 × 1614164M14 × 1.5261/48449186
503532652746.520401415.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.51/494510.5210
633532752756.520451416.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.53/894912210
804037953272254520197213M10 × 1.51022165M22 × 1.5373/811411.514258
10040371144189305520197216M10 × 1.51026165M26 × 1.5371/21141715258
125545013641110326027199716M12 × 1.751327206M27 × 2381/21201715314

* หากติดกันชนทั้งสองข้างของลูกสูบสำหรับ ยางกันกระแทก ประเภท,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 6 mm;⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.),⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.): 8 mm;⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.),⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 10 mm;⌀125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.): 12 มม.

เบาะ ยาง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)SZZ
3290184
4090192
50102218
63102218
80124268
100124268
125132316

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบจำลองตัวแทน
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
MDB1WB100-65Z-Z73
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 13,601.18

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 10065เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ730.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน