1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดไฮโดรลิกการแสดงคู่ก้านคู่ (รหัสสินค้า)

SMC CDA TYPE

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดไฮโดรลิกการแสดงคู่ก้านคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,082.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม แบบ Double Acting ที่มีน้ำหนักเบากว่าถึง 15%
[คุณสมบัติ]
·ประเภทพลังน้ำ
· พร้อมแบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CDA2W) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ(CA2W)
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
· การติดตั้ง: พื้นฐาน ขาตั้งตามแกน หน้าแปลนด้านก้านสูบ ศูนย์ข้อต่อ Trunnion
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

CA2W □ H ซีรี่ส์กระบอกลมชนิดทำอากาศคู่

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดใช้แรงดันอากาศ, แบบคู่, แบบสองแกน ลักษณะภายนอก

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดใช้แรงดันอากาศ, แบบคู่, แบบสองแกน ลักษณะภายนอก

CA2W □ H ซีรี่ส์ กระบอกสูบ ลมประเภทการอัดอากาศ, การออกคู่, สัญลักษณ์ก้านคู่ JIS (ไม่รองรับ)

CA2W □ H ซีรี่ส์ กระบอกสูบ ลมประเภทการอัดอากาศ, การออกคู่, สัญลักษณ์ก้านคู่ JIS (ไม่รองรับ)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
ชนิดประเภทอากาศ - น้ำ
ของไหลน้ำมัน กังหัน
หนังบู๊การแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.16 MPa
ความเร็วลูกสูบ0.5 ถึง 300 มม. / วินาที
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล5 ℃ถึง 60 ° c
กันกระแทกไม่มี
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : 0 ถึง +1.0, 251 ถึง 750 st : 0 ถึง +1.4
การติดพื้นฐานเท้าแกนหน้าแปลนคันด้านศูนย์รองแหนบ

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
50, 6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
80, 10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

* สำหรับประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ ให้ดู โต๊ะวางชิ้นงาน จังหวะขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม ( STEEL TUBE)

 

(หน่วย: กิโลกรัม)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน1.03
(1.08)
1.59
(1.64)
2.26
(2.30)
3.94
(4.09)
5.57
(5.78)
ประเภทเท้า ตามแนวแกน1.22
(1.27)
1.81
(1.86)
2.59
(2.63)
4.61
(4.76)
6.65
(6.77)
ชนิดหน้าแปลน1.40
(1.45)
2.05
(2.09)
3.05
(3.09)
5.39
(5.55)
7.49
(7.70)
ประเภทรอง วาล์วบอล1.39
(1.49)
2.07
(2.18)
3.06
(3.25)
5.49
(5.78)
7.85
(8.24)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด
(ยกเว้น วาล์วบอล STEEL TUBE)
0.30
(0.35)
0.40
(0.47)
0.50
(0.55)
0.71
(0.89)
0.92
(1.15)
วาล์วบอล STEEL TUBE(0.44)(0.58)(0.77)(1.06)(1.35)
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดียว0.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน)0.370.430.430.871.27

* ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือประเภทของ STEEL TUBE

การคำนวณ

ตัวอย่าง: CA2WLH40-100 (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.], สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 1.22 (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.])
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.30 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

1.22 +0.30 × 100/50 = 1.82 กิโลกรัม

แผนภาพ

แผนภาพที่ 1: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 1: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 2: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 2: CA2W □ H ซีรี่ส์

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยการเคลือบผิว โลหะ
2กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
5บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
6แหวนสปริงเหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม
7น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
8ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
9เครื่องกวาดตะกอนNBR-
10ปะเก็นยางแท่งNBR-
11บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
12ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-
13ปะเก็น ลูกสูบNBR-
14โฮลเดอร์ ลูกสูบยูรีเทน-
15น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
16วาล์ว เลือดออกเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมโครเมต สังกะสี สีดำ
17ตรวจสอบลูกตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า-

* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 1: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 1: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 2: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 2: CA2WBH

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมระบบราวบูท (ด้านเดียว)

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมระบบราวบูท (ด้านเดียว)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมคันเบ็ด (ทั้งสองด้าน)

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมคันเบ็ด (ทั้งสองด้าน)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)AALBB₁CDEFGH₁JKKAMMMN
โดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
40มากถึง 50020 ถึง 5003027602244163210158M8 × 1.2561411M14 × 1.527
50สูงถึง 60020 ถึง 60035327027522040101711M8 × 1.2571811M18 × 1.530
63สูงถึง 60020 ถึง 60035328527642040101711M10 × 1.2571814M18 × 1.531
80มากถึง 75020 ถึง 750403710232782552142113M12 × 1.75112217M22 × 1.537
100มากถึง 75020 ถึง 750403711641923052142116M12 × 1.75112617M26 × 1.540

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)PSโดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตก้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง)(ทั้งสองด้าน)
HZZdอีชั่วโมงLZZZZ
401/48451186564311.2591/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่194202
503/89058206645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่214222
633/89858214645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่222230
801/211671258766512.5801/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่267276
1001/212672270766514.0811/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่279288

ข้อควรระวัง

  • * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง (ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด)
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
CDA2WFH100-125-M9B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 8,601.60

SMC CDA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 100125แม่เหล็ก แบบฝังRcM9B0.52ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง ไม่มี
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.16 ถึง 1.0 ชนิด ประเภทเครื่องอัดอากาศ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDA2WFH100-125-M9B ในชุด CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดไฮโดรลิกการแสดงคู่ก้านคู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CA2WBH100-75
CA2WBH40-100
CA2WBH40-50
CDA2WFH100-125-M9NL
CDA2WFH100-125-Z73L
CDA2WFH100-126JJ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 6,272.00

1 ชิ้น 55 วัน 10075ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,547.05

1 ชิ้น 20 วัน 40100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 3,082.40

1 ชิ้น 55 วัน 4050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 18,079.64

1 ชิ้น 45 วัน 100125แม่เหล็ก แบบฝังRcM9N32ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,458.40

1 ชิ้น 55 วัน 100125แม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 18,474.91

1 ชิ้น 25 วัน 100126แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้านสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี