(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม แบบ Double Acting ที่มีน้ำหนักเบากว่าถึง 15%
[คุณสมบัติ]
·ประเภทพลังน้ำ
· พร้อมแบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CDA2W) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ(CA2W)
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
· การติดตั้ง: พื้นฐาน ขาตั้งตามแกน หน้าแปลนด้านก้านสูบ ศูนย์ข้อต่อ Trunnion
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ
CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดใช้แรงดันอากาศ, แบบคู่, แบบสองแกน ลักษณะภายนอก
CA2W □ H ซีรี่ส์ กระบอกสูบ ลมประเภทการอัดอากาศ, การออกคู่, สัญลักษณ์ก้านคู่ JIS (ไม่รองรับ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทอากาศ - น้ำ | ||||
ของไหล | น้ำมัน กังหัน | ||||
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้ง | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.16 MPa | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 0.5 ถึง 300 มม. / วินาที | ||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | 5 ℃ถึง 60 ° c | ||||
กันกระแทก | ไม่มี | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มากถึง 250 st : 0 ถึง +1.0, 251 ถึง 750 st : 0 ถึง +1.4 | ||||
การติด | พื้นฐานเท้าแกนหน้าแปลนคันด้านศูนย์รองแหนบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
* สำหรับประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ ให้ดู โต๊ะวางชิ้นงาน จังหวะขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
(หน่วย: กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 1.03 (1.08) | 1.59 (1.64) | 2.26 (2.30) | 3.94 (4.09) | 5.57 (5.78) |
ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 1.22 (1.27) | 1.81 (1.86) | 2.59 (2.63) | 4.61 (4.76) | 6.65 (6.77) | |
ชนิดหน้าแปลน | 1.40 (1.45) | 2.05 (2.09) | 3.05 (3.09) | 5.39 (5.55) | 7.49 (7.70) | |
ประเภทรอง วาล์วบอล | 1.39 (1.49) | 2.07 (2.18) | 3.06 (3.25) | 5.49 (5.78) | 7.85 (8.24) | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด (ยกเว้น วาล์วบอล STEEL TUBE) | 0.30 (0.35) | 0.40 (0.47) | 0.50 (0.55) | 0.71 (0.89) | 0.92 (1.15) |
วาล์วบอล STEEL TUBE | (0.44) | (0.58) | (0.77) | (1.06) | (1.35) | |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดียว | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 |
* ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือประเภทของ STEEL TUBE
การคำนวณ
ตัวอย่าง: CA2WLH40-100 (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.], สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)
1.22 +0.30 × 100/50 = 1.82 กิโลกรัม
แผนภาพที่ 1: CA2W □ H ซีรี่ส์
แผนภาพที่ 2: CA2W □ H ซีรี่ส์
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | การเคลือบผิว โลหะ |
2 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
5 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
6 | แหวนสปริง | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม |
7 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
8 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
9 | เครื่องกวาดตะกอน | NBR | - |
10 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | - |
11 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | - |
12 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | - |
13 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
14 | โฮลเดอร์ ลูกสูบ | ยูรีเทน | - |
15 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
16 | วาล์ว เลือดออก | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | โครเมต สังกะสี สีดำ |
17 | ตรวจสอบลูก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | - |
* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
ภาพวาดมิติ 1: CA2WBH
ภาพวาดมิติ 2: CA2WBH
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมระบบราวบูท (ด้านเดียว)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมคันเบ็ด (ทั้งสองด้าน)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | A | AL | B | B₁ | C | D | E | F | G | H₁ | J | K | KA | M | MM | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โดยไม่ต้องบูตคัน | ด้วยการบูตคัน | |||||||||||||||||
40 | มากถึง 500 | 20 ถึง 500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8 × 1.25 | 6 | 14 | 11 | M14 × 1.5 | 27 |
50 | สูงถึง 600 | 20 ถึง 600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 | 11 | M18 × 1.5 | 30 |
63 | สูงถึง 600 | 20 ถึง 600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10 × 1.25 | 7 | 18 | 14 | M18 × 1.5 | 31 |
80 | มากถึง 750 | 20 ถึง 750 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12 × 1.75 | 11 | 22 | 17 | M22 × 1.5 | 37 |
100 | มากถึง 750 | 20 ถึง 750 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12 × 1.75 | 11 | 26 | 17 | M26 × 1.5 | 40 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | P | S | โดยไม่ต้องบูตคัน | ด้วยการบูตก้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง) | (ทั้งสองด้าน) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ZZ | d | อี | ฉ | ชั่วโมง | L | ZZ | ZZ | |||
40 | 1/4 | 84 | 51 | 186 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 194 | 202 |
50 | 3/8 | 90 | 58 | 206 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 214 | 222 |
63 | 3/8 | 98 | 58 | 214 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 222 | 230 |
80 | 1/2 | 116 | 71 | 258 | 76 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 267 | 276 |
100 | 1/2 | 126 | 72 | 270 | 76 | 65 | 14.0 | 81 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 279 | 288 |
รหัสสินค้า |
---|
CDA2WFH63-150KK-A533 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,793.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A53 | 0.5 | 3 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน ทั้งสองด้าน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | ไม่มี |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.16 ถึง 1.0 | ชนิด | ประเภทเครื่องอัดอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง