(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่มีสวิตช์อัตโนมัติแบบปรับปรุงความสามารถในการทำงานและปรับตำแหน่งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·ตอนนี้ตัวเลือกประเภทพื้นฐานรวมตัวแปร "no วาล์วบอล เกลียวใน" ไว้ด้วย
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (CDG1KW)
· ประเภท: ไม่หมุน
· หนังบู๊: การแสดงสองครั้ง
·ประเภท:ก้านคู่
·ประเภทเบาะ: ยางกันกระแทก
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
CG1KW ซีรีส์แบบแท่งไม่หมุน: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งคู่
สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
ของไหล | อากาศ | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.08 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 1,000st (0 ถึง +1.4) มม. สูงถึง 1,500st (0 ถึง +1.8) mm | |||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน* | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | |||
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทพื้นฐาน (ไม่มีเกลียวตัวเมียสำหรับติดตั้งรองแหนบ), ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลน, ประเภทรองแหนบ |
* ชนิดตีนผีและ หน้าแปลน ของ กระบอกสูบ ขนาด ⌀20 ถึง 63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 63 มม.) ไม่มี เกลียวใน สำหรับยึด วาล์วบอล ใช้ กระบอกสูบ ภายในช่วงพลังงานจลน์ที่อนุญาตเท่านั้น ดูหน้า 311 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
* ค่า ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้านเป็นค่าสำหรับการตี มาตรฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถผลิตได้* |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 ถึง 1,500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 ถึง 1,500 |
32 | ||
40 | ||
50/63 |
* ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
* จังหวะที่ใช้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
* อ้างถึงหน้า 309 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนและขนาด
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ชนิดหน้าแปลน | ประเภท วาล์วบอล | |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ มาตรฐาน | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | ● | ● | ● | ● |
ตัวเลือก | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | ● | ● | ● | ● |
ข้อต่อร่วม หัวคู่ (มี ขาพิน)*1 | ● | ● | ● | ● | |
เหล็กยึด พีวอท | — | — | — | ● |
*1: ขาพิน และ แหวน ล็อกจัดส่งมาพร้อมกับ ข้อต่อร่วม คู่
*2: มีการ ติดตั้ง สเตนเลส รองรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
ลักษณะภายนอก ข้อต่อร่วม เดี่ยว
ลักษณะภายนอก ข้อต่อร่วม คู่
ละเอียด ปรับ ตำแหน่ง คลองเลื่อย สวิตช์อัตโนมัติ สามารถทำได้เพียงแค่คลาย ส สกรู สวิตช์อัตโนมัติ
ขณะนี้ตัวเลือกประเภทพื้นฐานมีตัวแปร "ไม่มี เกลียวใน สำหรับติดตั้ง วาล์วบอล " สสาร
สามารถเลือกประเภทปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: สไตล์พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก CG1KWBN
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | A | AL | B1 | C | D | DK | E | F | GA | H1 | I | J | K | KA | KB | MM | NA | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | สูงถึง 1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 9.2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 26 | M4 × 0.7 ความลึก 7 | 5 | 6 | 8 | M8 × 1.25 | 24 | 1/8 | 77 |
25 | สูงถึง 1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 11 | 14 | 2 | 12 | 6 | 31 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | 5.5 | 8 | 10 | M10 × 1.25 | 29 | 1/8 | 77 |
32 | สูงถึง 1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 12 | 18 | 2 | 12 | 6 | 38 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | 5.5 | 10 | 10 | M10 × 1.25 | 35.5 | 1/8 | 79 |
40 | สูงถึง 1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 16 | 25 | 2 | 13 | 8 | 47 | M6 × 1 ลึก 12 | 6 | 14 | 14 | M14 × 1.5 | 44 | 1/8 | 87 |
50 | สูงถึง 1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 20 | 30 | 2 | 14 | 11 | 58 | M8 × 1.25 ลึก 16 | 7 | 18 | 18 | M18 × 1.5 | 55 | 1/4 | 102 |
63 | สูงถึง 1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 20 | 32 | 2 | 14 | 11 | 72 | M10 × 1.5 ลึก 16 | 7 | 18 | 18 | M18 × 1.5 | 69 | 1/4 | 102 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | TA | TC | H | ZZ |
---|---|---|---|---|
20 | 11 | M5 × 0.8 | 35 | 147 |
25 | 11 | M6 × 0.75 | 40 | 157 |
32 | 11 | M8 × 1.0 | 40 | 159 |
40 | 12 | M10 × 1.25 | 50 | 187 |
50 | 13 | M12 × 1.25 | 58 | 218 |
63 | 13 | M14 × 1.5 | 58 | 218 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แผนภาพ: CG1KW ซีรี่ส์แกนไม่หมุน, การแสดงสองครั้ง, แกนคู่
(หน่วย: มิลลิเมตร)
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้านก | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ฝาครอบก้าน B | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | — |
5 | ก้านลูกสูบ A | สเตนเลส | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.) หรือเล็กกว่า |
เหล็กกล้าคาร์บอน* | การชุบผิวฮาร์ดโครม* ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) หรือใหญ่กว่า | ||
6 | ก้านลูกสูบ B | สเตนเลส | สำหรับ ⌀20 มม., ⌀25 มม. พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง |
เหล็กกล้าคาร์บอน** | การชุบผิวฮาร์ดโครม* | ||
7 | ไกด์ ไม่หมุน | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
8 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
9 | กันกระแทก | เรซิ่น | — |
10 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
11 | ก้าน ซีล ก | NBR | — |
12 | ก้าน ซีล B | NBR | — |
13 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
14 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
* วัสดุ สำหรับ ⌀20 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 32 มม.) เป็น สเตนเลส
* * วัสดุ สำหรับกระบอกสูบ ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) และ ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส
* **สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ แม่เหล็ก จะติดตั้งอยู่ที่ลูกสูบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,484.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 4,365.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 5,610.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 5,718.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 8,857.42 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 4,924.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 9,465.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 5,880.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 9,191.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 5,466.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 6,440.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 4,852.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 9,861.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 12,808.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 6,404.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 1,749.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,724.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 1,822.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7C | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,337.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,806.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,796.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,940.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,517.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,110.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,592.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,517.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,283.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,420.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 35 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 1,912.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,742.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,688.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,211.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,355.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,597.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,358.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,669.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 5 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 1,984.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,428.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,391.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 2,056.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,355.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,500.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,141.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 110 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,536.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,056.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 25 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,608.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 1 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,716.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,030.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,405.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,644.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,139.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 1 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,851.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,139.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 25 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,508.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,649.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,236.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,767.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,282.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,818.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,751.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,885.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,395.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,943.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,784.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 3 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,943.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 1 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,322.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,919.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 3 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,155.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,467.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,297.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,370.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 8,050.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 3,716.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 8,770.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 3 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,943.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,289.68 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,558.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,758.48 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 6,576.06 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,599.73 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,027.43 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 4,004.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,319.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 32 | 300 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 7,046.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 5,499.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | - | - | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 8,191.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 8,149.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง