(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* Series นี้ถูกย้ายไปรวมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ "กระบอกสูบแบบความเร็วสม่ำเสมอ/CM2Y" Series ซึ่งช่วยให้ทำงานแบบแรงเสียดทานต่ำและทำงานที่ความเร็วต่ำได้ทั้งสองทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
CDM2QL32-1000B-C73L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,197.68 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 1,000 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 3 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | - | ทิศทางของแรงเสียดทานต่ำ:ด้วย ความดัน ที่ด้านข้างของก้าน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน) | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.02 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง