1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CM2 □ P Series กระบอกลม, ชนิดท่อรวมศูนย์กลาง, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CM2 □ P Series กระบอกลม, ชนิดท่อรวมศูนย์กลาง, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,047.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมสำหรับการวางท่อแบบรวมศูนย์
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบที่มี 2 พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อท่อบนฝาครอบหัว ทำให้สามารถเชื่อมต่อท่อได้ในทิศทางตามแนวแกนเท่านั้น
· หนังบู๊: การแสดงสองครั้ง
·ประเภท:คันเดียว
·ประเภทเบาะ: ยางกันกระแทก
· อุปกรณ์มาตรฐาน: น็อตยึด น็อตปลายก้านสูบ
· การติดตั้ง: ชนิดก้านสูบข้อต่อ Trununion ชนิดก้านสูบหน้าแปลน ชนิดพื้นฐาน
· ผ้าหุ้มก้านสูบ: ไม่มี, ผ้าใบไนล่อน, ผ้าใบความร้อน
· พอร์ตเชื่อมต่อเกลียว: G, NPT, Rc

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

CM2□P ซีรีส์ กระบอกลม ชนิดท่อส่วนกลาง: สเปค ก้านเดี่ยว

CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งเดียว

CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งเดียว

สัญลักษณ์ JIS: การแสดงคู่ / ก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ JIS: การแสดงคู่ / ก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร)20253240
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.4) mm
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 700 มม. / วินาที50 ถึง 650 mm/s50 ถึง 590 มม. / วินาที50 ถึง 420 มม. / วินาที
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.27 J0.4 J0.65 J1.2 J

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด *
(มิลลิเมตร)
2025, 50, 75, 100, 125, 150
200, 250, 300
1,000
25
32
40

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตหากคุณต้องการเกิน 300 จังหวะ

วัสดุ รองเท้าบู๊ต

สัญลักษณ์วัสดุ รองเท้าบู๊ตอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
Jผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน70°C
Kผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน110°C*

*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (B)/ (ขนาด รู P - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (B)/ (ขนาด รู P - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อAALB1B2DEFFLGHH1H2IKKAMMNNANNPQQYSZZ
201815.51326820 (-0.033 ถึง 0)1310.541582856M8 × 1.251524M20 × 1.51/819.81462103
252219.517321026 (-0.033 ถึง 0)1310.5456833.55.58M10 × 1.251530M26 × 1.51/8221462107
322219.517321226 (-0.033 ถึง 0)1310.59456837.55.510M10 × 1.251534.5M26 × 1.51/825.81664109
40242122411432 (-0.039 ถึง 0)1613.510.55081046.5712M14 × 1.521.542.5M32 × 21/429.81688138

* ขนาดของ กระบอกลม พร้อมบูทก้านสูบเท่ากับ มาตรฐาน แบบตัดบอสสองแกน/ก้านเดี่ยว อ้างถึงหน้า 180 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

แผนภาพ: CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง, การแสดงคู่, ก้านเดี่ยว

แผนภาพ: CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง, การแสดงคู่, ก้านเดี่ยว

 
จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสมชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
3ท่อกระบอกสูบสเตนเลส
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
7ซีล เนอร์สเตนเลส
8แหวนล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนการเคลือบผิวฟอสเฟต
9ท่อเหล็กอะลูมิเนียมผสมชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
10สตัดทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
11กันชนกยูรีเทน
12ยางกันกระแทก Bยูรีเทน
13แหวนล็อคสเตนเลส
14บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
15ปะเก็น ลูกสูบNBR
16ปะเก็นเรซิ่น
17ปะเก็น ท่อเหล็กยางยูรีเทน
18ปะเก็น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะเรซิ่นยกเว้น ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
19สวม แหวนเรซิ่น
20น๊อตตัวเมีย ยึดเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
21น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
22ซีล ก้าน *NBR

* เนื่องจาก ซีล นี้ไม่มี จาระบี แพ็ค ให้สั่งซื้อแยกต่างหาก

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการก่อนใช้งาน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอย่างการแสดงชุด ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า สเปค ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างกัน
รหัสสินค้า
CDM2B20P-10-H7BLS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค ของ กระบอกสูบ

฿ 1,771.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2010เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcH7B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2B20P-10-H7BLS ในชุด CM2 □ P Series กระบอกลม, ชนิดท่อรวมศูนย์กลาง, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2B20P-10
CDM2B20P-100
CDM2B20P-100-B54
CDM2B20P-100-C73L
CDM2B20P-100-H7BALS
CDM2B20P-100-M9BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค ของ กระบอกสูบ

฿ 1,108.80

1 ชิ้น 55 วัน 2010เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

฿ 1,247.20

1 ชิ้น 55 วัน 20100เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

฿ 5,955.05

1 ชิ้น 26 วัน 20100เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcB540.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

฿ 2,232.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcC7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

฿ 2,232.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcH7BA32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง

฿ 2,479.20

1 ชิ้น 55 วัน 20100เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อส่วนกลาง