(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่มีฝาปิดหลากหลายประเภทให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีชิ้นส่วนใดอยู่ใกล้กับไฟ LED บอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น
· การติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทำแค่เพียงสวมแล้วจัดตำแหน่งให้ถูกต้องเท่านั้น
· ความยาวรวม สั้นลงถึง 97 มม.
· พอร์ตเชื่อมต่อเลือกขนาดได้: M5, Rc, NPT1 / 8
· มีตัวเลือกปลายก้านตัวผู้และตัวเมีย
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (JCDM)
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
JCM series double acting, single rod ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS แบบแท่งเดี่ยว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +2.0) mm | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | เกลียวนอก | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 |
เกลียวใน | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.52 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
25 | |
32 | |
40 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตหากคุณต้องการเกิน 300 จังหวะ
การจัดหมวดหมู่ | ชื่อ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|
เหล็กฉากสำหรับยึด | น๊อตตัวเมีย ยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เลือกได้: M5, Rc1/8, NPT1/8. ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ M5 ความยาวรวม จะสั้นลงสูงสุด 13 มม. (สำหรับ ⌀20 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.])
มีปลายก้าน เกลียวนอก และ ตัวเมีย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบคัน) (BZ)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | A | AL | B1 | C | D | E | F | H | H1 | J | KA | MM | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14.5 | 12 | 13 | 15.5 | 8 | 14 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 21 | 5 | M4 × 0.7 ความลึก 7 | ด้านทแยงมุม 6 ยาว 3.5 | M8 × 1.25 | 24 |
25 | 17.5 | 15 | 17 | 16.5 | 10 | 14 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 24 | 6 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5 | M10 × 1.25 | 27 |
32 | 17.5 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 24 | 6 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5 | M10 × 1.25 | 34.5 |
40 | 23.5 | 20.5 | 22 | 24 | 14 | 24 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 30 | 8 | M6 × 1 ลึก 10 | ด้านทแยงมุม 12 ยาว 3.5 | M14 × 1.5 | 42.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | GA | GB | S | ZZ |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 41 (46.5) | 62 (67.5) |
25 | 11 | 5 | 43.5 (49) | 67.5 (73) |
32 | 10.5 | 5 | 43.5 (49.5) | 67.5 (73.5) |
40 | 11 | 5 | 50.5 (56.5) | 80.5 (86.5) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | GA | GB | S | ZZ | |
---|---|---|---|---|---|
Rc 1/8 | NPT 1/8 | ||||
20 | 10.5 | 11 | 7.5 | 54 (59.5) | 75 (80.5) |
25 | 10.5 | 11 | 7.5 | 52.5 (58) | 76.5 (82) |
32 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 53 (59) | 77 (83) |
40 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 57.5 (63.5) | 87.5 (93.5) |
* ค่าภายใน () คือขนาดสำหรับประเภท แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว
พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบแกน)/ ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่ด้านแกน
พื้นฐาน (เกลียวใน ที่ปกทั้งสอง)/ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่แกนและ หัว ด้านข้าง
เกลียวนอก ทั้งสองปก / ตัวอย่าง: ติดตั้ง หัว ด้านข้าง
เกลียวนอก บนฝาครอบแกน / ตัวยึดด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
JCDMB32-300-M9BWL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,600.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 300 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 0.7 | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง