1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MUW Series กระบอกสูบแผ่นเพลท ทำงานสองทาง ก้านสูบคู่ (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

MUW Series กระบอกสูบแผ่นเพลท ทำงานสองทาง ก้านสูบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,148.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อไม่ให้สวิตช์อัตโนมัติทำงานยื่นออกด้านนอก · ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ
·ลดการใช้แรงงานในการทำงาน
·ใช้ได้กับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด 300 มม.
· ความกว้าง: เล็กกว่า 62% (เทียบกับกระบอกสูบ CA2)
·สามารถติดตั้งด้วยวิธีที่ ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ฉากยึด
·สามารถติดตั้งโดยมีระยะ พิทช์ สั้น ๆ
·มี ฉากยึด หลายชนิดที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
·สวิตช์สถานะของแข็ง 2 สีอัตโนมัติ

กระบอกสูบ แผ่นเพลท MUW: การแสดงสองครั้ง สเปค ก้านคู่

สัญลักษณ์: ยางกันกระแทก (ลูกสูบวงรี)

สัญลักษณ์: ยางกันกระแทก (ลูกสูบวงรี)

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)2532405063
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 ถึง + 60°C
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.4
กันกระแทกเบาะ ยาง
การติดตั้งประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต0.25 N⋅m0.55 N⋅m1.25 N⋅m2.0 N⋅m
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน±1°±0.8°±0.5°

แผนภาพ

แผนภาพ: ชุด MUW

แผนภาพ: ชุด MUW

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
2ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
4ก้านลูกสูบ Aเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
5ก้านลูกสูบ Bเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
7สกรูหัวจมหกเหลี่ยมสเตนเลส
8สวม แหวนเรซิ่น
9แม่เหล็กประเภท แม่เหล็ก แบบฝัง เท่านั้น
10น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้ายึดกับ เกลียวนอก ปลายก้านเท่านั้น
11ปะเก็นยางแท่งNBR
12บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
13กันกระแทกNBR

แบบร่างของขนาดมิติ

ประเภทพื้นฐาน: MUWB

Drawing บอกขนาด: ปลาย เกลียวนอก

Drawing บอกขนาด: ปลาย เกลียวนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
AALBBSBTBXBYCDETEYGXGYHKKA
MUWB255 ถึง 3002219.52437M5 × 0.8 ลึก 7.5975412M5 × 0.8 ลึก 1126105365.510
MUWB325 ถึง 3002623.52845M6 × 1 ลึก 126.586814M6 × 1 ลึก 11428.55.5405.512
MUWB405 ถึง 30030273244M8 × 1.25 ลึก 13898616M8 × 1.25 ลึก 11549745614
MUWB505 ถึง 30035323954M10 × 1.5 ลึก 14.510910420M10 × 1.5 ลึก 156411.5853718
MUWB635 ถึง 30035325053M12 × 1.75 ลึก 18111212420M12 × 1.75 ลึก 157211.51056718

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นMMNNCNDNENSNXNYPSZZ
TNTF
MUWB25M10 × 1.2516.57.5 ลึก 4.5M5 × 0.84.343626M5 × 0.855127
MUWB32M12 × 1.25189 ความลึก 5.5M6 × 15.1456.528Rc 1/8NPT 1/8G1/858138
MUWB40M14 × 1.518.510.5 ลึก 6.5M8 × 1.256.944836Rc 1/8NPT 1/8G1/860150
MUWB50M18 × 1.52413.5 ความลึก 8.5M10 × 1.58.7541042Rc1/4NPT1/4G1/474180
MUWB63M18 × 1.52417 ลึก 10.5M12 × 1.7510.5531146Rc1/4NPT1/4G1/475187
  • * ตำแหน่งของแกนลูกสูบแบนทั้ง 4 ตำแหน่งแตกต่างจาก ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตำแหน่งของ 4 แฟลตของก้านลูกสูบสำหรับก้านคู่ไม่เหมือนกัน

คำเตือน

เมื่อถอดหรือติดตั้ง ชิ้นงาน โดยใช้เกลียวปลายแกนให้ทำในขณะที่ยึดแฟลตทั้ง 4 ด้านที่ด้านถอดหรือติดตั้ง
หากใช้ แรงบิด กับแกนลูกสูบโดยไม่ได้ยึดแฟลตทั้ง 4 ไว้ แรงบิด จะทำให้เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ภายในคลายออกซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำงานผิดปกติได้

  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
MDUWB25-15DZ-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 7,435.49

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 2515M สกรูM9BW32 ชิ้นประเภทพื้นฐานปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.7