(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อไม่ให้สวิตช์อัตโนมัติทำงานยื่นออกด้านนอก · ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ
·ลดการใช้แรงงานในการทำงาน
·ใช้ได้กับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด 300 มม.
· ความกว้าง: เล็กกว่า 62% (เทียบกับกระบอกสูบ CA2)
·สามารถติดตั้งด้วยวิธีที่ ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ฉากยึด
·สามารถติดตั้งโดยมีระยะ พิทช์ สั้น ๆ
·มี ฉากยึด หลายชนิดที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
·สวิตช์สถานะของแข็ง 2 สีอัตโนมัติ
สัญลักษณ์: ยางกันกระแทก (ลูกสูบวงรี)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง + 60°C | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
การติดตั้ง | ประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน | ||||
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต | 0.25 N⋅m | 0.55 N⋅m | 1.25 N⋅m | 2.0 N⋅m | |
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน | ±1° | ±0.8° | ±0.5° |
แผนภาพ: ชุด MUW
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม |
2 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
4 | ก้านลูกสูบ A | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
5 | ก้านลูกสูบ B | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
7 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | สเตนเลส | — |
8 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
9 | แม่เหล็ก | — | ประเภท แม่เหล็ก แบบฝัง เท่านั้น |
10 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | ยึดกับ เกลียวนอก ปลายก้านเท่านั้น |
11 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
12 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
13 | กันกระแทก | NBR | — |
Drawing บอกขนาด: ปลาย เกลียวนอก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | A | AL | B | BS | BT | BX | BY | C | D | ET | EY | GX | GY | H | K | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUWB25 | 5 ถึง 300 | 22 | 19.5 | 24 | 37 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | 9 | 7 | 54 | 12 | M5 × 0.8 ลึก 11 | 26 | 10 | 5 | 36 | 5.5 | 10 |
MUWB32 | 5 ถึง 300 | 26 | 23.5 | 28 | 45 | M6 × 1 ลึก 12 | 6.5 | 8 | 68 | 14 | M6 × 1 ลึก 11 | 42 | 8.5 | 5.5 | 40 | 5.5 | 12 |
MUWB40 | 5 ถึง 300 | 30 | 27 | 32 | 44 | M8 × 1.25 ลึก 13 | 8 | 9 | 86 | 16 | M8 × 1.25 ลึก 11 | 54 | 9 | 7 | 45 | 6 | 14 |
MUWB50 | 5 ถึง 300 | 35 | 32 | 39 | 54 | M10 × 1.5 ลึก 14.5 | 10 | 9 | 104 | 20 | M10 × 1.5 ลึก 15 | 64 | 11.5 | 8 | 53 | 7 | 18 |
MUWB63 | 5 ถึง 300 | 35 | 32 | 50 | 53 | M12 × 1.75 ลึก 18 | 11 | 12 | 124 | 20 | M12 × 1.75 ลึก 15 | 72 | 11.5 | 10 | 56 | 7 | 18 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | MM | N | NC | ND | NE | NS | NX | NY | P | S | ZZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | TN | TF | |||||||||||
MUWB25 | M10 × 1.25 | 16.5 | 7.5 ลึก 4.5 | M5 × 0.8 | 4.3 | 43 | 6 | 26 | M5 × 0.8 | — | — | 55 | 127 |
MUWB32 | M12 × 1.25 | 18 | 9 ความลึก 5.5 | M6 × 1 | 5.1 | 45 | 6.5 | 28 | Rc 1/8 | NPT 1/8 | G1/8 | 58 | 138 |
MUWB40 | M14 × 1.5 | 18.5 | 10.5 ลึก 6.5 | M8 × 1.25 | 6.9 | 44 | 8 | 36 | Rc 1/8 | NPT 1/8 | G1/8 | 60 | 150 |
MUWB50 | M18 × 1.5 | 24 | 13.5 ความลึก 8.5 | M10 × 1.5 | 8.7 | 54 | 10 | 42 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 74 | 180 |
MUWB63 | M18 × 1.5 | 24 | 17 ลึก 10.5 | M12 × 1.75 | 10.5 | 53 | 11 | 46 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 75 | 187 |
เมื่อถอดหรือติดตั้ง ชิ้นงาน โดยใช้เกลียวปลายแกนให้ทำในขณะที่ยึดแฟลตทั้ง 4 ด้านที่ด้านถอดหรือติดตั้ง
หากใช้ แรงบิด กับแกนลูกสูบโดยไม่ได้ยึดแฟลตทั้ง 4 ไว้ แรงบิด จะทำให้เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ภายในคลายออกซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำงานผิดปกติได้
รหัสสินค้า |
---|
MDUWB25-10DZ-M9BAL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,072.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 25 | 10 | M สกรู | M9BA | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง