(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่ใช้กลไกตัวกันกระแทกแบบใหม่
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งโดยตรงแบบหลายพื้นผิว พร้อมตัวเครื่อง แบบเหลี่ยม และไม่ต้องใช้ฉากยึด สามารถเลือกพื้นผิวติดตั้งได้อย่างอิสระ
· ช่วยประหยัดพื้นที่ในการออกแบบอุปกรณ์
· ขนาดขยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน CU
· วาล์วกันกระแทกไม่ยื่นออกด้านนอกและความกว้างเท่าเดิม
· สามารถปรับทิศทางการติดตั้งได้ 3 แบบตามเงื่อนไขการติดตั้ง
· พลังงานจลน์ที่ยอมรับได้มากขึ้นประมาณ 2.4 เท่า
· ปรับปรุงฉนวนกันเสียง (ลดผลกระทบของเสียงเมื่อสิ้นสุดระยะเคลื่อนที่)
· ถอดสับเปลี่ยนได้
รุ่น | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) |
---|---|
ของไหล | อากาศ |
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.08 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | เกลียวนอก |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 |
ความเร็วลูกสูบทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที |
ขนาด รู 20 มม. 25 มม. 32 มม: ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 20 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม. 60 มม. 70 มม. 80 มม. 90 มม. 100 มม.
แผนภาพ: ซีรีส์ CU
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | 1 | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | 1 | โครเมต |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | 1 | — |
6 | แหวนล็อค | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | การเคลือบผิวฟอสเฟต |
7 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | โครเมต |
8 | ประกอบ เข็ม เบาะ | — | (2) | — |
9 | ลูกเหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2 | — |
10 | แม่เหล็ก | — | 1 | — |
11 | สวิตช์อัตโนมัติ | — | (2) | — |
12 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | 1 | — |
13 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | 2 | — |
14 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | 1 | — |
15 | ปะเก็น | NBR | 1 | — |
Drawing บอกขนาด: กระบอกสูบติดตั้งอิสระ CU Series พร้อมตัวกันกระแทก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ | A | อา' | B | C | CA | CB | D | E | GA | GB | H | J | JA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | M5 × 0.8 | 12 | 14 | 26 | 42 | 20 | 22 | 8 | 9 | 29 | 27 | 19 | 16 | 12 |
25 | M5 × 0.8 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 32.5 | 22.5 | 23 | 20 | 15 |
32 | 1/8 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 31 | 31 | 12 | 11 | 35 | 25 | 27 | 24 | 19 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | K | KA | L | MM | NN | P | Q | R | T | S | Z | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 5 | 6 | M6 × 1.0 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | 5.5 | 13 | 16 | 9.3 ความลึก 8 | 53 | 72 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
25 | 38 | 6 | 8 | M8 × 1.25 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | 5.5 | 23.5 | 20 | 9.3 ความลึก 9 | 51.5 | 74.5 | |
32 | 48 | 7 | 10 | M10 × 1.25 | M6 × 1.0 ลึก 9 | 6.6 | 29 | 24 | 11 ความลึก 11.5 | 56 | 83 |
Drawing บอกขนาด: น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน / อุปกรณ์เสริม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Part number | ท่อที่สามารถใช้ได้ ขนาด รู (มิลลิเมตร) | d | H1 | B1 | C1 |
---|---|---|---|---|---|
NT-015A | 20 | M6 × 1.0 | 5 | 10 | 11.5 |
NT-02 | 25 | M8 × 1.25 | 5 | 13 | 15.0 |
NT-03 | 32 | M10 × 1.25 | 6 | 17 | 19.6 |
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: D-A9□/D-M9□/D-M9□W/D-M9□A
* (): หมายถึงค่าของ D-A96
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: D-A9□V/D-M9□V/D-M9□WV/D-M9□AV
* (): หมายถึงค่าของ D-M9□V/D-M9□WV
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | D-A9□, D-A9□V | D-M9□, D-M9□W | D-M9□V, D-M9□WV | D-M9□A | D-M9□AV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | W | A | B | W | A | B | W | A | B | W | A | B | W | |
20 | 18 | 15 | 13 (10.5) | 22 | 19 | 9 | 22 | 19 | 11 | 22 | 19 | 11 | 22 | 19 | 13 |
25 | 20 | 11 | 9 (6.5) | 24.5 | 15 | 5 | 24.5 | 15 | 7 | 24.5 | 15 | 7 | 24.5 | 15 | 9 |
32 | 22.5 | 13.5 | 11.5 (9) | 26.5 | 17.5 | 7.5 | 26.5 | 17.5 | 9.5 | 26.5 | 17.5 | 9.5 | 26.5 | 17.5 | 11.5 |
D-A9□, D-A9□V
ขนาด รู 20 มม: 11 มม. / ขนาด รู 25 มม.: 12.5 มม. / ขนาด รู 32 มม.: 14 mm
D-M9□, D-M9□V, D-M9□W, D-M9□WV, D-M9□A, D-M9□AV
ขนาด รู 20 มม: 7 มม. / ขนาด รู 25 มม.: 7 มม. / ขนาด รู 32 มม.: 7.5 mm
* ช่วงการทำงานมีไว้เพื่อเป็นแนวทางซึ่งรวมถึง ฮิสเทอรีซิส สเทรีซิสและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน (สมมติว่ามีการกระจายประมาณ ±30%) อาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
การ ติดตั้ง ตามแนวแกน (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตัวเครื่อง)
การติดตั้งในแนวตั้ง (เจาะ ตัวเครื่อง)
การติดตั้งด้านข้าง (เจาะ ตัวเครื่อง)
จำกัดช่วง โหลดไฟฟ้า และความเร็วสูงสุด (กราฟ 1)
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,003.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 70 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,812.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,488.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,408.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,569.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,861.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A96 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,339.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,027.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,994.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BA | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,500.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,671.20 | SMC CDU TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,541.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,853.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,772.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,864.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,460.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,622.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,541.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,624.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 3,379.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,541.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,691.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,004.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 5,871.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,024.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 70 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,832.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,995.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,509.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,590.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,359.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,520.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,772.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,321.56 | SMC CDU TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,480.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,642.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,804.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,400.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,792.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,712.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,723.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9NV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,723.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,044.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 70 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,529.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,853.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A90V | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,853.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,015.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,529.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,015.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,176.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,610.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,176.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,893.60 | SMC CDU TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A96 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,056.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A96 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,379.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,541.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,792.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,712.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,581.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,744.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,500.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,662.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,220.25 | SMC CDU TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,494.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,703.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,420.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,581.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,500.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 70 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,873.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,035.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,549.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 5,451.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,400.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,935.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,808.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,480.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 1 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,732.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,764.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,520.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,683.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,262.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,844.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,440.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 3,602.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.08 :: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง