1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม , คลองเลื่อย สกรูเครื่องจักร , หัวเทเปอร์【86 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SMALL SCREW

เหล็กกล้า / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม , คลองเลื่อย สกรูเครื่องจักร , หัวเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นชุดที่ ค่า คลองเลื่อย พร้อมด้วย สกรูเครื่องจักร ที่นั่ง แบบกลม และ น๊อตตัวเมีย ประกอบ
·ทำจากเหล็ก กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
551-358
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 188.07

SMALL SCREW 1 แพ็ค

86 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 3 ความยาว L(มิลลิเมตร) 20 รูปทรง รูติดตั้ง ข้าม แบบฝัง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม รูปทรง รายละเอียด มัด วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย กล่อง, pkg รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม แหวนรอง แบบรวม
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว เต็ม JAN Code 4526778513581