1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA Series (ZA105 / ZA107) (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA Series (ZA105 / ZA107)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,856.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวกำเนิดสุญญากาศขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในแมนิโฟลด์
· เวลาตอบสนอง*:40 ms (เวลาตอบสนองสูงสุด -60 kpa)
* เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.7 มม. / ท่อ:(ø4มม. / ø2.5มม.) × 100 มม.
·หน่วยเดียว / น้ำหนักพร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน:50 กรัม.
·หน่วยเดียว / น้ำหนักโดยไม่มี เซนเซอร์วัดแรงดัน:45 ก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว / 1 สถานี:9 ก. 2 สถานี:11 ก. 3 สถานี:13 ก. 4 สถานี:15 ก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว / 5 สถานี:17 ก. 6 สถานี:19 ก. 7 สถานี:21 ก. 8 สถานี:23 ก.
· การคำนวณน้ำหนักของประเภทแมนิโฟล์ด: (น้ำหนักหนึ่งหน่วย) × จำนวนช่อง + (ฐานยึดวาล์วแมนิโฟล์ด)

ข้อมูล สเปค ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดซีรี่ส์ ZA

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2

สามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้: ความยาว สายยาง สั้นลงถึง แพ้ด ช่วยเพิ่มการตอบสนอง

สามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้: ความยาว สายยาง สั้นลงถึง แพ้ด ช่วยเพิ่มการตอบสนอง

ข้อมูล สเปค ชิ้นส่วน ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series

ข้อมูล สเปค ชิ้นส่วน ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series

สเปค ทั่วไป

แรงดันใช้งานสูงสุด0.50 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.20 MPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน5 ถึง 50° c (ไม่มีการควบแน่น)
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
บันทึก ทนการสั่นสะเทือน:30 ม./วินาที2

บันทึก: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทำการทดสอบตั้งแต่ 10 ถึง 500 ถึง 10 Hz และสิ่งใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กกว่า 1.5 มม. หรือ 98 ม./วินาที2 ในทิศทาง X, Y และ Z เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ค่า เริ่มต้น)

เครื่องเป่า

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด0.5 mm0.7 mm
หมายเหตุ ความดัน จ่าย มาตรฐาน:0.40 MPa0.45 MPa
หมายเหตุ ความดันสุญญากาศ สูงสุด:-74 kPa-78 kPa
อัตราการไหล ดูดสูงสุด4 ลิตร/นาที (ANR)8 ลิตร/นาที (ANR)
ปริมาณการใช้อากาศ12 ลิตร/นาที (ANR)28 ลิตร/นาที (ANR)

บันทึก: ความดันสุญญากาศ สูงสุดถูกกำหนดโดยใช้ ความดัน จ่าย มาตรฐาน ต้องใช้แรงกดดันในการจัดหาที่แตกต่างกันเมื่อเลือกรุ่นต่างๆ

เซนเซอร์วัดแรงดัน

รุ่นPSE541PSE541APSE543PSE543A
ช่วง ความดัน สูงสุด0 ถึง -101 kPa-100 ถึง 100 kPa
ทนต่อ ความดัน500 kPa
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันขาออกเอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด), 0.6 ถึง 1 V (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยาย)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุตประมาณ 1 k Ω
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ)
การใช้กระแสไฟฟ้า15 mA หรือน้อยกว่า
ความแม่นยำ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25 องศาเซลเซียส)±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)
ความเป็นเชิงเส้น±0.4% F.S.
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.2% F.S.
ผลกระทบต่อ ค่า เอาต์พุต เนื่องจาก แรงดันไฟเลี้ยง: ±0.8% F.S.
ลักษณะอุณหภูมิ±2% F.S. (อิงจาก 25 องศาเซลเซียส)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานปฏิบัติการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC หรือมากกว่า 50/60 Hz, 1 นาที ระหว่างขั้วและ ตัวเสื้อ เครื่อง
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩหรือมากกว่า (500 V DC วัดที่มี Megohmmeter) ตัวเสื้อ
สายต่อเซนเซอร์สายไฟ ไวนิล ทนน้ำมัน (วงรี),3- คอร์/แกน,2.7 × 3.2,3 m,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.15 มม.2,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 0.9 mm

การ แผนภาพโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series การ แผนภาพโครงสร้าง

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series การ แผนภาพโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
รหัสสินค้า
ZA1071-K15M-FP3A-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า ฟังก์ชั่น สเปค เซนเซอร์วัดแรงดัน

฿ 10,317.33

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 23 วัน ชุดกรอง-7828ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ One-TouchØ4ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ One-TouchØ4วัตถุ เดียว5:5080.7 มมวาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติปิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก-แบบกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้ เครื่องมือ )พร้อม ชุดกรอง ดูด24 V DCรุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC)ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน (-100 ถึง 100 kpa ความแม่นยำ ± 1% FS)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.5
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .